17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 二面幅 B(mm)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Alloy601 六角ナット

    Alloy601 六角ナット
    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    5701,290
    税込単価
    6271,419
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    Alloy601は固溶強化したニッケル、クロム、鉄の合金です。また、アルミニウムとチタニウムを添加して...

    詳細を確認
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ねじの呼び(M)

    ピッチ P

    (mm)

    二面幅 B

    (mm)

    厚さ T

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    5
    0.8
    8
    4
    10
    1個
    6
    1
    10
    5
    10
    1個
    8
    1.25
    13
    6.5
    10
    1個
    10
    1.5
    17
    8
    10
    1個
    12
    1.75
    19
    10
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570
    ( 627 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    610
    ( 671 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    710
    ( 781 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    810
    ( 891 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,290
    ( 1,419 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Alloy601は固溶強化したニッケル、クロム、鉄の合金です。また、アルミニウムとチタニウムを添加しています。
    【特長】
    ・高温での耐酸化性の優れている
    ・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
    ・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れている
    ・化学、食品工業の製造装置、熱交換機等で使用されることが多い

    外形図・規格表

    
    Type[ M ]材質
    AYSNTAlloy601(インコネル601相当)
    

    規格表

    型式
    AYSNT5
    型式ピッチ
    (並目)
    B(e)T¥基準単価
    TypeM
    AYSNT50.889.24
    570
    611011.55
    610
    81.2513156.5
    710
    101.51719.68
    810
    121.751921.910
    1,290

    納期・価格

    

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1920~4950~100101~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Alloy601 六角ナットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Alloy601 六角ナット
    Alloy600 六角ナット
    Alloy625 六角ナット
    Alloy22 六角ナット
    AlloyC276 六角ナット
    SUS316L 六角ナット SDCプラズマ表面硬化処理
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格570-570 -600 -740 -710 -700 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    特性・用途真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
    材質Alloy601Alloy600Alloy625Alloy22AlloyC276SUS316L
    詳細材質Alloy601Alloy600Alloy625Alloy22AlloyC276SUS316L
    表面処理(詳細)なしなしなしなしなしSDCプラズマ表面硬化処理
    表面処理なしなしなしなしなしプラズマ表面硬化処理
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト