メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    結束バンド PEEK

    結束バンド PEEK PEKTY-145
    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    240
    税込単価
    264
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    最高級性能を有するPEEK材を使用した結束バンドです【特長】・PEEK(ピーク)は半結晶性の最高級性能...

    詳細を確認

    型番:

    PEKTY-145
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PEKTY-145の仕様・寸法情報

    材質
    PEEK
    表面処理
    なし
    L寸法
    145
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    PEEK
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    回答可能(特定物質なし)

    外形図・規格表

    
    PEKTY
    型式[ M ]材質
    PEKTYPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
    

    規格表

    型式L
    PEKTY145
    型式LABCDt¥基準単価
    PEKTY1453.56.54.461.2240

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PEKTY-145
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    詳細情報

    基本情報

    最高級性能を有するPEEK材を使用した結束バンドです
    【特長】
    ・PEEK(ピーク)は半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
    ・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸のみ
    ・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで採用

    納期・価格

    

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~2930~495051~
    値引率基準単価10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    

    仕様・概要

    ご注意
    ・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
    ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
    ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド PEEKの型番PEKTY-145のページです。 型番PEKTY-145に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド PEEKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド PEEK
    【クリーン洗浄品】結束バンド PEEK
    六角ボルト用手回しキャップ PEEK
    【クリーン洗浄品】六角ボルト用手回しキャップ PEEK
    【クリーン洗浄品】スクリューホルダ-ブラケットタイプ-
    六角ボルト用手回しキャップ PC
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格240-240 ---100
    通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目
    材質PEEKPEEKPEEKPEEK-PC
    表面処理なしなしなしなし-なし
    L寸法145145----
    材質証明書対象対象対象対象対象対象
    材質証明書:材質PEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)-PC

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト