メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠

型番:

UWAKPR150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UWAKPR150の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類
[埋込形] 埋込形
形状
その他
取付方法
おねじ
材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ(mm)
124
取付高さ【範囲選択】(mm)
45.1~50
全高(mm)
42.8
付加機能
収納形
詳細材質
SUS304
表面処理
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上
許容荷重(N)
400
長手寸法(mm)
153
短手寸法(mm)
135
取付必要深さ(mm)
35.3
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
108
ねじの呼び M
5
ねじ部長さ L(mm)
8.5
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:SUS304
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


No.部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
プレートSUS304ヘアライン仕上
カップ
六角ボルトM5×12ステンレス
[ A ]付属品:M5六角ナット(ステンレス)


規格表

型式
UWAKPR150
型式耐荷重
N(kgf)
質量
(g)
¥基準単価
UWAKPR150400(41)4433,760

型番リスト

表示件数
型番
UWAKPR150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・SEMI規格準拠品(SEMI S8-0218 セクション6.8)
・ボルトが動くため、取り付けしやすい仕様
【用途】
半導体製造装置、液晶製造装置など

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

【取付加工図】
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠の型番UWAKPR150のページです。 型番UWAKPR150に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠
ライン埋込取手 HH-WD型
ライン埋込取手 HH-WS型
メーカーミスミミスミミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,760-6,770 -2,8502,860 -2,860 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠-低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし
本体種類埋込形埋込形標準形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他ストレートその他その他その他
取付方法おねじおねじ丸穴めねじ丸穴丸穴
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスアルミ合金アルミ合金

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト