17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    六角ボルト用手回しキャップ PC

    六角ボルト用手回しキャップ PC
    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    100
    税込単価
    110
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・プラスチックネジと金属ネジ共用タイプ・六角ボルト用キャップとフタのセット品

    詳細を確認
    • ネジは別売りとなります
    • 多少のガタつきが出る場合がありますが、使用上問題ございません
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    
    Type[ M ]材質
    PCHBCPC(ポリカーボネート)
    

    規格表

    型式
    PCHBC4
    型式適用
    六角ボルト
    DABH¥基準単価
    Typed
    PCHBC4M41478.85100
    5M5178106100
    <使用例>

    六角ボルトを手回しすると
    痛くて回せません。

    ボルトキャップを
    取り付ける事により

    痛みを感じることなく
    手回しが可能となります。

    型番リスト

    表示件数

    適用ねじの呼び(M)

    RoHS?最小発注数量
    4
    10
    1個
    5
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100
    ( 110 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    100
    ( 110 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチックネジと金属ネジ共用タイプ
    ・六角ボルト用キャップとフタのセット品

    ご注意

    • ネジは別売りとなります
    • 多少のガタつきが出る場合がありますが、使用上問題ございません

    納期・価格

    

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~2930~4950~5051~
    値引率基準単価10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    

    仕様・概要

    ご注意
    ・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
    ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
    ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    六角ボルト用手回しキャップ PCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角ボルト用手回しキャップ PC
    【クリーン洗浄品】六角ボルト用手回しキャップ PC
    六角ボルト用手回しキャップ PEEK
    【クリーン洗浄品】六角ボルト用手回しキャップ PEEK
    【クリーン洗浄品】スクリューホルダ-ブラケットタイプ-
    【クリーン洗浄品】結束バンド PEEK
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格100-240 ----
    通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜3日目
    材質PCPCPEEKPEEK-PEEK
    表面処理なしなしなしなし-なし
    材質証明書対象対象対象対象対象対象
    材質証明書:材質PCPCPEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)-PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト