メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠

ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠 UWAKP150
通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体の正面をすっきりさせるSEMI規格準拠取手です【特長】・オール金属で導電性があるため、電磁波シール...

詳細を確認

型番:

UWAKP150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UWAKP150の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類
[埋込形] 埋込形
形状
その他
取付方法
めねじ
材質
[ステンレス] ステンレス
付加機能
収納形
詳細材質
SUS304
表面処理
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
長手寸法(mm)
152
短手寸法(mm)
114
取付必要深さ(mm)
50.5
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:SUSU304 ねじ部:スチール
材質証明書:表面処理
本体:ヘアライン仕上げ ねじ部:銅メッキ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
①本体SUS304ヘアライン仕上
②ねじ部SUS304
[ A ]付属品:M5六角ナット(ステンレス)


規格表

型式
UWAKP150
型式質量
(g)
¥基準単価
UWAKP1503902,850

型番リスト

表示件数
型番
UWAKP150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりさせるSEMI規格準拠取手です
【特長】
・オール金属で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適
・SEMI規格準拠(SEMI S8-0600)

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

【取付加工図】
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠の型番UWAKP150のページです。 型番UWAKP150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
ライン埋込取手 HH-WS型
ライン埋込取手 HH-WD型
【クリーン洗浄品】オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
メーカーミスミミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格2,8506,770 -3,7602,860 -2,860 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし-
本体種類埋込形標準形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他ストレートその他その他その他その他
取付方法めねじ丸穴おねじ丸穴丸穴おねじ
材質ステンレスステンレスステンレスアルミ合金アルミ合金ステンレス

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト