17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体種類

    • 埋込形
  • 形状

    • その他
      その他
  • 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 付加機能

  • 詳細材質

  • 表面処理

    • ヘアライン仕上
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • 取付必要深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス埋め込み取手 引手部 SCS13 SEMI規格準拠

ステンレス埋め込み取手 引手部 SCS13 SEMI規格準拠
通常単価(税別)
5511,980
税込単価
6113,178
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体の正面をすっきりさせるSEMI規格準拠取手です【特長】・SEMI規格に準拠しています。(SEMI ...

詳細を確認
  • スペーサーは1個単位での販売になります(ご利用時は数量:2でご注文ください)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UWAKL160
【取付加工図】
UWAKLS8(スペーサー)
【取付仕様図】
■本体
型式[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
①引手部②ケース
UWAKL160SCS13SUS304ヘアライン仕上十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス)
[ ! ]SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。
 
■スペーサー
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
UWAKLS8SUMクロメート処理


規格表

型式
UWAKL160
■本体
型式質量
(g)
¥基準単価
UWAKL1602609,610
■スペーサー
型式¥基準単価
UWAKLS855

型番リスト

表示件数

本体種類

形状

材質

付加機能

詳細材質

表面処理

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

取付必要深さ

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
[埋込形] 埋込形
その他
[ステンレス] ステンレス
収納形
SCS13
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
160
62.4
21.8
引手部:SCS13 ケース:SUS304
ヘアライン仕上げ
10
1個
関連部品
-
[スチール] スチール
-
銅(SUM)
クロメート処理
-
-
-
銅(SUM)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,980
( 13,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりさせるSEMI規格準拠取手です
【特長】
・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)
【用途】
・オール金属で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適

ご注意

  • スペーサーは1個単位での販売になります(ご利用時は数量:2でご注文ください)

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス埋め込み取手 引手部 SCS13 SEMI規格準拠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス埋め込み取手 引手部 SCS13 SEMI規格準拠
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
ステンレス埋め込み取手 本体 SUS304 SEMI規格準拠
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
ステンレス楕円取手 SUS303
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格55-6,770 -2,8503,760-2,380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠--
取付方法めねじ丸穴めねじおねじおねじめねじ
材質証明書対象対象対象対象対象対象

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト