17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 低頭六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売【1~1250個入り】

通常単価(税別)
76,460
税込単価
87,106
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最小発注数量300個が設定されています。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。種類・サイズによって...

詳細を確認
  • 「E-BOX-GCBSST」は小箱販売、「E-GCBSST」は単品販売となります。
  • 「E-GCBSST」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GCBSST」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある可能性がございます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

TYPE材質表面処理強度区分購入単位
E-BOX-GCBSSTSUS304相当A2-50小箱
E-GCBSST単品

規格表

型式
E-BOX-GCBSST4-10
E-GCBSST5-12
M×P
(並目)
BE
(最大)
t
(最大)
A
(最大)
3×0.5221.55.50.1以上
4×0.72.52.82.370.2以上
5×0.833.52.78.50.2以上
6×1.0443100.25以上
8×1.25553.8130.4以上
10×1.5764.5160.4以上

 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■小箱
型番¥基準単価小箱入数
TypeML1本あたりの価格1箱
EーBOXーGCBSST363.53,5001,000本/箱
83.54,3751,250本/箱
103.52,450700本/箱
124.04,0001,000本/箱
464.04,000
84.04,000
104.04,000
586.03,000500本/箱
106.03,000
126.53,250
167.03,500
61010.52,100200本/箱
1210.52,100
1611.22,240
81621.04,200
2023.14,620
101632.36,460
2035.73,570100本/箱
2539.13,910
■単品
型番¥基準単価
TypeML
EーGCBSST367
87
107
128
468
88
108
5810
1010
1210
1610
61017
1217
1618
81629
2029
101644
2048
2553
[ ! ]小箱入数は商品によって異なります。規格表をご確認ください。
【特長】
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのステンレスボルトです。
 当社類似品
BOX-CBSST
CBSST
エコノミーシリーズ
E-BOX-GCBSST
E-GCBSST
製造国内海外
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較 例)E-BOX-GCBSST3-8単位:円
 数量当社類似品
BOX-CBSST
本商品
E-BOX-GCBSST
E-GCBSST
プライスダウン率
小口
(1本単位)
200~1249個14.07.050%
大口
(小箱単位)
1~2箱
(1,250~2,500個)
7.03.550%
3個~
(3,750個~)
7.03.254%
[ ! ]小箱入り数量は商品によって異なります。規格表をご確認ください。
■本商品の値引率詳細 例)E-BOX-GCBSST3-8
数量区分標準対応個別対応
小口(E-GCBSST)大口(E-BOX-GCBSST)
数量200~1249個1~2箱
(1,250~2,500個)
3~10箱
(3,750~12,500個)
11箱~
(13,750個~)
値引率基準単価50%54%54%
[ ! ]小箱入り数量は商品によって異なります。規格表をご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
8
0.5
箱・パック
10
1パック

1250個入り

3
10
0.5
箱・パック
10
1パック

700個入り

3
12
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
6
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
8
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
8
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
10
1
箱・パック
10
1パック

200個入り

6
12
1
箱・パック
10
1パック

200個入り

6
16
1
箱・パック
10
1パック

200個入り

8
16
1.25
箱・パック
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
箱・パック
10
1パック

200個入り

10
16
1.5
箱・パック
10
1パック

200個入り

10
20
1.5
箱・パック
10
1パック

100個入り

10
25
1.5
箱・パック
10
1パック

100個入り

3
6
0.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
3
8
0.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
3
10
0.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
3
12
0.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
4
6
0.7
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
4
8
0.7
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
4
10
0.7
バラ(設定個数から購入可能)
10
300個
5
8
0.8
バラ(設定個数から購入可能)
10
200個
5
10
0.8
バラ(設定個数から購入可能)
10
200個
5
12
0.8
バラ(設定個数から購入可能)
10
200個
5
16
0.8
バラ(設定個数から購入可能)
10
200個
6
10
1
バラ(設定個数から購入可能)
10
100個
6
12
1
バラ(設定個数から購入可能)
10
100個
6
16
1
バラ(設定個数から購入可能)
10
100個
8
16
1.25
バラ(設定個数から購入可能)
10
100個
8
20
1.25
バラ(設定個数から購入可能)
10
100個
10
16
1.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
100個
10
20
1.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
50個
10
25
1.5
バラ(設定個数から購入可能)
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

最小発注数量300個が設定されています。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、 型番タブまたはWOSにてご確認ください。

ご注意

  • 「E-BOX-GCBSST」は小箱販売、「E-GCBSST」は単品販売となります。
  • 「E-GCBSST」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GCBSST」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある可能性がございます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 低頭六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
溶接治具の固定として使用しています。
4
満足度:4.0
品質良く安価なため、次回治具製作時にもリピートしようと思います。
0人が参考にしています。
装置の部品固定に使用
4
満足度:4.0
いつも少量しか購入しないが、短納期で入荷されるため、頼みやすい。頭の部分もしっかりしていて、なめる事もない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 低頭六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
低頭六角穴付ボルト
超低頭六角ボルト
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭六角穴付ボルト パック販売
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭十字穴付きボルト パック販売
メーカーミスミ八幡ねじSUNCOミスミミスミミスミ
通常価格7-40280 -2,700 -773,900 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状低頭低頭極低頭極低頭超極低頭超極低頭
取付穴形状六角穴六角穴なし-六角穴十字穴
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SUS304相当SCMステンレスSCM435相当SUSXM7SCM435相当

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング