メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ用ステンレス受座 特殊鋼

型番:

MGJMP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MGJMP1の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類
関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
49
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅(mm)
15
本体材質
ステンレス
本体詳細材質
特殊ステンレス
本体材質(詳細)
ステンレス鋼(特殊材)
吸着板
あり
使用環境
耐熱
材質証明書
対象
材質証明書:材質
特殊ステンレス
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


型式[ M ]本体材質[ S ]表面処理
MGJMP1ステンレス鋼(特殊材)バレル研磨


規格表

型式
MGJMP1
型式質量
(g)
¥基準単価
MGJMP110250

型番リスト

表示件数
型番
MGJMP1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼のマグネットキャッチ用受座です。
【特長】扉の閉時の保持に最適です。

納期・価格



■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


 

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ用ステンレス受座 特殊鋼の型番MGJMP1のページです。 型番MGJMP1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ用ステンレス受座 特殊鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ用ステンレス受座 特殊鋼
マグネットキャッチ用ステンレス受座 SUS430
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用
クリーンマグネットキャッチ ワンタッチ取付タイプ PP樹脂
クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POM
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM
メーカーミスミミスミスガツネ工業ミスミミスミミスミ
通常価格2604501,6801,100920 -5,680
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし耐食性・耐薬品低発塵低発塵
種類関連部品関連部品マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5050.1~8040.1~5050.1~8050.1~8050.1~80
長さ(mm)496850546374
幅【範囲選択】(mm)10.1~1515.1~2015.1~20~1010.1~1520.1~40

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト