17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 全高(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠

ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
通常単価(税別)
6,77017,090
税込単価
7,44718,799
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SEMI規格準拠(SEMI S8-0701)・ステンレス製で高耐食・ハンドルの高さや幅を広く...

詳細を確認
  • ※取付ねじは付属しておりません
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理
UWAHSSUS316鏡面研磨


規格表

型式
UWAHS150
型式L1HDWhSCd耐荷重
N(kgf)
質量
(g)
¥基準単価
TypeL
UWAHS150172.8561662406R6.56654(67)2956,770
190216.7631892458R7.574609,070
23026070201295010R9966510,070
250275.568181458R7.5759510,000
270302762615810R9.59900(92)133017,090
3003307020199R9654(67)82012,090

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

許容荷重

(N)

長手寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
150
55.1~70
56
15.1~20
16
654
172.8
10
1個
151~200
190
55.1~70
63
15.1~20
18
654
216.7
10
1個
201~300
230
55.1~70
70
15.1~20
20
654
260
10
1個
201~300
250
55.1~70
68
15.1~20
18
654
275.5
10
1個
201~300
270
70.1~
76
25.1~30
26
900
302
10
1個
201~300
300
55.1~70
70
15.1~20
20
654
330
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,770
( 7,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,070
( 9,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,070
( 11,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,000
( 11,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,090
( 18,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,090
( 13,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI規格準拠(SEMI S8-0701)
・ステンレス製で高耐食
・ハンドルの高さや幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすい(作業用のキャビネットなどに最適)
・取付ねじはトラス小ねじにも対応
【用途】
・半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器などに適用

ご注意

  • ※取付ねじは付属しておりません

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
アーチグリップ(オフセット仕様)
【クリーン洗浄品】ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
ステンレス楕円取手 SUS303
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
メーカーミスミスガツネ工業イマオコーポレーションミスミミスミタキゲン製造
通常価格6,770-960 -1,820 --2,380 -3,392
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目3日目在庫品1日目4日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし--耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形アーチ形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴めねじめねじ丸穴めねじめねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト