17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス楕円取手 SUS303

ステンレス楕円取手 SUS303
通常単価(税別)
2,3806,220
税込単価
2,6186,842
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています【用途】・配分電盤・制御盤など

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
USASSSUS303サテン仕上十字穴付トラス小ねじ
M5×28
USASM鏡面研磨


規格表

型式
USASS75
型式L1H質量
(g)
¥基準単価
TypeLUSASSUSASM
 USASS(サテン仕上)
 USASM(鏡面研磨)
7583401151,9401,940
1001081352,1302,130
1251331532,5702,570
15015850190-3,110
2002082443,480
2502582804,210
3003083064,990

型番リスト

表示件数

特性・用途

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

表面処理

長手寸法

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
~100
75
35.1~40
40
鏡面
83
鏡面研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
~100
100
35.1~40
40
鏡面
108
鏡面研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
101~150
125
35.1~40
40
鏡面
133
鏡面研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
101~150
150
45.1~50
50
鏡面
158
鏡面研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
151~200
200
45.1~50
50
鏡面
208
鏡面研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
201~300
250
45.1~50
50
鏡面
258
鏡面研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
201~300
300
45.1~50
50
鏡面
308
鏡面研磨
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性
~100
75
35.1~40
40
サテン仕上
83
サテン仕上げ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性
~100
100
35.1~40
40
サテン仕上
108
サテン仕上げ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 非磁性
101~150
125
35.1~40
40
サテン仕上
133
サテン仕上げ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,250
( 5,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,220
( 6,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・配分電盤・制御盤など

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス楕円取手 SUS303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス楕円取手 SUS303
【クリーン洗浄品】ステンレス楕円取手 SUS303
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】アングル取手 プレート付
【クリーン洗浄品】小径アルミパイプ取手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,380--6,770 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法めねじめねじ丸穴丸穴丸穴丸穴
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスアルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト