17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ステンレス ストロングフック SUS316相当

    ステンレス ストロングフック SUS316相当
    通常単価(税別)
    2,2002,660
    税込単価
    2,4202,926
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用しています。・ロストワ...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    
    型式[ M ]材質[ S ]表面処理
    STFCSTSCS14光沢バレル研磨
    STFCSTM鏡面研磨
    [ ! ]SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
    

    規格表

    型式
    STFCST
    型式質量
    (g)
    ¥基準単価
    STFCST(光沢バレル研磨)482,200
    STFCSTM(鏡面研磨)2,660

    型番リスト

    表示件数

    表面処理

    材質証明書:表面処理

    RoHS?最小発注数量
    光沢バレル研磨
    光沢バレル研磨
    10
    1個
    鏡面研磨
    鏡面研磨
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,660
    ( 2,926 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用しています。
    ・ロストワックス製で耐久性アップしています。

    納期・価格

    

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1415~1920~5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス ストロングフック SUS316相当のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス ストロングフック SUS316相当
    【クリーン洗浄品】ステンレス ストロングフック SUS316相当
    ステンレス クリーンファスナー スナップ錠 SUS316
    オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプ
    カムロックファスナー用ブラケット AS-51F
    カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-52F
    メーカーミスミミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格2,200--12,840 -2,654 -5801,039 -
    通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目4日目4日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし-該当なし該当なし
    種類受座フック受座フック平行型特殊型その他その他
    材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
    材質ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼---
    材質証明書対象対象対象---

    ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト