メカニカル部品技術窓口
自動復帰式のバイメタルです。【本体材質】セラミック(アルミナ)となります。

| Type | [ M ]材質 |
| MBMN | 本体:セラミック(アルミナ) カバー:アルミ |
| 型式 | 定格動作温度(℃) | 抵抗負荷 | 接触抵抗 | 絶縁抵抗 | \基準単価 | ||
| Type | No. | OFF | ON | ||||
| MBMN | 80 | 80±4 | 65±6 | AC125V/15A AC250V/10A (最小電流値:200mA) | 両端子間にて 50mΩ以下 | 端子・カバー間DC500Vメガーにて 100MΩ以上 | 1,980 |
| 100 | 100±4 | 80±6 | |||||
| 120 | 120±5 | 100±7 | |||||
| 140 | 140±5 | 120±7 | |||||
| 160 | 160±6 | 135±8 | |||||
| 180 | 180±6 | 155±8 | |||||
| 200 | 200±7 | 170±10 | |||||
自動復帰式のバイメタルです。【本体材質】セラミック(アルミナ)となります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~10 | 11~ |
| 出荷日 | 基準価格 | 5% | お見積り |
| 型式 |
| MBMN080 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
液膨張式サーモスタット
4.5通常価格(税別):4,860円

ミスミ
バイメタルサーモスタット
0通常価格(税別):2,380円

ミスミ
サーモスタット用ボックス
5通常価格(税別):4,080円

坂口電熱
サーモスタット
4通常価格(税別):13,990円~

ミスミ
フロートスイッチ
3.7通常価格(税別):21,590円~

ミスミ
サーモスタット用保護管
1通常価格(税別):3,770円

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2