17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(またはD1)(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 総巻数 Nt※参考値

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 重荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 重荷重タイプ
通常単価(税別)
55120
税込単価
61132
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!ミスミの低価格新ブランド【エ...

詳細を確認
  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢エコノミーシリーズ圧縮ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
製造国内海外
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
UM8-10E-GUM8-10
10102円55円46%
210102円39円62%
510102円33円68%
【値引率詳細例】
ご注文数量値引率
E-GUH13-20
10~200
210~50030%
510~600040%
[ ! ]上表の価格表は24年3月時点の情報になります。
[ ! ]最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
外形図
寸法図
クローズエンド(*両端面無研削)クローズエンド(両端面研削)0 -0.5mm 0 -0.8mm
外径Dφ10以下  自由長L±1mm
 φ12以上  ばね定数±10%
[ M ]材質  SUS304-WPB
規格表
注文例 型番
EGUH1320
■E-GUM:Fmax.(許容たわみ量)=L×35%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUM4ー5*0.402.201.753.4{0.35}35
55
10*0.504.903.506.8{0.70}
15 0.557.505.2510.3{1.05}
20 0.6011.107.0013.7{1.40}
5ー5*0.452.251.753.4{0.35}
10*0.503.133.506.8{0.70}
15 0.658.455.2510.3{1.05}
20 7.0013.7{1.40}
30 0.7011.9010.5024{2.45}
65
35 0.7516.5012.2520.6{2.10}
6ー5*0.552.701.704.9{0.50}
55
10 0.705.603.5010.8{1.10}
15 0.757.405.2015.7{1.60}
20 7.0020.6{2.10}
25 0.8512.808.7025.5{2.60}
65
30 10.5031.4{3.20}
35 0.9016.7012.2036.3{3.70}
40 16.8014.0041.2{4.20}
8ー10 0.856.403.5010.8{1.10}
55
15 0.907.905.3015.7{1.60}
20 7.0020.6{2.10}
25 8.8025.5{2.60}
30 1.0012.0010.5031.4{3.20}
70
35 12.3036.3{3.70}
10ー10 0.905.203.5010.8{1.10}
75
15 1.007.305.3015.7{1.60}
20 7.0020.6{2.10}
25 1.1010.508.8025.5{2.60}
30 10.5031.4{3.20}
13ー15 1.208.405.3015.7{1.60}
65
20 1.3011.107.0020.6{2.10}
25 8.8025.5{2.60}
40 1.4015.1014.0041.2{4.20}
70
20ー30 1.9013.3010.5052{5.30}
105
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■E-GUH:Fmax.(許容たわみ量)=L×30%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUH4ー5*0.452.701.54.4{0.45}3065
10*0.503.803.08.8{0.90}
15 0.608.104.513.2{1.35}
5ー5*0.553.301.54.4{0.45}
10 0.604.653.08.8{0.90}
15 4.513.2{1.35}
25 0.7511.817.522.1{2.25}75
6ー5*0.653.201.58.8{0.90}65
10 0.703.903.017.7{1.80}
15 0.857.704.526.5{2.70}
20 0.909.706.035.3{3.60}
25 1.0015.507.544.1{4.50}75
30 9.053{5.41}
8ー10 0.905.303.017.7{1.80}65
15 4.526.5{2.70}
20 1.1011.006.035.3{3.60}
25 7.544.1{4.50}
30 1.2015.909.053{5.40}80
10ー15 1.106.904.526.5{2.70}85
20 1.209.306.035.3{3.60}
25 7.544.1{4.50}
30 1.3012.709.053{5.40}
35 1.4017.5010.561.8{6.30}85
13ー15 1.509.204.544.1{4.50}70
20 6.058.8{6.00}
25 7.573.5{7.50}
30 1.8018.009.088.3{9.00}80
16ー45 2.2025.1013.5132.4{13.51}120
20ー30 2.3013.809.0132.4{13.51}110
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
D
外径基準タイプ
E-GUVE-GUYE-GURE-GUFE-GULE-GUTTE-GUME-GUHE-GUBB
2 0.05
{0.005}
0.20
{0.02}
0.30
{0.03}
0.50
{0.05}
    
30.05
{0.005}
0.098
{0.010}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
   
42.0
{0.2}
2.9
{0.3}
4.9
{0.5}
52.0
{0.2}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.200
{0.020}
12     
13    2.0
{0.2}
2.9
{0.3}
9.8
{1.0}
19.6
{2.0}
16   0.49
{0.05}
 
20   0.98
{0.10}
2.90
{0.3}
 4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4
{3.0}
Fmax.F=
L×70%
F=
L×Fa%
F=
L×Fa%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×Fa%
F=
L×35%
F=
L×30%
F=
L×25%
内径
D
内径基準タイプ
E-GVURE-GVUFE-GVULE-GVUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12 
16  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
関連商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準 ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D(またはD1)

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

内径 D

(φ)

端面状態

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

総巻数 Nt※参考値

許容たわみ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
4
0.45
1.51~4.50
4.4
2.9
2.7
3.1
研削なし
3.5
5
1.5
10
10個
10
4
0.5
8.51~16.00
8.8
2.9
3.8
3
研削なし
7
6.6
3
10
10個
15
4
0.6
8.51~16.00
13.2
2.9
8.1
2.8
研削あり
10.5
12.5
4.5
10
10個
5
5
0.55
1.51~4.50
4.4
2.9
3.3
3.9
研削なし
3.5
5
1.5
10
10個
10
5
0.6
8.51~16.00
8.8
2.9
4.65
3.8
研削あり
7
6.7
3
10
10個
15
5
0.6
8.51~16.00
13.2
2.9
4.65
3.8
研削あり
10.5
6.7
4.5
10
10個
25
5
0.75
16.01~30.00
22.1
2.9
11.81
3.5
研削あり
17.5
14.7
7.5
10
10個
5
6
0.65
8.51~16.00
8.8
5.9
3.2
4.7
研削なし
3.5
3.9
1.5
10
10個
10
6
0.7
16.01~30.00
17.7
5.9
3.9
4.6
研削あり
7
4.5
3
10
10個
15
6
0.85
16.01~30.00
26.5
5.9
7.7
4.3
研削あり
10.5
8
4.5
10
10個
20
6
0.9
30.01~50.00
35.3
5.9
9.7
4.2
研削あり
14
9.7
6
10
10個
25
6
1
30.01~50.00
44.1
5.9
15.5
4
研削あり
17.5
14.5
7.5
10
10個
30
6
1
50.01~73.00
53
5.9
15.5
4
研削あり
21
14.5
9
10
10個
10
8
0.9
16.01~30.00
17.7
5.9
5.3
6.2
研削あり
7
4.8
3
10
10個
15
8
0.9
16.01~30.00
26.5
5.9
5.3
6.2
研削あり
10.5
4.8
4.5
10
10個
20
8
1.1
30.01~50.00
35.3
5.9
11
5.8
研削あり
14
9
6
10
10個
25
8
1.1
30.01~50.00
44.1
5.9
11
5.8
研削あり
17.5
9
7.5
10
10個
30
8
1.2
50.01~73.00
53
5.9
15.9
5.6
研削あり
21
12.2
9
10
10個
15
10
1.1
16.01~30.00
26.5
5.9
6.9
7.8
研削あり
10.5
5.2
4.5
10
10個
20
10
1.2
30.01~50.00
35.3
5.9
9.3
7.6
研削あり
14
6.7
6
10
10個
25
10
1.2
30.01~50.00
44.1
5.9
9.3
7.6
研削あり
17.5
6.7
7.5
10
10個
30
10
1.3
50.01~73.00
53
5.9
12.7
7.4
研削あり
21
8.7
9
10
10個
35
10
1.4
50.01~73.00
61.8
5.9
17.5
7.2
研削あり
24.5
11.5
10.5
10
10個
15
13
1.5
30.01~50.00
44.1
9.8
9.2
10
研削あり
10.5
5.1
4.5
10
10個
20
13
1.5
50.01~73.00
58.8
9.8
9.2
10
研削あり
14
5.1
6
10
10個
25
13
1.5
73.01~107.00
73.5
9.8
9.2
10
研削あり
17.5
5.1
7.5
10
10個
30
13
1.8
73.01~107.00
88.3
9.8
18
9.4
研削あり
21
9
9
10
10個
45
16
2.2
107.01~150.00
132.4
9.8
25.1
11.6
研削あり
31.5
10.4
13.5
10
10個
30
20
2.3
107.01~150.00
132.4
14.7
13.8
15.4
研削あり
21
5
9
10
10個
5
4
0.4
1.51~4.50
3.4
2
2.2
3.2
研削なし
3.25
4.5
1.75
10
10個
10
4
0.5
4.51~8.50
6.8
2
4.9
3
研削なし
6.5
8.8
3.5
10
10個
15
4
0.55
8.51~16.00
10.3
2
7.5
2.9
研削あり
9.75
12.6
5.25
10
10個
20
4
0.6
8.51~16.00
13.7
2
11.1
2.8
研削あり
13
17.5
7
10
10個
5
5
0.45
1.51~4.50
3.4
2
2.25
4.1
研削なし
3.25
4
1.75
10
10個
10
5
0.5
4.51~8.50
6.8
2
3.13
4
研削なし
6.5
5.2
3.5
10
10個
15
5
0.65
8.51~16.00
10.3
2
8.45
3.7
研削あり
9.75
12
5.25
10
10個
20
5
0.65
8.51~16.00
13.7
2
8.45
3.7
研削あり
13
12
7
10
10個
30
5
0.7
16.01~30.00
24
2
11.9
3.6
研削あり
19.5
16
10.5
10
10個
35
5
0.75
16.01~30.00
20.6
2
16.5
3.5
研削あり
22.75
21
12.25
10
10個
5
6
0.55
4.51~8.50
4.9
2.9
2.7
4.9
研削なし
3.3
3.9
1.7
10
10個
10
6
0.7
8.51~16.00
10.8
2.9
5.6
4.6
研削あり
6.5
7
3.5
10
10個
15
6
0.75
8.51~16.00
15.7
2.9
7.4
4.5
研削あり
9.8
8.8
5.2
10
10個
20
6
0.75
16.01~30.00
20.6
2.9
7.4
4.5
研削あり
13
8.8
7
10
10個
25
6
0.85
16.01~30.00
25.5
2.9
12.8
4.3
研削あり
16.3
14
8.7
10
10個
30
6
0.85
30.01~50.00
31.4
2.9
12.8
4.3
研削あり
19.5
14
10.5
10
10個
35
6
0.9
30.01~50.00
36.3
2.9
16.7
4.2
研削あり
22.8
17.5
12.2
10
10個
40
6
0.9
30.01~50.00
41.2
2.9
16.8
4.2
研削あり
26
17.6
14
10
10個
10
8
0.85
8.51~16.00
10.8
2.9
6.4
6.3
研削あり
6.5
6.5
3.5
10
10個
15
8
0.9
8.51~16.00
15.7
2.9
7.9
6.2
研削あり
9.7
7.7
5.3
10
10個
20
8
0.9
16.01~30.00
20.6
2.9
7.9
6.2
研削あり
13
7.7
7
10
10個
25
8
0.9
16.01~30.00
25.5
2.9
7.9
6.2
研削あり
16.2
7.7
8.8
10
10個
30
8
1
30.01~50.00
31.4
2.9
12
6
研削あり
19.5
11
10.5
10
10個
35
8
1
30.01~50.00
36.3
2.9
12
6
研削あり
22.7
11
12.3
10
10個
10
10
0.9
8.51~16.00
10.8
2.9
5.2
8.2
研削あり
6.5
4.7
3.5
10
10個
15
10
1
8.51~16.00
15.7
2.9
7.3
8
研削あり
9.7
6.3
5.3
10
10個
20
10
1
16.01~30.00
20.6
2.9
7.3
8
研削あり
13
6.3
7
10
10個
25
10
1.1
16.01~30.00
25.5
2.9
10.5
7.8
研削あり
16.2
8.5
8.8
10
10個
30
10
1.1
30.01~50.00
31.4
2.9
10.5
7.8
研削あり
19.5
8.5
10.5
10
10個
15
13
1.2
8.51~16.00
15.7
2.9
8.4
10.6
研削あり
9.7
6
5.3
10
10個
20
13
1.3
16.01~30.00
20.6
2.9
11.1
10.4
研削あり
13
7.5
7
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 重荷重タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具のリターンバネに使用しました
4
満足度:4.0
古い工具で既にカタログ落ちしており詳細不明でしたが、実測し同等品を選定し使用しました。使用感は問題有りません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格55-105 -55 -50 -95 -85 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
洗浄方法なしなしなしなしなしなし
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング