17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が138型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(またはD1)(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(範囲指定)(N)

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 総巻数 Nt※参考値

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
通常単価(税別)
50130
税込単価
55143
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!ミスミの低価格新ブランド【エ...

詳細を確認
  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が138型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢エコノミーシリーズ圧縮ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
製造国内海外
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
UY3-15E-GUY3-15
10102円55円46%
210102円39円62%
510102円33円68%
【値引率詳細例】
ご注文数量値引率
E-GUR3-15
10~200
210~50030%
510~600040%
[ ! ]上表の価格表は24年3月時点の情報になります。
[ ! ]最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
外形図
寸法図 0 -0.5mm 0 -0.8mm
外径Dφ10以下  自由長L±1.5mm
 φ12以上  ばね定数±10%
[ M ]材質  SUS304-WPB
規格表
注文例 型番
EGUR315
■E-GUV:Fmax.(許容たわみ量)=L×70%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUV3ー5*0.151.13.50.18{0.018}70
65
10*0.182.57.00.35{0.036}
15*10.50.53{0.054}
20*0.203.314.00.7{0.071}
4ー5*0.181.23.50.18{0.018}
70
10*0.201.77.00.35{0.036}
15*0.233.010.50.53{0.054}
20*14.00.7{0.071}
5ー5*0.201.23.50.18{0.018}
85
10*0.231.87.00.35{0.036}
15*0.262.910.50.53{0.054}
20*0.294.514.00.7{0.071}
6ー10*0.262.07.00.35{0.036}
90
15*0.303.310.50.53{0.054}
20*14.00.7{0.071}
8ー10*0.301.97.00.35{0.036}
15*0.353.210.50.53{0.054}
20*14.00.7{0.071}
25*0.405.617.50.88{0.089}
30*21.01.05{0.107}
40*0.459.328.01.4{0.143}
115
50*35.01.75{0.179}
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■E-GUY:Fmax(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUY2ー5*0.131.503.000.15{0.0150}60
110
10*6.000.29{0.0300}
15*0.152.709.000.44{0.0450}
20*12.000.59{0.0600}
3ー5*0.160.923.750.37{0.0378}75
55
10*0.202.007.500.74{0.0750}
15*0.233.4511.251.1{0.1125}
20*15.001.47{0.1500}
4ー5*0.201.053.750.37{0.0375}
60
10*0.231.847.500.74{0.0750}
15*0.262.8611.251.1{0.1125}
20*0.294.6415.001.47{0.1500}
25*0.305.4018.751.84{0.1875}
30*22.502.26{0.2300}
65
5ー5*0.231.153.750.37{0.0378}
10*0.261.827.500.74{0.0750}
15*0.303.1511.251.1{0.1125}
70
20*15.001.47{0.1500}
25*0.324.1618.751.84{0.1875}
75
6ー5*0.261.243.500.34{0.0350}70
10*0.302.107.500.74{0.0750}75
15*0.322.6411.251.1{0.1125}
20*0.353.8515.001.47{0.1500}
25*0.385.3218.751.84{0.1875}
30*0.406.8022.502.21{0.2250}
8ー10*0.352.197.500.74{0.0750}
15*0.403.4011.251.1{0.1125}
20*15.001.47{0.1500}
25*0.455.4018.751.84{0.1875}
80
30*22.502.21{0.2250}
10ー10*0.503.256.001.18{0.1204}60
85
15*11.252.21{0.2250}75
20*0.554.4015.002.94{0.3000}
25*18.753.68{0.3750}
30*0.606.1522.504.41{0.4500}
35*6.3026.255.1{0.5200}
105
12ー15*0.553.3011.252.206{0.2250}
130
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■E-GUR:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUR2ー5*0.182.002.50.49{0.05}5095
10*5.00.98{0.10}75
15*0.236.007.51.5{0.15}
3ー5*0.231.603.00.9{0.09}6050
10*0.252.106.01.8{0.18}
15*0.304.509.02.6{0.27}
20*12.03.5{0.36}
25*0.326.4015.04.4{0.45}55
4ー5*0.261.403.00.9{0.09}
10*0.292.006.01.8{0.18}
15*0.323.009.02.6{0.27}
20*0.386.1012.03.5{0.36}
25*15.04.4{0.45}
30*0.408.0018.05.3{0.54}
5ー10*0.352.716.01.8{0.18}
15*0.383.619.02.6{0.27}
20*12.03.5{0.36}
25*0.457.4315.04.4{0.45}60
30*18.05.3{0.54}
35*0.5012.2521.06.2{0.63}
6ー5*0.321.503.00.9{0.09}55
10*0.403.006.01.8{0.18}
15*9.02.6{0.27}
20*0.507.0012.03.5{0.36}
25*15.04.4{0.45}60
30*18.05.3{0.54}
8ー10*0.452.606.01.8{0.18}65
15*0.503.609.02.6{0.27}
20*12.03.5{0.36}
25*0.555.9015.04.4{0.45}
30*0.6510.4018.05.3{0.54}
35*21.06.2{0.63}
40*0.7015.4024.07.1{0.72}
10ー10*0.553.306.01.8{0.18}70
15*0.604.209.02.6{0.27}
20*0.656.2012.03.5{0.36}
25*15.04.4{0.45}
30*0.708.4018.05.3{0.54}
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■E-GUF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUF2ー5*0.202.352.250.66{0.068}45105
10*4.501.3{0.140}
3ー5*0.261.802.251.1{0.110}50
10*0.324.504.502.2{0.220}
15*6.703.2{0.330}
20*0.356.309.004.4{0.450}
25*11.205.5{0.560}55
4ー5*0.322.002.251.1{0.110}
10*0.353.004.502.2{0.220}
15*0.405.206.703.2{0.330}
20*9.004.4{0.450}
25*0.459.5011.205.5{0.560}
30*13.506.6{0.670}
5ー10*0.403.204.502.2{0.230}
15*6.753.3{0.340}
20*0.454.959.004.4{0.450}
25*11.255.5{0.560}60
30*0.507.7513.506.7{0.680}
35*15.757.7{0.790}
6ー10*0.505.004.502.2{0.220}55
15*0.557.706.703.2{0.330}
20*9.004.4{0.450}
25 0.6010.8011.205.5{0.560}60
30 0.6515.6013.506.6{0.670}
8ー10 0.605.404.502.2{0.220}65
15 0.657.206.703.2{0.330}
20 0.7010.509.004.4{0.450}
25 11.205.5{0.560}
30 0.7513.5013.506.6{0.670}
35 15.707.6{0.780}
40 0.8018.4018.008.8{0.890}
10ー15 0.654.606.703.2{0.330}70
20 0.809.609.004.4{0.450}
25 11.205.5{0.560}
30 0.8512.8013.506.6{0.670}
12-15 0.806.806.703.2{0.330}130
20 9.004.4{0.450}
25 11.205.5{0.560}
16ー35 1.1012.1015.707.6{0.780}90
20ー20 1.207.209.008.8{0.890}105
25 1.309.1011.3011.1{1.130}
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
D
外径基準タイプ
E-GUVE-GUYE-GURE-GUFE-GULE-GUTTE-GUME-GUHE-GUBB
2 0.05
{0.005}
0.20
{0.02}
0.30
{0.03}
0.50
{0.05}
    
30.05
{0.005}
0.098
{0.010}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
   
42.0
{0.2}
2.9
{0.3}
4.9
{0.5}
52.0
{0.2}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.200
{0.020}
12     
13    2.0
{0.2}
2.9
{0.3}
9.8
{1.0}
19.6
{2.0}
16   0.49
{0.05}
 
20   0.98
{0.10}
2.90
{0.3}
 4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4
{3.0}
Fmax.F=
L×70%
F=
L×Fa%
F=
L×Fa%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×Fa%
F=
L×35%
F=
L×30%
F=
L×25%
内径
D
内径基準タイプ
E-GVURE-GVUFE-GVULE-GVUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12 
16  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
関連商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準 ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D(またはD1)

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

内径 D

(φ)

端面状態

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

総巻数 Nt※参考値

許容たわみ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
2
0.2
~1.50
0.66
0.3
2.35
1.6
研削なし
2.75
10
2.25
10
10個
10
2
0.2
~1.50
1.3
0.3
2.35
1.6
研削なし
5.5
10
4.5
10
10個
5
3
0.26
~1.50
1.1
0.49
1.8
2.48
研削なし
2.75
5
2.25
10
10個
10
3
0.32
1.51~4.50
2.2
0.49
4.5
2.36
研削なし
5.5
13
4.5
10
10個
15
3
0.32
1.51~4.50
3.2
0.49
4.5
2.36
研削なし
8.3
13
6.7
10
10個
20
3
0.35
1.51~4.50
4.4
0.49
6.3
2.3
研削なし
11
17
9
10
10個
25
3
0.35
4.51~8.50
5.5
0.49
6.3
2.3
研削なし
13.8
17
11.2
10
10個
5
4
0.32
~1.50
1.1
0.49
2
3.36
研削なし
2.75
5
2.25
10
10個
10
4
0.35
1.51~4.50
2.2
0.49
3
3.3
研削なし
5.5
7
4.5
10
10個
15
4
0.4
1.51~4.50
3.2
0.49
5.2
3.2
研削なし
8.3
12
6.7
10
10個
20
4
0.4
1.51~4.50
4.4
0.49
5.2
3.2
研削なし
11
12
9
10
10個
25
4
0.45
4.51~8.50
5.5
0.49
9.5
3.1
研削なし
13.8
20
11.2
10
10個
30
4
0.45
4.51~8.50
6.6
0.49
9.5
3.1
研削なし
16.5
20
13.5
10
10個
10
5
0.4
1.51~4.50
2.2
0.49
3.2
4.2
研削なし
5.5
7
4.5
10
10個
15
5
0.4
1.51~4.50
3.3
0.49
3.2
4.2
研削なし
8.25
7
6.75
10
10個
20
5
0.45
1.51~4.50
4.4
0.49
4.95
4.1
研削なし
11
10
9
10
10個
25
5
0.45
4.51~8.50
5.5
0.49
4.95
4.1
研削なし
13.75
10
11.25
10
10個
30
5
0.5
4.51~8.50
6.7
0.49
7.75
4
研削なし
16.5
14
13.5
10
10個
35
5
0.5
4.51~8.50
7.7
0.49
7.75
4
研削なし
19.25
14
15.75
10
10個
10
6
0.5
1.51~4.50
2.2
0.49
5
5
研削なし
5.5
9
4.5
10
10個
15
6
0.55
1.51~4.50
3.2
0.49
7.7
4.9
研削なし
8.3
13
6.7
10
10個
20
6
0.55
1.51~4.50
4.4
0.49
7.7
4.9
研削なし
11
13
9
10
10個
25
6
0.6
4.51~8.50
5.5
0.49
10.8
4.8
研削あり
13.8
17
11.2
10
10個
30
6
0.65
4.51~8.50
6.6
0.49
15.6
4.7
研削あり
16.5
23
13.5
10
10個
10
8
0.6
1.51~4.50
2.2
0.49
5.4
6.8
研削あり
5.5
8
4.5
10
10個
15
8
0.65
1.51~4.50
3.2
0.49
7.2
6.7
研削あり
8.3
10
6.7
10
10個
20
8
0.7
1.51~4.50
4.4
0.49
10.5
6.6
研削あり
11
14
9
10
10個
25
8
0.7
4.51~8.50
5.5
0.49
10.5
6.6
研削あり
13.8
14
11.2
10
10個
30
8
0.75
4.51~8.50
6.6
0.49
13.5
6.5
研削あり
16.5
17
13.5
10
10個
35
8
0.75
4.51~8.50
7.6
0.49
13.5
6.5
研削あり
19.3
17
15.7
10
10個
40
8
0.8
8.51~16.00
8.8
0.49
18.4
6.4
研削あり
22
22
18
10
10個
15
10
0.65
1.51~4.50
3.2
0.49
4.6
8.7
研削あり
8.3
6
6.7
10
10個
20
10
0.8
1.51~4.50
4.4
0.49
9.6
8.4
研削あり
11
11
9
10
10個
25
10
0.8
4.51~8.50
5.5
0.49
9.6
8.4
研削あり
13.8
11
11.2
10
10個
30
10
0.85
4.51~8.50
6.6
0.49
12.8
8.3
研削あり
16.5
14
13.5
10
10個
15
12
0.8
1.51~4.50
3.2
0.49
6.8
10.4
研削あり
8.3
7.5
6.7
10
10個
20
12
0.8
1.51~4.50
4.4
0.49
6.8
10.4
研削あり
11
7
9
10
10個
25
12
0.8
4.51~8.50
5.5
0.49
6.8
10.4
研削あり
13.8
7.5
11.2
10
10個
35
16
1.1
4.51~8.50
7.6
0.49
12.1
13.8
研削あり
19.3
10
15.7
10
10個
20
20
1.2
8.51~16.00
8.8
0.98
7.2
17.6
研削あり
11
5
9
10
10個
25
20
1.3
8.51~16.00
11.1
0.98
9.1
17.4
研削あり
13.7
6
11.3
10
10個
5
2
0.18
~1.50
0.49
0.2
2
1.64
研削なし
2.5
10
2.5
10
10個
10
2
0.18
~1.50
0.98
0.2
2
1.64
研削なし
5
10
5
10
10個
15
2
0.23
~1.50
1.5
0.2
6
1.54
研削なし
7.5
25
7.5
10
10個
5
3
0.23
~1.50
0.9
0.29
1.6
2.54
研削なし
2
5
3
10
10個
10
3
0.25
1.51~4.50
1.8
0.29
2.1
2.5
研削なし
4
7
6
10
10個
15
3
0.3
1.51~4.50
2.6
0.29
4.5
2.4
研削なし
6
14
9
10
10個
20
3
0.3
1.51~4.50
3.5
0.29
4.5
2.4
研削なし
8
14
12
10
10個
25
3
0.32
1.51~4.50
4.4
0.29
6.4
2.36
研削なし
10
19
15
10
10個
5
4
0.26
~1.50
0.9
0.29
1.4
3.48
研削なし
2
4
3
10
10個
10
4
0.29
1.51~4.50
1.8
0.29
2
3.42
研削なし
4
5
6
10
10個
15
4
0.32
1.51~4.50
2.6
0.29
3
3.36
研削なし
6
8
9
10
10個
20
4
0.38
1.51~4.50
3.5
0.29
6.1
3.24
研削なし
8
15
12
10
10個
25
4
0.38
1.51~4.50
4.4
0.29
6.1
3.24
研削なし
10
15
15
10
10個
30
4
0.4
4.51~8.50
5.3
0.29
8
3.2
研削なし
12
19
18
10
10個
10
5
0.35
1.51~4.50
1.8
0.29
2.71
4.3
研削なし
4
6
6
10
10個
15
5
0.38
1.51~4.50
2.6
0.29
3.61
4.24
研削なし
6
8
9
10
10個
20
5
0.38
1.51~4.50
3.5
0.29
3.61
4.24
研削なし
8
8
12
10
10個
25
5
0.45
1.51~4.50
4.4
0.29
7.43
4.1
研削なし
10
15
15
10
10個
30
5
0.45
4.51~8.50
5.3
0.29
7.43
4.1
研削なし
12
15
18
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極軽荷重タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
レバーの開閉
4
満足度:4.0
性能が標準品と遜色なく消耗品なので10個単位でも問題ないので助かります。 耐久性のみこれから確認
0人が参考にしています。

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング