17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル

通常単価(税別)
7302,420
税込単価
8032,662
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!内径・L寸など外...

詳細を確認
  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

二面フランジ dr=6~13 dr=16~30
Type
外筒
ボール
保持器
使用雰囲気温度
[ A ]付属品
二面フランジ
[ M ]材質
[ H ]硬度
[ S ]表面処理
[ M ]材質
[ M ]材質
C-LHICDSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂-20〜 80℃シール[ M ]材質
ニトリルゴム

規格表

注文例型式(Type・dr)
 C-LHICD20
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 
dr
 
D
 
L
(ℓ)
H
(T)
d
d1
t
F
A
K
偏心(mm)
(最大)
*1
ボール
条列
直角度
*2
基本定格荷重
静的許容
モーメント
(N・m)
参考質量(g)
¥基準単価
 
 
 
 
 
 
 
許容差
 
許容差
 
許容差
C(動)N
Co(静)N
二面フランジ
 
 
 
 
 
 
6 0
ー0.010
12 0
ー0.013
29
±0.6
5
28
5
3.5
6
3.1
20
18
0.03
4
0.03
226
310
1.42
24
740
815
37
32
24
21
310
452
2.12
43
730
1019 0
ー0.016
47
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
25
508
718
4.37
77
770
1221
42
32
27
634
814
6.2
81
820
1323
43
33
29
640
826
6.2
102
890
1628
56
48
22
31
34
5
1164
1448
13.1
149
1,020
20 0
ー0.012
32 0
ー0.019
65
8
54
8
5.5
9
5.1
24
36
38
0.04
0.04
1554
2068
18.3
219
1,210
2540
83
62
32
40
46
6
1725
3068
25.3
452
1,750
3045
90
10
74
10
6.6
11
6.1
35
49
51
2440
3974
42.7
494
2,420
*1、外径Dの中心点と内径drの中心点のズレ量の最大値。
*2、D部とフランジ取付面の直角度。
[ ! ]フランジ型高さ調整スペーサは >>こちらからお選びいただけます。
[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。
商品概要
【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大50%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品と規格の差異が一部ございます。選定時はご注意の上ご使用ください。
 内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。
 当社類似品
LHICD20
エコノミーシリーズ
CーLHICD20
内径許容差 0
ー0.012
 0
ー0.012
外径許容差 0
ー0.019
 0
ー0.019
全長許容差±0.3±0.6
偏芯(最大)0.020.04
*直角度0.020.04
*D部とフランジ取付面の直角度
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量
当社類似品
本商品
プライス
ダウン率
LHICD8
C-LHICD8
1
1240
730
41%
51
1116
657
41%
101
1016
511
50%
■値引率詳細例
ご注文数量
値引率
C-LHICD8
1~30
31~100
10%
101~
30%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

偏心

(μm)

RoHS?最小発注数量
6
226
29
12
310
-0.013
30
10
1個
8
310
37
15
452
-0.013
30
10
1個
10
508
47
19
718
-0.013
30
10
1個
12
634
47
21
814
-0.013
30
10
1個
13
640
47
23
826
-0.013
30
10
1個
16
1164
56
28
1448
-0.013
30
10
1個
20
1554
65
32
2068
-0.015
40
10
1個
25
1725
83
40
3068
-0.015
40
10
1個
30
2440
90
45
3974
-0.015
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!
内径・L寸など外形公差を緩和した中精度リニアブッシュです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック
商品ラインナップ

ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意・禁止事項
■定期メンテナンス
①グリース潤滑は使用前にリニアブッシュ内面のボール列にグリースを塗りこみ、その後は適時給油してください。
グリースは、リニアブッシュの鋼球と転動面(シャフト·ブッシュ)の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。
グリースの減少及び劣化は、リニアブッシュの寿命に大きく影響します。
②推奨給油グリース:リチウム系石けん基グリース
③推奨給油間隔:通常6ヶ月ごと
走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとの給油をお薦めします。
④リニアブッシュにモーメント荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。

■防塵対策
リニアブッシュの内部に異物・ホコリが入ると鋼球の循環に支障を来たし、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。
過酷な環境下の使用時に、防塵カバーや保護カバーなどを取り付けてください。

■ミスミリニアブシュには、g6公差の焼入れシャフトを推奨します。
使用方法
図解使用方法説明
使用方法リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。
使用方法リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。
使用方法リニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
使用方法リニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて、防錆性能を参照してください。

リニアブッシュ寿命計算
リニアブッシュ寿命計算
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格730-510 -790 -420 -540 -660 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
タイプインローフランジ標準フランジインローフランジインローフランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ種類インローフランジ標準フランジインローフランジインローフランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ形状二面フランジ二面フランジ----
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング