17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が258型番あります。

【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-【20~2000個入り】

【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が258型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-:関連画像
Type[ M ]材質強度区分洗浄方法
箱販売パック販売洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BOX-SFBSL-PACK-SFBSUSXM7A2-50相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BOX-SFBSH-PACK-SFB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BOX-SFBSHD-PACK-SFB電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

[ ! ]ご注文の際は箱数/パック数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱/1パックが納入されます。

型式
SL-BOX-SFB5-10
SH-PACK-SFB2-6
SHD-PACK-SFB4-12
■箱販売
型式SL-BOX-SFBSH-BOX-SFBSHD-BOX-SFB箱入数
¥基準単価 1~10箱¥基準単価 1~10箱¥基準単価 1~10箱
TypeM-L1本あたりの価格1箱1本あたりの価格1箱1本あたりの価格1箱
SL-BOX-SFB
SH-BOX-SFB
SHD-BOX-SFB
2- 413366,50016783,27018994,450500本/箱
513366,50016783,27018994,450
613366,50016783,27018994,450
3- 574147,90093185,910106211,2502,000本/箱
6101100,300129128,800148147,8001,000本/箱
8101100,300129128,800148147,800
10101100,830130129,330149148,330
12102101,360130129,860149148,860
15102101,360130129,860149148,860
2012964,38016381,15018592,330500本/箱
2512964,38016381,15018592,330
3013366,50016783,27018994,450
4- 8102101,360130129,860149148,8601,000本/箱
10102101,360130129,860149148,860
12102101,890131130,390150149,390
15103102,420131130,920150149,920
5-1012160,41015577,18017788,360500本/箱
1212160,41015577,18017788,360
1512260,67015577,44017888,620
2012361,20015677,97017989,150
6-1012260,94015677,71017888,890500本/箱
1212260,94015677,71017888,890
1512361,47015778,24017989,420
2012462,00015878,77018089,950
2512938,53016348,61018555,330300本/箱
8-1214729,29018136,01020340,490200本/箱
1514829,52018236,24020440,720
2015130,06018436,78020741,260
2515029,82018336,54020641,020
3015631,16019037,88021242,360
10-1517117,03020420,39022722,630100本/箱
2020520,50023923,86026126,100200本/箱
2520320,21023623,57025925,810100本/箱
3020320,21023623,57025925,810
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■パック販売
型式SL-PACK-SFBSH-PACK-SFBSHD-PACK-SFBパック入数
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1本あたりの価格1~2
パック
3~10
パック
1本あたりの価格1~2
パック
3~10
パック
1本あたりの価格1~2
パック
3~10
パック
SL-PACK-SFB
SH-PACK-SFB
SHD-PACK-SFB
2- 416416,35013,89720120,04017,03422522,50019,125100本/
パック
516316,23013,79520019,92016,93222422,38019,023
616316,23013,79520019,92016,93222422,38019,023
2.5-515815,80013,43019519,49016,56622021,95018,657
615815,80013,43019519,49016,56622021,95018,657
815815,80013,43019519,49016,56622021,95018,657
3- 514214,11011,99317817,80015,13020320,26017,221
613913,84011,76417617,53014,90020019,99016,991
813913,84011,76417617,53014,90020019,99016,991
1014013,95011,85717717,64014,99420120,10017,085
1214114,05011,94217817,74015,07920220,20017,170
1514214,11011,99317817,80015,13020320,26017,221
2014414,32012,17218118,01015,30820520,47017,399
2514614,58012,39318318,27015,52920820,73017,620
3015115,04012,78418818,73015,92021221,19018,011
4- 614414,35012,19718118,04015,33420520,50017,425
814114,09011,97617817,78015,11320320,24017,204
1014114,09011,97617817,78015,11320320,24017,204
1214214,16012,03617917,85015,17220420,31017,263
1514414,40012,24018118,09015,37620620,55017,467
2014514,45012,28218218,14015,41920620,60017,510
2514814,74012,52918518,43015,66520920,89017,756
3015215,11012,84318818,80015,98021321,26018,071
5- 814314,30012,15518017,99015,29120520,45017,382
1014314,30012,15518017,99015,29120520,45017,382
1214514,41012,24818118,10015,38520620,56017,476
1514514,44012,27418218,13015,41020620,59017,501
2014814,76012,54618518,45015,68221020,91017,773
2515315,27012,97919018,96016,11621521,42018,207
3015615,59013,25119319,28016,38821821,74018,479
6-1014914,89012,65618618,58015,79321121,04017,884
1214914,85012,62218618,54015,75921021,00017,850
1515115,04012,78418818,73015,92021221,19018,011
2015515,48013,15819219,17016,29421721,63018,385
2515815,80013,43019519,49016,56622021,95018,657
3016316,23013,79520019,92016,93222422,38019,023
8-121638,1106,8932009,9708,47422511,2109,52850本/
パック
151638,1106,8932009,9708,47422511,2109,528
201658,2206,98720210,0808,56822711,3209,622
251698,4307,16520610,2908,74623111,5309,800
301738,6407,34421010,5008,92523511,7409,979
10-152314,6203,9272695,3704,5642945,8704,98920本/
パック
202344,6803,9782725,4304,6152975,9305,040
252424,8404,1142805,5904,7513056,0905,176
302535,0504,2922905,8004,9303156,3005,355
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×P
(並目)
AE
(最大)
B
(呼び)
最小最大
2×0.43.74.01.21.3
2.5×0.454.75.01.51.5
3×0.55.546.721.862.0
4×0.77.538.962.482.5
5×0.89.4311.23.13.0
6×1.011.3413.443.724.0
8×1.2515.2417.924.965.0
10×1.519.2222.46.26.0
[ ! ]単品販売パック販売もございます。>>こちら
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

洗浄方法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
精密洗浄
M2
M2X4
M2-4
10
1パック

500個入り

2
5
0.4
精密洗浄
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

500個入り

2
6
0.4
精密洗浄
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

500個入り

3
5
0.5
精密洗浄
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

2000個入り

3
6
0.5
精密洗浄
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1000個入り

3
8
0.5
精密洗浄
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

1000個入り

3
10
0.5
精密洗浄
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1000個入り

3
12
0.5
精密洗浄
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

1000個入り

3
15
0.5
精密洗浄
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

1000個入り

3
20
0.5
精密洗浄
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

500個入り

3
25
0.5
精密洗浄
M3
M3X25
M3-25
10
1パック

500個入り

3
30
0.5
精密洗浄
M3
M3X30
M3-30
10
1パック

500個入り

4
8
0.7
精密洗浄
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
精密洗浄
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
精密洗浄
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
精密洗浄
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
精密洗浄
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

500個入り

4
25
0.7
精密洗浄
M4
M4X25
M4-25
10
1パック

500個入り

4
30
0.7
精密洗浄
M4
M4X30
M4-30
10
1パック

500個入り

5
8
0.8
精密洗浄
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
精密洗浄
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
精密洗浄
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
精密洗浄
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
精密洗浄
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
精密洗浄
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

500個入り

5
30
0.8
精密洗浄
M5
M5X30
M5-30
10
1パック

500個入り

6
10
1
精密洗浄
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

500個入り

6
12
1
精密洗浄
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

500個入り

6
15
1
精密洗浄
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

500個入り

6
20
1
精密洗浄
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

500個入り

6
25
1
精密洗浄
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

300個入り

6
30
1
精密洗浄
M6
M6X30
M6-30
10
1パック

300個入り

8
12
1.25
精密洗浄
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

200個入り

8
15
1.25
精密洗浄
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
精密洗浄
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

100個入り

8
25
1.25
精密洗浄
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

200個入り

8
30
1.25
精密洗浄
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

200個入り

10
15
1.5
精密洗浄
M10
M10X15
M10-15
10
1パック

100個入り

10
20
1.5
精密洗浄
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

100個入り

10
25
1.5
精密洗浄
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

100個入り

10
30
1.5
精密洗浄
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

100個入り

2
4
0.4
精密洗浄
M2
M2X4
M2-4
10
1パック

100個入り

2
5
0.4
精密洗浄
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

100個入り

2
6
0.4
精密洗浄
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

100個入り

2.5
5
0.45
精密洗浄
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1パック

100個入り

2.5
6
0.45
精密洗浄
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1パック

100個入り

2.5
8
0.45
精密洗浄
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1パック

100個入り

3
5
0.5
精密洗浄
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

100個入り

3
6
0.5
精密洗浄
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

100個入り

3
8
0.5
精密洗浄
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

100個入り

3
10
0.5
精密洗浄
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

100個入り

3
12
0.5
精密洗浄
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

100個入り

3
15
0.5
精密洗浄
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

100個入り

3
20
0.5
精密洗浄
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

100個入り

3
25
0.5
精密洗浄
M3
M3X25
M3-25
10
1パック

100個入り

3
30
0.5
精密洗浄
M3
M3X30
M3-30
10
1パック

100個入り

4
6
0.7
精密洗浄
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

100個入り

4
8
0.7
精密洗浄
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

100個入り

4
10
0.7
精密洗浄
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

100個入り

4
12
0.7
精密洗浄
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

サイズはM2~M10。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例)A2−50
引張強さの最小値が500N/mm2 であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
【エコノミーシリーズ】 六角穴付皿ボルト ステンレス・小箱・単品販売
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売-
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付皿ボルト ステンレス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-1,580 --12 --28 -
通常出荷日3日目在庫品1日目7日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途クリーン洗浄該当なしかじり防止-クリーン洗浄-
材質SUSXM7SUSXM7SUSXM7SUS304CU相当-SUS304CU相当
表面処理なしなしふっ素含有無電解ニッケルメッキバレル・パシベートなしステンレスブラック
詳細形状
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング