17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [25-200/1mm単位]
    • 適用ボルトサイズ [M]

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 7日以内

    【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定

    【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目~7日目

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

    詳細を確認
    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
      適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    未確定:候補が9型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    カラー付
    H1・H2公差
    H1・H2公差
    30以下±0.2
    31~±0.5
    D公差
    D公差
    40以下±0.2
    50±0.3
    60
    80±0.4
    100

    [ ! ]ウレタンの公差とカラーの公差により
    カラーL寸が少しはみ出す可能性がございます。
    気になる場合は、ウレタン・カラー焼付けタイプ
    こちら)をご利用ください。

    [ ! ]対応カラー寸法詳細
     
    カラー
    No.
    dDHTLh
    33.55.55277.5
    44.56.58.5
    4A79
    55.5810
    66.6981012
    8911.514.5
    8A68
    1011141031317
    12141720
    1618221541926
    適用ボルトの穴径
    ボルト
    サイズ
    ウレタンのみカラー付
    d1d2d3d4d5T
    M36485.53.52
    M4859.56.54.5
    M59.561185.5
    M61171396.6
    M814915.511.59
    M1018111914113
    M122014221714
    M1626182822184

    [ ! ]カラー単体もご注文いただけます。詳細はこちら参照

    Type[ M ]材質[ H ]硬度洗浄方法
    L寸指定タイプ
    カラー付
    標準ウレタンカラー洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
    SH-AZCH-Sエーテル系ポリウレタンSUS304ショアA90自然色精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
    [ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
    [ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

    規格表

    型式LM
    SH-AZCH-S5096M10
    ■L寸指定タイプ カラー付
    型式L
    指定1mm単位
    M
    選択
    H2
    TypeD
    SH-AZCH-S1525〜80M3 M45(M3)7(M4)
    20M4 M57(M4 M5)
    25M6
    M8
    8(M6 M8)
    30
    4030〜150M10
    M12
    10(M10 M12)
    50
    60
    8040〜200M12
    M16
    10(M12)
    10015(M16)
    洗浄工程
    ・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

    作業環境:一般環境


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄
     

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水で洗浄
     

    オイルフリー
    コンプレッサー
    使用

    防錆袋1重梱包
     
     
    ・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    ・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    材質に応じた電解研磨層で
    電解研磨

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    温純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    梱包例
    脱脂洗浄の場合
    (TYPE型番:SL-□□)

    一部商品・サイズによっては、
    梱包形態が異なる場合がございます。
    精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
    (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

    [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
    洗浄効果・利用推奨環境

    洗浄方法

    商品型番

    梱包形態

    未洗浄品と比べた効果

    ご利用環境(目安)

    利用シーン・工程

    脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程

    型番リスト

    表示件数

    外径 D

    (φ)

    長さ L

    (mm)

    適用ボルトサイズ [M]

    RoHS?最小発注数量
    15
    25 ~ 80
    3 ~ 4
    10
    1個
    20
    25 ~ 80
    4 ~ 5
    10
    1個
    25
    25 ~ 80
    6 ~ 8
    10
    1個
    30
    25 ~ 80
    6 ~ 8
    10
    1個
    40
    30 ~ 150
    10 ~ 12
    10
    1個
    50
    30 ~ 150
    10 ~ 12
    10
    1個
    60
    30 ~ 150
    10 ~ 12
    10
    1個
    80
    40 ~ 200
    12 ~ 16
    10
    1個
    100
    40 ~ 200
    12 ~ 16
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    洗浄不要の場合の代替品

    詳細情報

    基本情報

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
    商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
    SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    ウレタンザグリクッションの固定寸法タイプです。専用カラーがセットされたタイプもあります。

    「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

    ご注意

    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
      適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    納期・価格

    価格表

    D¥基準単価
    SH-AZCH-S
    最短L〜40L41〜60L61〜80L81〜100L101〜150L151〜200
    151,7601,8701,940---
    201,8101,9102,000
    251,8902,0002,070
    302,0002,0702,170
    402,2902,4802,6602,8403,300
    502,5502,8403,1103,4104,130
    602,9303,3103,7704,3305,340
    803,6704,5105,3406,2708,21010,170
    1004,4405,4106,5407,78010,52013,260
    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
    値引率基準単価5%10%20%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     7 日目出荷
    [ NG ]ストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
    ウレタンゴム(円柱)
    ウレタンゴム(パイプ)
    クッションゴム(円柱)
    衝撃吸収クッション -めねじタイプ・おねじタイプ-
    特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®ロールタイプ-
    メーカーミスミトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミ
    通常価格-828 -1,218 -379 -1,716 --
    通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目3日目
    特性・用途クリーン洗浄 / 低発塵---該当なし該当なし
    形状ザグリクッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)ボルト付クッション(厚み10mm~)
    材質ウレタンウレタンウレタンゴムウレタンウレタン
    詳細材質エーテル系ポリウレタンウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)天然ゴム(NR)粘弾性エラストマー特殊気孔ポリウレタン ソフラス
    硬度(ショア・アスカー)ショアA90ショアA90ショアA90ショアA68アスカーF85アスカ―C11
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト 丸形状カテゴリの売れ筋ランキング