メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■管用おねじ丸フランジ二面フランジ
■管用おねじ 溶接丸フランジ二面フランジ| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | パイプ | ブラケット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-PSEGS | − | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-PSEGS | − | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-PSEGS | − | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-PSEG | SL-WPSEG | STKM13A | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSEG | SH-WPSEG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | パイプ | ブラケット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-PSYG | SL-WPSYG | STKM13A | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSYG | SH-WPSYG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-PSEGS42 | − | 600 |
| SH-PSEGS54 | − | 800 |
| 型式 | G(PF) | L 指定1mm単位 | F | B | D | D1 | D2 | t | (t1) | A | P.C.D. | H | d | M | T | H | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W | Z | W1 | ||||
| Type | 呼び | ねじの呼び | ねじ外径 | |||||||||||||||||||||||
| 丸フランジ SL-PSEGS SH-PSEGS SHD-PSEGS SL-PSEG SH-PSEG 二面フランジ SL-WPSEG SH-WPSEG | 溶接 丸フランジ SL-PSYG SH-PSYG 溶接 二面フランジ SL-WPSYG SH-WPSYG | 28 | G1 | 33.25 | 200〜800 | 26 | 23 | 40 | ±0.4 | 40.5 | 54 | 7 | 3.6 | 100 | 80 | 60 | 9 | M6 | 10 | 60 | 25 | 25 | 15 | 64 | 62 | 44 |
| 36 | G1 1/4 | 41.91 | 200〜800 | 29 | 26 | 50.8 | ±0.41 | 51.5 | 65 | 8 | 110 | 90 | 75 | 75 | 30 | 30 | 74 | 74 | 50 | |||||||
| 42 | G1 1/2 | 47.80 | 51.5 | 65 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 54 | G2 | 59.61 | 30 | 27 | 60.5 | ±0.49 | 61 | 76.3 | 4 | 3.6 | 120 | 100 | 90 | M8 | 12 | 90 | 35 | 40 | 20 | 90 | 76 | 70 | ||||
| 70 | G2 1/2 | 75.18 | 300〜800 | 35 | 32 | 76.3 | ±0.56 | 77 | 89.1 | 5.5 | 4.9 | 130 | 110 | 105 | 105 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 | ||||||
| 82 | G3 | 87.88 | 40 | 37 | 89.1 | ±0.9 | 90 | 101.6 | 7 | 6.3 | 140 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 86 | 90 | ||||||||
| 92 | G3 1/2 | 100.33 | 101.6 | ±1.02 | 102 | 120 | 6 | 5.3 | 160 | 140 | 150 | 150 | 90 | 130 | 94 | 110 | ||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
タッチパネルやボックスの取り付けの際、ロータリーコネクタと組み合わせて使用することができます。
| 呼び | L寸 | ¥基準単価 | ||||||
| 管用おねじ | ||||||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||||||
| SUS304 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ||||||
| SL-PSEGS | SH-PSEGS | SHD-PSEGS | SL-PSEG | SH-PSEG | SL-WPSEG | SH-WPSEG | ||
| 28 | 最短L〜 400 | - | - | - | 12,120 | 12,720 | 12,820 | 13,420 |
| L401〜 600 | - | - | - | 15,490 | 16,740 | 16,450 | 17,700 | |
| L601〜 800 | - | - | - | 17,940 | 19,190 | 18,350 | 19,600 | |
| 36 | 最短L〜 400 | - | - | - | 15,510 | 16,110 | 16,020 | 16,620 |
| L401〜 600 | - | - | - | 19,550 | 20,800 | 19,770 | 21,020 | |
| L601〜 800 | - | - | - | 22,160 | 23,410 | 22,230 | 23,480 | |
| 42 | 最短L〜 400 | 17,790 | 18,390 | 18,750 | 15,510 | 16,110 | 16,020 | 16,620 |
| L401〜 600 | 22,270 | 23,520 | 24,270 | 19,550 | 20,800 | 19,770 | 21,020 | |
| L601〜 800 | 27,260 | 28,510 | 29,260 | 22,160 | 23,410 | 22,230 | 23,480 | |
| 54 | 最短L〜 400 | 21,060 | 21,660 | 22,020 | 18,590 | 19,190 | 19,250 | 19,850 |
| L401〜 600 | 25,340 | 26,590 | 27,340 | 23,120 | 24,370 | 23,860 | 25,110 | |
| L601〜 800 | 31,010 | 32,260 | 33,010 | 26,580 | 27,830 | 27,400 | 28,650 | |
| 70 | 最短L〜 400 | - | - | - | 21,970 | 23,220 | 24,690 | 25,940 |
| L401〜 600 | - | - | - | 24,090 | 25,340 | 27,790 | 29,040 | |
| L601〜 800 | - | - | - | 28,040 | 29,290 | 32,520 | 33,770 | |
| 82 | 最短L〜 400 | - | - | - | 25,960 | 27,210 | 28,490 | 29,740 |
| L401〜 600 | - | - | - | 28,580 | 29,830 | 32,100 | 33,350 | |
| L601〜 800 | - | - | - | 32,980 | 34,230 | 37,330 | 38,580 | |
| 92 | 最短L〜 400 | - | - | - | 29,890 | 31,140 | 32,050 | 33,300 |
| L401〜 600 | - | - | - | 32,660 | 33,910 | 35,820 | 37,070 | |
| L601〜 800 | - | - | - | 37,240 | 38,490 | 41,210 | 42,460 | |
| 呼び | L寸 | ¥基準単価 | |||
| 管用おねじ 溶接 | |||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | ||||
| 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ||||
| SL-PSYG | SH-PSYG | SL-WPSYG | SH-WPSYG | ||
| 28 | 最短L〜 400 | 13,880 | 14,480 | 15,260 | 15,860 |
| L401〜 600 | 17,360 | 18,610 | 19,160 | 20,410 | |
| L601〜 800 | 18,990 | 20,240 | 21,270 | 22,520 | |
| 36 | 最短L〜 400 | 17,770 | 18,370 | 18,660 | 19,260 |
| L401〜 600 | 21,360 | 22,610 | 22,580 | 23,830 | |
| L601〜 800 | 23,680 | 24,930 | 25,260 | 26,510 | |
| 42 | 最短L〜 400 | 17,770 | 18,370 | 18,660 | 19,260 |
| L401〜 600 | 21,360 | 22,610 | 22,580 | 23,830 | |
| L601〜 800 | 23,680 | 24,930 | 25,260 | 26,510 | |
| 54 | 最短L〜 400 | 21,300 | 21,900 | 22,400 | 23,000 |
| L401〜 600 | 25,980 | 27,230 | 27,280 | 28,530 | |
| L601〜 800 | 29,630 | 30,880 | 31,080 | 32,330 | |
| 70 | 最短L〜 400 | 25,510 | 26,760 | 28,620 | 29,870 |
| L401〜 600 | 27,780 | 29,030 | 31,970 | 33,220 | |
| L601〜 800 | 31,980 | 33,230 | 37,060 | 38,310 | |
| 82 | 最短L〜 400 | 30,140 | 31,390 | 33,080 | 34,330 |
| L401〜 600 | 32,910 | 34,160 | 36,960 | 38,210 | |
| L601〜 800 | 37,610 | 38,860 | 42,600 | 43,850 | |
| 92 | 最短L〜 400 | 34,680 | 35,930 | 37,260 | 38,510 |
| L401〜 600 | 37,620 | 38,870 | 41,300 | 42,550 | |
| L601〜 800 | 42,500 | 43,750 | 47,110 | 48,360 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 23% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプスタンド 止めねじタイプ
3.9通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
パイプスタンド 管用おねじタイプ
4.7
ミスミ
パイプスタンド 溶接タイプ
0
ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5