メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●セット品| Type | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||||||
| 丸フランジ | パイプ単品 | |||||||||
| セット品 | ブラケット単品 | パイプ | ブラケット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| ブラケット2コ | ブラケット1コ | |||||||||
| SL-PSEWS | SL-PSES | SL-PSEFS | SL-PPEWS | SUS304 | SUS304 | 止めねじ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSEWS | SH-PSES | SH-PSEFS | SH-PPEWS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-PSEWS | SHD-PSES | SHD-PSEFS | SHD-PPEWS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-PSEWS50 | − | 600 |
| SH-PPEWS40 | − | 300 |
| SHD-PSEFS80 |
| 型式 | D | L 指定1mm単位 | t | D1 | D2 | A | P.C.D. | T | H | ℓ1 | ℓ2 | M (並目) | ℓ3 | |||||
| Type | 呼び | |||||||||||||||||
| 30 | 32 | ±0.32 | 200〜800 | 3.0 | 32.5 | 42.7 | 90 | 70 | 10 | 50 | 25 | 15 | M6 | 15 | ||||
| (セット品) | (ブラケット単品) | (パイプ単品) | 40 | 42.7 | ±0.43 | 200〜800 | 43.0 | 50.8 | 100 | 80 | 60 | 25 | ||||||
| ブラケット1コ SL-PSES SH-PSES SHD-PSES | ブラケット2コ SL-PSEWS SH-PSEWS SHD-PSEWS | SL-PSEFS SH-PSEFS SHD-PSEFS | SL-PPEWS SH-PPEWS SHD-PPEWS | 50 | 50.8 | ±0.51 | 200〜800 | 51.5 | 60.5 | 110 | 90 | 75 | 30 | 30 | ||||
| 60 | 60.5 | ±0.61 | 200〜800 | 61.0 | 76.3 | 120 | 100 | 12 | 90 | 35 | 40 | M8 | 20 | |||||
| 70 | 76.3 | ±0.77 | 300〜800 | 77.0 | 89.1 | 130 | 110 | 105 | 40 | 45 | ||||||||
| 80 | 89.1 | ±0.90 | 300〜800 | 90.0 | 101.6 | 140 | 120 | 120 | 60 | |||||||||
| 100 | 101.6 | ±1.02 | 350〜800 | 102.5 | 114.3 | 160 | 140 | 150 | 90 | |||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
タッチパネルやBOXなどの架台として利用できます。全長を自由に指定できるパイプスタンドです。
| 呼び | ¥基準単価 | ||
| 丸フランジ | |||
| SL-PSEFS | SH-PSEFS | SHD-PSEFS | |
| 30 | 5,150 | 5,850 | 6,270 |
| 40 | 5,920 | 6,620 | 7,040 |
| 50 | 7,490 | 8,190 | 8,610 |
| 60 | 11,520 | 12,220 | 12,640 |
| 70 | 12,940 | 13,640 | 14,060 |
| 80 | 15,020 | 15,720 | 16,140 |
| 100 | 20,000 | 20,700 | 21,120 |
| 呼び | L | ¥基準単価 | |||||
| 丸フランジ | |||||||
| ブラケット2コ | ブラケット1コ | ||||||
| SL-PSEWS | SH-PSEWS | SHD-PSEWS | SL-PSES | SH-PSES | SHD-PSES | ||
| 30 | 200〜 400 | 11,160 | 11,760 | 12,120 | 8,190 | 8,790 | 9,150 |
| 401〜 600 | 12,980 | 14,230 | 14,980 | 9,850 | 11,100 | 11,850 | |
| 601〜 800 | 13,520 | 14,770 | 15,520 | 10,230 | 11,480 | 12,230 | |
| 40 | 200〜 400 | 14,970 | 15,570 | 15,930 | 10,850 | 11,450 | 11,810 |
| 401〜 600 | 16,990 | 18,240 | 18,990 | 12,650 | 13,900 | 14,650 | |
| 601〜 800 | 17,730 | 18,980 | 19,730 | 13,180 | 14,430 | 15,180 | |
| 50 | 200〜 400 | 18,710 | 19,310 | 19,670 | 13,470 | 14,070 | 14,430 |
| 401〜 600 | 20,920 | 22,170 | 22,920 | 15,400 | 16,650 | 17,400 | |
| 601〜 800 | 21,880 | 23,130 | 23,880 | 16,070 | 17,320 | 18,070 | |
| 60 | 200〜 400 | 27,030 | 27,630 | 27,990 | 19,290 | 19,890 | 20,250 |
| 401〜 600 | 29,690 | 30,940 | 31,690 | 21,540 | 22,790 | 23,540 | |
| 601〜 800 | 31,110 | 32,360 | 33,110 | 22,530 | 23,780 | 24,530 | |
| 70 | 300〜 400 | 31,790 | 32,390 | 32,750 | 22,620 | 23,220 | 23,580 |
| 401〜 600 | 34,700 | 35,950 | 36,700 | 25,050 | 26,300 | 27,050 | |
| 601〜 800 | 36,380 | 37,630 | 38,380 | 26,220 | 27,470 | 28,220 | |
| 80 | 300〜 400 | 37,220 | 37,820 | 38,180 | 26,420 | 27,020 | 27,380 |
| 401〜 600 | 40,420 | 41,670 | 42,420 | 29,040 | 30,290 | 31,040 | |
| 601〜 800 | 42,400 | 43,650 | 44,400 | 30,450 | 31,700 | 32,450 | |
| 100 | 350〜 400 | 47,710 | 48,310 | 48,670 | 33,760 | 34,360 | 34,720 |
| 401〜 600 | 51,450 | 52,700 | 53,450 | 36,780 | 38,030 | 38,780 | |
| 601〜 800 | 54,020 | 55,270 | 56,020 | 38,580 | 39,830 | 40,580 | |
| 呼び | L | ¥基準単価 | ||
| SL-PPEWS | SH-PPEWS | SHD-PPEWS | ||
| 30 | 200〜 400 | 3,490 | 4,090 | 4,450 |
| 401〜 600 | 5,920 | 7,170 | 7,920 | |
| 601〜 800 | 7,070 | 8,320 | 9,070 | |
| 40 | 200〜 400 | 4,370 | 4,970 | 5,330 |
| 401〜 600 | 7,240 | 8,490 | 9,240 | |
| 601〜 800 | 8,810 | 10,060 | 10,810 | |
| 50 | 200〜 400 | 5,260 | 5,860 | 6,220 |
| 401〜 600 | 8,560 | 9,810 | 10,560 | |
| 601〜 800 | 10,570 | 11,820 | 12,570 | |
| 60 | 200〜 400 | 6,140 | 6,740 | 7,100 |
| 401〜 600 | 9,880 | 11,130 | 11,880 | |
| 601〜 800 | 12,330 | 13,580 | 14,330 | |
| 70 | 300〜 400 | 9,670 | 10,270 | 10,630 |
| 401〜 600 | 15,170 | 16,420 | 17,170 | |
| 601〜 800 | 19,350 | 20,600 | 21,350 | |
| 80 | 300〜 400 | 10,990 | 11,590 | 11,950 |
| 401〜 600 | 17,150 | 18,400 | 19,150 | |
| 601〜 800 | 21,980 | 23,230 | 23,980 | |
| 100 | 350〜 400 | 13,660 | 14,260 | 14,620 |
| 401〜 600 | 21,100 | 22,350 | 23,100 | |
| 601〜 800 | 27,250 | 28,500 | 29,250 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプスタンド 止めねじタイプ
3.9通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
パイプスタンド 管用おねじタイプ
4.7
ミスミ
パイプスタンド 溶接タイプ
0
ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5