メカニカル部品技術窓口


程度です。| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スタンダードタイプ | 長穴タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-CSMUR | SL-CSMUW | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CSMUR | SH-CSMUW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-CSMUR | SHD-CSMUW | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-CSMPR | SL-CSMPW | SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CSMPR | SH-CSMPW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | H | − | N |
| SL-CSMUR75 | − | H175 | − | N5 |
| 型式 | H指定 1mm単位 | N [ ! ] | H1 | ||
| Type | W | ||||
| スタンダードタイプ | 75 | 100~285 | 5 | H+10 | |
| SL-CSMUR | SL-CSMPR | 6 | |||
| SH-CSMUR | SH-CSMPR | 8 | H+12 | ||
| SHD-CSMUR | |||||
| 長穴タイプ | 5 | H+15 | |||
| SL-CSMUW | SL-CSMPW | 6 | |||
| SH-CSMUW | SH-CSMPW | 8 | H+17 | ||
| SHD-CSMUW | |||||
| 穴加工詳細 [ ! ] | ||
N(通し穴)![]() | N | d |
| 5 | 5.5 | |
| 6 | 6.5 | |
| 8 | 9 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
様々な種類のコンベヤに使用可能、板厚6mm、安価なスタンドです。
| 型式 | ¥基準単価 | |
| H100~200 | H201~285 | |
| SL-CSMUR | 5,210 | 6,260 |
| SH-CSMUR | 5,960 | 7,010 |
| SHD-CSMUR | 6,410 | 7,460 |
| SL-CSMUW | 5,570 | 6,750 |
| SH-CSMUW | 6,320 | 7,500 |
| SHD-CSMUW | 6,770 | 7,950 |
| SL-CSMPR | 3,750 | 4,230 |
| SH-CSMPR | 4,500 | 4,980 |
| SL-CSMPW | 3,970 | 4,520 |
| SH-CSMPW | 4,720 | 5,270 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~20 | 21~50 | 51~100 | 100個~ |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます