メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 通し穴 |
| Code | N | M | D |
| 形状図 | ![]() [ ! ]d寸法は規格表下部 「N加工寸法表」参照 | ![]() | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-BFHBE | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-BFHBE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-BFHBE | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-BFHBE | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-BFHBE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-BFHBE | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-BFHBE | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-BFHBE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-BFHBE | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-BFHBE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-BFHBE | SPU | T0.8~3.2 T4.5~6.0 | : SPCC : SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-BFHBE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-BFHBE | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-BFHBE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
| 型式 | − | A | − | T | − | D | − | Q | − | 穴指定 Code・呼び | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||
| SL-BFHBE | − | SUD | − | A100 | − | T3.0 | − | D60 | − | Q80 | − | N6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | D | Q | 穴指定 | ||
| Type | 材質記号 | A | T | Code/指定方法 | |||
| SL-BFHBE SH-BFHBE SHD-BFHBE | SUD AM AMW AMB | 1.0・1.5・2.0 3.0・4.0 | 指定0.1mm単位 | ||||
| 3.0 | N | M | |||||
| 30 | ~ | (ボルト通し穴)[ ! ] | (タップ穴)[ ! ] | ||||
| ~ | 270.0 | 3・4・5 | 3・4・5 | ||||
| 300 | 指定0.5mm単位 | 6・8・10 | 6・8・10 | ||||
| [ ! ]D≦A×0.9 | 選択 | 選択 | |||||
| SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 | ||||||
| 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | |||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |


| T | b | ||
| SPCC SPHC | |||
| A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | ー | 1 |
| 1.0 | ー | ー | 1 |
| 1.2 | ー | ー | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | ー | 4.0 | 2 |
| ー | ー | ー | 2.5 |
| 6.0 | ー | ー | 2.5 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400(黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
外径300mmまで寸法指定が可能です。
| A | T | ¥基準単価 | ||
| SL-BFHBE | SH-BFHBE | SHD-BFHBE | ||
| 30~100 | 1.0 | 4,900 | 5,500 | 5,860 |
| 1.5 | 4,900 | 5,500 | 5,860 | |
| 2.0 | 4,900 | 5,500 | 5,860 | |
| 3.0 | 4,900 | 5,500 | 5,860 | |
| 4.0 | 5,430 | 6,030 | 6,390 | |
| 101~200 | 1.0 | 6,520 | 7,120 | 7,480 |
| 1.5 | 6,520 | 7,120 | 7,480 | |
| 2.0 | 6,520 | 7,120 | 7,480 | |
| 3.0 | 6,520 | 7,120 | 7,480 | |
| 4.0 | 7,380 | 7,980 | 8,340 | |
| 201~300 | 1.0 | 10,070 | 10,670 | 11,030 |
| 1.5 | 10,070 | 10,670 | 11,030 | |
| 2.0 | 10,070 | 10,670 | 11,030 | |
| 3.0 | 10,070 | 10,670 | 11,030 | |
| 4.0 | 11,770 | 12,370 | 12,730 | |
| A | T | ¥基準単価 | ||||||
| AM (表面処理なし) | AMW (アルマイト処理(白)) | AMB (アルマイト処理(黒)) | ||||||
| SL-BFHBE | SH-BFHBE | SHD-BFHBE | SL-BFHBE | SH-BFHBE | SL-BFHBE | SH-BFHBE | ||
| 30~100 | 1.5 | 4,540 | 5,140 | 5,500 | 5,560 | 6,160 | 5,560 | 6,160 |
| 2.0 | 4,540 | 5,140 | 5,500 | 5,560 | 6,160 | 5,560 | 6,160 | |
| 3.0 | 4,540 | 5,140 | 5,500 | 5,560 | 6,160 | 5,560 | 6,160 | |
| 101~200 | 1.5 | 5,680 | 6,280 | 6,640 | 7,240 | 7,840 | 7,460 | 8,060 |
| 2.0 | 5,680 | 6,280 | 6,640 | 7,240 | 7,840 | 7,460 | 8,060 | |
| 3.0 | 5,680 | 6,280 | 6,640 | 7,240 | 7,840 | 7,460 | 8,060 | |
| 201~300 | 1.5 | 8,220 | 8,820 | 9,180 | 10,870 | 11,470 | 11,310 | 11,910 |
| 2.0 | 8,220 | 8,820 | 9,180 | 10,870 | 11,470 | 11,310 | 11,910 | |
| 3.0 | 8,220 | 8,820 | 9,180 | 10,870 | 11,470 | 11,310 | 11,910 | |
| A | T | 本体価格 ¥基準単価 | |
| SPU (三価クロメート(白)) | |||
| SPK (三価クロメート(黒)) | |||
| SL-BFHBE | SH-BFHBE | ||
| 30~100 | 0.8~3.2 | 4,310 | 4,810 |
| 4.5~6.0 | 4,740 | 5,240 | |
| 101~200 | 0.8~3.2 | 5,690 | 6,190 |
| 4.5~6.0 | 6,260 | 6,760 | |
| 201~300 | 0.8~3.2 | 6,850 | 7,350 |
| 4.5~6.0 | 7,540 | 8,040 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金丸プレート BFHBN
4.6
ミスミ
板金丸プレート BFHBF
4.2
ミスミ
板金丸プレート BFHAF
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHB
3.7
ミスミ
板金丸プレート BFHBE
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHAN
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6