メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値 単位:mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFNW | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFNW | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFNW | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFNW | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFNW | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFNW | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFNW | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | K | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② Code・呼び径 | − | J | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFNW | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V10 | − | S20 | − | N6 | − | K6 | − | H35 | − | F10 | − | NA6 | − | J6 | ||||
| 型式 | 外形寸法 | P | V | S | 穴指定① | K | X | H | F | 穴指定② | J | ||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||||||
| SL-LAFNW SL-LAFNW SHD-LAFNW | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 [ ! ]K≦N×5 | NA [ ! ] | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 [ ! ]J≦NA×5 | |||||
| AS ASW ASB | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
| SSM | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||||
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | K | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② Code・呼び径 | − | J | − | (CC・RC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFNW | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V10 | − | S20 | − | N6 | − | K6 | − | H35 | − | F10 | − | NA6 | − | J6 | − | CC5 | ||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LAF□W・LAFDC![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | B面の長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFNW | SH-LAFNW | SHD-LAFNW | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 9,180 | 10,810 | 12,450 | 10,430 | 12,060 | 13,700 | 11,180 | 12,810 | 14,450 |
| 50.5~75 | 9,940 | 11,550 | 13,600 | 11,190 | 12,800 | 14,850 | 11,940 | 13,550 | 15,600 | ||
| 75.5~90 | 11,310 | 13,170 | 15,610 | 12,560 | 14,420 | 16,860 | 13,310 | 15,170 | 17,610 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 9,940 | 11,760 | 13,600 | 11,190 | 13,010 | 14,850 | 11,940 | 13,760 | 15,600 | |
| 50.5~75 | 10,150 | 12,210 | 14,120 | 11,400 | 13,460 | 15,370 | 12,150 | 14,210 | 16,120 | ||
| 75.5~90 | 11,740 | 13,580 | 15,920 | 12,990 | 14,830 | 17,170 | 13,740 | 15,580 | 17,920 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 11,310 | 13,440 | 15,610 | 12,560 | 14,690 | 16,860 | 13,310 | 15,440 | 17,610 | |
| 50.5~75 | 11,740 | 13,580 | 16,090 | 12,990 | 14,830 | 17,340 | 13,740 | 15,580 | 18,090 | ||
| 75.5~90 | 12,330 | 13,900 | 16,330 | 13,580 | 15,150 | 17,580 | 14,330 | 15,900 | 18,330 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 10,400 | 12,400 | 14,400 | 11,650 | 13,650 | 15,650 | 12,400 | 14,400 | 16,400 |
| 50.5~75 | 11,030 | 13,090 | 15,190 | 12,280 | 14,340 | 16,440 | 13,030 | 15,090 | 17,190 | ||
| 75.5~90 | 11,690 | 13,790 | 15,920 | 12,940 | 15,040 | 17,170 | 13,690 | 15,790 | 17,920 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 10,990 | 12,840 | 15,190 | 12,240 | 14,090 | 16,440 | 12,990 | 14,840 | 17,190 | |
| 50.5~75 | 11,340 | 13,660 | 15,770 | 12,590 | 14,910 | 17,020 | 13,340 | 15,660 | 17,770 | ||
| 75.5~90 | 12,240 | 14,220 | 16,570 | 13,490 | 15,470 | 17,820 | 14,240 | 16,220 | 18,570 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 11,640 | 13,790 | 15,920 | 12,890 | 15,040 | 17,170 | 13,640 | 15,790 | 17,920 | |
| 50.5~75 | 12,240 | 14,370 | 16,570 | 13,490 | 15,620 | 17,820 | 14,240 | 16,370 | 18,570 | ||
| 75.5~90 | 12,820 | 14,510 | 16,980 | 14,070 | 15,760 | 18,230 | 14,820 | 16,510 | 18,980 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFNW | SH-LAFNW | SHD-LAFNW | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,760 | 6,570 | 7,140 | 7,010 | 7,820 | 8,390 | 7,760 | 8,570 | 9,140 |
| 50.5~75 | 6,260 | 7,260 | 7,960 | 7,510 | 8,510 | 9,210 | 8,260 | 9,260 | 9,960 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,260 | 7,260 | 7,960 | 7,510 | 8,510 | 9,210 | 8,260 | 9,260 | 9,960 | |
| 50.5~75 | 6,700 | 7,700 | 8,540 | 7,950 | 8,950 | 9,790 | 8,700 | 9,700 | 10,540 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,150 | 6,890 | 7,340 | 7,400 | 8,140 | 8,590 | 8150 | 8,890 | 9,340 |
| 50.5~75 | 6,880 | 7,870 | 8,700 | 8,130 | 9,120 | 9,950 | 8,880 | 9,870 | 10,700 | ||
| 75.5~100 | 7,330 | 8,440 | 9,390 | 8,580 | 9,690 | 10,640 | 9,330 | 10,440 | 11,390 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,880 | 7,870 | 8,700 | 8,130 | 9,120 | 9,950 | 8,880 | 9,870 | 10,700 | |
| 50.5~75 | 7,130 | 8,130 | 8,990 | 8,380 | 9,380 | 10,240 | 9,130 | 10,130 | 10,990 | ||
| 75.5~100 | 7,780 | 8,940 | 10,000 | 9,030 | 10,190 | 11,250 | 9,780 | 10,940 | 12,000 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,330 | 8,440 | 9,390 | 8,580 | 9,690 | 10,640 | 9,330 | 10,440 | 11,390 | |
| 50.5~75 | 7,780 | 8,940 | 10,000 | 9,030 | 10,190 | 11,250 | 9,780 | 10,940 | 12,000 | ||
| 75.5~100 | 8,110 | 9,330 | 10,410 | 9,360 | 10,580 | 11,660 | 10,110 | 11,330 | 12,410 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,400 | 13,530 | 15,340 | 12,650 | 14,780 | 16,590 | 13,400 | 15,530 | 17,340 |
| 75.5~100 | 12,460 | 14,970 | 17,170 | 13,710 | 16,220 | 18,420 | 14,460 | 16,970 | 19,170 | ||
| 100.5~125 | 13,180 | 15,780 | 18,040 | 14,430 | 17,030 | 19,290 | 15,180 | 17,780 | 20,040 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 12,460 | 14,970 | 17,170 | 13,710 | 16,220 | 18,420 | 14,460 | 16,970 | 19,170 | |
| 75.5~100 | 13,140 | 15,730 | 17,980 | 14,390 | 16,980 | 19,230 | 15,140 | 17,730 | 19,980 | ||
| 100.5~125 | 13,610 | 16,250 | 18,620 | 14,860 | 17,500 | 19,870 | 15,610 | 18,250 | 20,620 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 13,180 | 15,780 | 18,040 | 14,430 | 17,030 | 19,290 | 15,180 | 17,780 | 20,040 | |
| 75.5~100 | 13,610 | 16,250 | 18,620 | 14,860 | 17,500 | 19,870 | 15,610 | 18,250 | 20,620 | ||
| 100.5~125 | 14,020 | 16,770 | 19,200 | 15,270 | 18,020 | 20,450 | 16,020 | 18,770 | 21,200 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFNW | SH-LAFNW | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 6,330 | 7,470 | 8,210 | 7,580 | 8,720 | 9,460 |
| 50.5~75 | 6,900 | 8,230 | 9,100 | 8,150 | 9,480 | 10,350 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,900 | 8,230 | 9,100 | 8,150 | 9,480 | 10,350 | |
| 50.5~75 | 7,450 | 8,830 | 9,840 | 8,700 | 10,080 | 11,090 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,730 | 7,790 | 8,320 | 7,980 | 9,040 | 9,570 |
| 50.5~75 | 7,520 | 8,840 | 9,820 | 8,770 | 10,090 | 11,070 | ||
| 75.5~100 | 8,080 | 9,500 | 10,600 | 9,330 | 10,750 | 11,850 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,520 | 8,840 | 9,820 | 8,770 | 10,090 | 11,070 | |
| 50.5~75 | 7,900 | 9,230 | 10,250 | 9,150 | 10,480 | 11,500 | ||
| 75.5~100 | 8,660 | 10,130 | 11,350 | 9,910 | 11,380 | 12,600 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 8,080 | 9,500 | 10,600 | 9,330 | 10,750 | 11,850 | |
| 50.5~75 | 8,660 | 10,130 | 11,350 | 9,910 | 11,380 | 12,600 | ||
| 75.5~100 | 9,070 | 10,610 | 11,860 | 10,320 | 11,860 | 13,110 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,570 | 14,700 | 16,710 | 13,820 | 15,950 | 17,960 |
| 75.5~100 | 13,930 | 16,430 | 18,870 | 15,180 | 17,680 | 20,120 | ||
| 100.5~125 | 14,770 | 17,370 | 19,870 | 16,020 | 18,620 | 21,120 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,930 | 16,430 | 18,870 | 15,180 | 17,680 | 20,120 | |
| 75.5~100 | 15,060 | 17,650 | 20,160 | 16,310 | 18,900 | 21,410 | ||
| 100.5~125 | 15,690 | 18,330 | 21,000 | 16,940 | 19,580 | 22,250 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,770 | 17,370 | 19,870 | 16,020 | 18,620 | 21,120 | |
| 75.5~100 | 15,690 | 18,330 | 21,000 | 16,940 | 19,580 | 22,250 | ||
| 100.5~125 | 16,510 | 19,260 | 22,050 | 17,760 | 20,510 | 23,300 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFNW | SH-LAFNW | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 6,480 | 7,720 | 8,510 | 7,730 | 8,970 | 9,760 |
| 50.5~75 | 7,070 | 8,510 | 9,420 | 8,320 | 9,760 | 10,670 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,070 | 8,510 | 9,420 | 8,320 | 9,760 | 10,670 | |
| 50.5~75 | 7,650 | 9,130 | 10,190 | 8,900 | 10,380 | 11,440 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,890 | 8,030 | 8,600 | 8,140 | 9,280 | 9,850 |
| 50.5~75 | 7,700 | 9,110 | 10,130 | 8,950 | 10,360 | 11,380 | ||
| 75.5~100 | 8,570 | 10,070 | 11,230 | 9,820 | 11,320 | 12,480 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,720 | 9,110 | 10,130 | 8,970 | 10,360 | 11,380 | |
| 50.5~75 | 8,100 | 9,530 | 10,590 | 9,350 | 10,780 | 11,840 | ||
| 75.5~100 | 8,720 | 10,290 | 11,550 | 9,970 | 11,540 | 12,800 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 8,280 | 9,780 | 10,940 | 9,530 | 11,030 | 12,190 | |
| 50.5~75 | 8,890 | 10,460 | 11,730 | 10,140 | 11,710 | 12,980 | ||
| 75.5~100 | 9,220 | 10,840 | 12,140 | 10,470 | 12,090 | 13,390 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,900 | 15,030 | 17,100 | 14,150 | 16,280 | 18,350 |
| 75.5~100 | 14,320 | 16,820 | 19,320 | 15,570 | 18,070 | 20,570 | ||
| 100.5~125 | 15,210 | 17,810 | 20,380 | 16,460 | 19,060 | 21,630 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 14,320 | 16,820 | 19,320 | 15,570 | 18,070 | 20,570 | |
| 75.5~100 | 15,580 | 18,170 | 20,760 | 16,830 | 19,420 | 22,010 | ||
| 100.5~125 | 16,260 | 18,900 | 21,650 | 17,510 | 20,150 | 22,900 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 15,210 | 17,810 | 20,380 | 16,460 | 19,060 | 21,630 | |
| 75.5~100 | 16,260 | 18,900 | 21,650 | 17,510 | 20,150 | 22,900 | ||
| 100.5~125 | 17,190 | 19,940 | 22,820 | 18,440 | 21,190 | 24,070 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFNW | SH-LAFNW | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 7,180 | 8,190 | 8,970 | 7,770 | 8,780 | 9,560 |
| 50.5~75 | 7,510 | 8,630 | 9,510 | 8,100 | 9,220 | 10,100 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,510 | 8,630 | 9,500 | 8,100 | 9,220 | 10,090 | |
| 50.5~75 | 7,930 | 9,170 | 10,140 | 8,520 | 9,760 | 10,730 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 7,270 | 8,280 | 9,050 | 7,860 | 8,870 | 9,640 |
| 50.5~75 | 7,600 | 8,690 | 9,540 | 8,190 | 9,280 | 10,130 | ||
| 75.5~100 | 8,110 | 9,340 | 10,340 | 8,700 | 9,930 | 10,930 | ||
| 100.5~125 | 8,460 | 9,750 | 10,840 | 9,050 | 10,340 | 11,430 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,600 | 8,690 | 9,540 | 8,190 | 9,280 | 10,130 | |
| 50.5~75 | 8,000 | 9,200 | 10,130 | 8,590 | 9,790 | 10,720 | ||
| 75.5~100 | 8,680 | 10,050 | 11,200 | 9,270 | 10,640 | 11,790 | ||
| 100.5~125 | 8,920 | 10,310 | 11,510 | 9,510 | 10,900 | 12,100 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 8,110 | 9,340 | 10,340 | 8,700 | 9,930 | 10,930 | |
| 50.5~75 | 8,680 | 10,050 | 11,200 | 9,270 | 10,640 | 11,790 | ||
| 75.5~100 | 8,900 | 10,270 | 11,450 | 9,490 | 10,860 | 12,040 | ||
| 100.5~125 | 9,260 | 10,730 | 11,970 | 9,850 | 11,320 | 12,560 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 9,430 | 10,240 | 11,430 | 10,020 | 10,830 | 12,020 | |
| 50.5~75 | 9,990 | 10,900 | 12,200 | 10,580 | 11,490 | 12,790 | ||
| 75.5~100 | 10,590 | 11,550 | 12,960 | 11,180 | 12,140 | 13,550 | ||
| 100.5~125 | 11,420 | 12,440 | 14,030 | 12,010 | 13,030 | 14,620 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,990 | 14,520 | 16,340 | 13,580 | 15,110 | 16,930 |
| 75.5~100 | 14,270 | 16,090 | 18,250 | 14,860 | 16,680 | 18,840 | ||
| 100.5~125 | 15,260 | 17,400 | 19,880 | 15,850 | 17,990 | 20,470 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 14,270 | 16,090 | 18,250 | 14,860 | 16,680 | 18,840 | |
| 75.5~100 | 14,880 | 16,740 | 18,950 | 15,470 | 17,330 | 19,540 | ||
| 100.5~125 | 15,860 | 17,980 | 20,530 | 16,450 | 18,570 | 21,120 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 15,260 | 17,400 | 19,880 | 15,850 | 17,990 | 20,470 | |
| 75.5~100 | 15,860 | 17,980 | 20,530 | 16,450 | 18,570 | 21,120 | ||
| 100.5~125 | 17,280 | 19,430 | 22,070 | 17,870 | 20,020 | 22,660 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 14,630 | 16,810 | 19,350 | 15,220 | 17,400 | 19,940 |
| 75.5~100 | 15,570 | 17,970 | 20,720 | 16,160 | 18,560 | 21,310 | ||
| 100.5~130 | 16,790 | 19,520 | 22,560 | 17,380 | 20,110 | 23,150 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 15,570 | 17,970 | 20,720 | 16,160 | 18,560 | 21,310 | |
| 75.5~100 | 16,390 | 18,870 | 21,850 | 16,980 | 19,460 | 22,440 | ||
| 100.5~130 | 17,700 | 20,430 | 23,620 | 18,290 | 21,020 | 24,210 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 16,790 | 19,520 | 22,560 | 17,380 | 20,110 | 23,150 | |
| 75.5~100 | 17,700 | 20,430 | 23,620 | 18,290 | 21,020 | 24,210 | ||
| 100.5~130 | 19,020 | 21,880 | 25,230 | 19,610 | 22,470 | 25,820 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS
5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3