メカニカル部品技術窓口



| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | MA | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長 最大MA×2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | ・b条件値 単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFDC | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFDC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFDC | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFDC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFDC | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFDC | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFDC | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | K | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHD-LAFDC | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S20 | − | N5 | − | K10 | − | H30 | − | F10 | − | NA5 | ||||
| 型式 | 外形寸法 | P | V | S | 穴指定① | K | X | H | F | 穴指定② | ||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | |||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||
| SL-LAFDC SH-LAFDC SHD-LAFDC | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 | NA [ ! ] MA | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | |||||
| AS ASW ASB | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
| SSM | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | ||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | ||||||||||||||
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | K | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② Code・呼び径 | − | (CC・RC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFDC | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S20 | − | N5 | − | K10 | − | H30 | − | F10 | − | NA5 | − | CC5 | ||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LAF□W・LAFDC![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | B面の長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFDC | SH-LAFDC | SHD-LAFDC | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 8,280 | 9,910 | 11,550 | 9,530 | 11,160 | 12,800 | 10,280 | 11,910 | 13,550 |
| 50.5~75 | 9,040 | 10,650 | 12,700 | 10,290 | 11,900 | 13,950 | 11,040 | 12,650 | 14,700 | ||
| 75.5~90 | 10,410 | 12,270 | 14,710 | 11,660 | 13,520 | 15,960 | 12,410 | 14,270 | 16,710 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 9,040 | 10,860 | 12,700 | 10,290 | 12,110 | 13,950 | 11,040 | 12,860 | 14,700 | |
| 50.5~75 | 9,250 | 11,310 | 13,220 | 10,500 | 12,560 | 14,470 | 11,250 | 13,310 | 15,220 | ||
| 75.5~90 | 10,840 | 12,680 | 15,020 | 12,090 | 13,930 | 16,270 | 12,840 | 14,680 | 17,020 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,410 | 12,540 | 14,710 | 11,660 | 13,790 | 15,960 | 12,410 | 14,540 | 16,710 | |
| 50.5~75 | 10,840 | 12,680 | 15,190 | 12,090 | 13,930 | 16,440 | 12,840 | 14,680 | 17,190 | ||
| 75.5~90 | 11,430 | 12,990 | 15,430 | 12,680 | 14,240 | 16,680 | 13,430 | 14,990 | 17,430 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 9,500 | 11,500 | 13,500 | 10,750 | 12,750 | 14,750 | 11,500 | 13,500 | 15,500 |
| 50.5~75 | 10,130 | 12,190 | 14,290 | 11,380 | 13,440 | 15,540 | 12,130 | 14,190 | 16,290 | ||
| 75.5~90 | 10,790 | 12,890 | 15,020 | 12,040 | 14,140 | 16,270 | 12,790 | 14,890 | 17,020 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 10,090 | 11,930 | 14,290 | 11,340 | 13,180 | 15,540 | 12,090 | 13,930 | 16,290 | |
| 50.5~75 | 10,440 | 12,760 | 14,870 | 11,690 | 14,010 | 16,120 | 12,440 | 14,760 | 16,870 | ||
| 75.5~90 | 11,340 | 13,320 | 15,670 | 12,590 | 14,570 | 16,920 | 13,340 | 15,320 | 17,670 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,740 | 12,890 | 15,020 | 11,990 | 14,140 | 16,270 | 12,740 | 14,890 | 17,020 | |
| 50.5~75 | 11,340 | 13,470 | 15,670 | 12,590 | 14,720 | 16,920 | 13,340 | 15,470 | 17,670 | ||
| 75.5~90 | 11,920 | 13,610 | 16,080 | 13,170 | 14,860 | 17,330 | 13,920 | 15,610 | 18,080 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFDC | SH-LAFDC | SHD-LAFDC | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,420 | 6,220 | 6,790 | 6,670 | 7,470 | 8,040 | 7,420 | 8,220 | 8,790 |
| 50.5~75 | 5,910 | 6,910 | 7,610 | 7,160 | 8,160 | 8,860 | 7,910 | 8,910 | 9,610 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,910 | 6,910 | 7,610 | 7,160 | 8,160 | 8,860 | 7,910 | 8,910 | 9,610 | |
| 50.5~75 | 6,350 | 7,350 | 8,190 | 7,600 | 8,600 | 9,440 | 8,350 | 9,350 | 10,190 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,800 | 6,540 | 6,990 | 7,050 | 7,790 | 8,240 | 7,800 | 8,540 | 8,990 |
| 50.5~75 | 6,530 | 7,520 | 8,350 | 7,780 | 8,770 | 9,600 | 8,530 | 9,520 | 10,350 | ||
| 75.5~100 | 6,980 | 8,090 | 9,040 | 8,230 | 9,340 | 10,290 | 8,980 | 10,090 | 11,040 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,530 | 7,520 | 8,350 | 7,780 | 8,770 | 9,600 | 8,530 | 9,520 | 10,350 | |
| 50.5~75 | 6,780 | 7,780 | 8,640 | 8,030 | 9,030 | 9,890 | 8,780 | 9,780 | 10,640 | ||
| 75.5~100 | 7,430 | 8,600 | 9,660 | 8,680 | 9,850 | 10,910 | 9,430 | 10,600 | 11,660 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,980 | 8,090 | 9,040 | 8,230 | 9,340 | 10,290 | 8,980 | 10,090 | 11,040 | |
| 50.5~75 | 7,430 | 8,600 | 9,660 | 8,680 | 9,850 | 10,910 | 9,430 | 10,600 | 11,660 | ||
| 75.5~100 | 7,760 | 8,980 | 10,060 | 9,010 | 10,230 | 11,310 | 9,760 | 10,980 | 12,060 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,050 | 13,180 | 14,990 | 12,300 | 14,430 | 16,240 | 13,050 | 15,180 | 16,990 |
| 75.5~100 | 12,110 | 14,620 | 16,820 | 13,360 | 15,870 | 18,070 | 14,110 | 16,620 | 18,820 | ||
| 100.5~125 | 12,840 | 15,430 | 17,690 | 14,090 | 16,680 | 18,940 | 14,840 | 17,430 | 19,690 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 12,110 | 14,620 | 16,820 | 13,360 | 15,870 | 18,070 | 14,110 | 16,620 | 18,820 | |
| 75.5~100 | 12,790 | 15,380 | 17,630 | 14,040 | 16,630 | 18,880 | 14,790 | 17,380 | 19,630 | ||
| 100.5~125 | 13,260 | 15,900 | 18,270 | 14,510 | 17,150 | 19,520 | 15,260 | 17,900 | 20,270 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 12,840 | 15,430 | 17,690 | 14,090 | 16,680 | 18,940 | 14,840 | 17,430 | 19,690 | |
| 75.5~100 | 13,260 | 15,900 | 18,270 | 14,510 | 17,150 | 19,520 | 15,260 | 17,900 | 20,270 | ||
| 100.5~125 | 13,670 | 16,420 | 18,850 | 14,920 | 17,670 | 20,100 | 15,670 | 18,420 | 20,850 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFDC | SH-LAFDC | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,980 | 7,120 | 7,860 | 7,230 | 8,370 | 9,110 |
| 50.5~75 | 6,550 | 7,880 | 8,750 | 7,800 | 9,130 | 10,000 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,550 | 7,880 | 8,750 | 7,800 | 9,130 | 10,000 | |
| 50.5~75 | 7,100 | 8,480 | 9,490 | 8,350 | 9,730 | 10,740 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,380 | 7,440 | 7,970 | 7,630 | 8,690 | 9,220 |
| 50.5~75 | 7,170 | 8,490 | 9,470 | 8,420 | 9,740 | 10,720 | ||
| 75.5~100 | 7,730 | 9,150 | 10,250 | 8,980 | 10,400 | 11,500 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,170 | 8,490 | 9,470 | 8,420 | 9,740 | 10,720 | |
| 50.5~75 | 7,550 | 8,880 | 9,900 | 8,800 | 10,130 | 11,150 | ||
| 75.5~100 | 8,310 | 9,780 | 11,000 | 9,560 | 11,030 | 12,250 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,730 | 9,150 | 10,250 | 8,980 | 10,400 | 11,500 | |
| 50.5~75 | 8,310 | 9,780 | 11,000 | 9,560 | 11,030 | 12,250 | ||
| 75.5~100 | 8,720 | 10,260 | 11,510 | 9,970 | 11,510 | 12,760 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,220 | 14,350 | 16,360 | 13,470 | 15,600 | 17,610 |
| 75.5~100 | 13,580 | 16,080 | 18,520 | 14,830 | 17,330 | 19,770 | ||
| 100.5~125 | 14,430 | 17,020 | 19,520 | 15,680 | 18,270 | 20,770 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,580 | 16,080 | 18,520 | 14,830 | 17,330 | 19,770 | |
| 75.5~100 | 14,710 | 17,300 | 19,810 | 15,960 | 18,550 | 21,060 | ||
| 100.5~125 | 15,340 | 17,980 | 20,650 | 16,590 | 19,230 | 21,900 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,430 | 17,020 | 19,520 | 15,680 | 18,270 | 20,770 | |
| 75.5~100 | 15,340 | 17,980 | 20,650 | 16,590 | 19,230 | 21,900 | ||
| 100.5~125 | 16,160 | 18,910 | 21,700 | 17,410 | 20,160 | 22,950 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFDC | SH-LAFDC | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 6,130 | 7,370 | 8,160 | 7,380 | 8,620 | 9,410 |
| 50.5~75 | 6,720 | 8,160 | 9,070 | 7,970 | 9,410 | 10,320 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,720 | 8,160 | 9,070 | 7,970 | 9,410 | 10,320 | |
| 50.5~75 | 7,300 | 8,780 | 9,840 | 8,550 | 10,030 | 11,090 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,540 | 7,680 | 8,250 | 7,790 | 8,930 | 9,500 |
| 50.5~75 | 7,350 | 8,760 | 9,780 | 8,600 | 10,010 | 11,030 | ||
| 75.5~100 | 8,220 | 9,720 | 10,880 | 9,470 | 10,970 | 12,130 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,370 | 8,760 | 9,780 | 8,620 | 10,010 | 11,030 | |
| 50.5~75 | 7,750 | 9,180 | 10,240 | 9,000 | 10,430 | 11,490 | ||
| 75.5~100 | 8,370 | 9,940 | 11,200 | 9,620 | 11,190 | 12,450 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,930 | 9,430 | 10,590 | 9,180 | 10,680 | 11,840 | |
| 50.5~75 | 8,540 | 10,110 | 11,380 | 9,790 | 11,360 | 12,630 | ||
| 75.5~100 | 8,870 | 10,490 | 11,790 | 10,120 | 11,740 | 13,040 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,550 | 14,680 | 16,750 | 13,800 | 15,930 | 18,000 |
| 75.5~100 | 13,970 | 16,470 | 18,970 | 15,220 | 17,720 | 20,220 | ||
| 100.5~125 | 14,860 | 17,460 | 20,030 | 16,110 | 18,710 | 21,280 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,970 | 16,470 | 18,970 | 15,220 | 17,720 | 20,220 | |
| 75.5~100 | 15,230 | 17,820 | 20,410 | 16,480 | 19,070 | 21,660 | ||
| 100.5~125 | 15,910 | 18,550 | 21,300 | 17,160 | 19,800 | 22,550 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,860 | 17,460 | 20,030 | 16,110 | 18,710 | 21,280 | |
| 75.5~100 | 15,910 | 18,550 | 21,300 | 17,160 | 19,800 | 22,550 | ||
| 100.5~125 | 16,840 | 19,590 | 22,470 | 18,090 | 20,840 | 23,720 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFDC | SH-LAFDC | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 7,250 | 8,270 | 9,040 | 7,960 | 8,980 | 9,750 |
| 50.5~75 | 7,590 | 8,700 | 9,580 | 8,300 | 9,410 | 10,290 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,590 | 8,700 | 9,570 | 8,300 | 9,410 | 10,280 | |
| 50.5~75 | 8,000 | 9,240 | 10,220 | 8,710 | 9,950 | 10,930 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 7,340 | 8,350 | 9,130 | 8,050 | 9,060 | 9,840 |
| 50.5~75 | 7,670 | 8,760 | 9,610 | 8,380 | 9,470 | 10,320 | ||
| 75.5~100 | 8,180 | 9,410 | 10,420 | 8,890 | 10,120 | 11,130 | ||
| 100.5~125 | 8,530 | 9,820 | 10,920 | 9,240 | 10,530 | 11,630 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,670 | 8,760 | 9,610 | 8,380 | 9,470 | 10,320 | |
| 50.5~75 | 8,080 | 9,270 | 10,210 | 8,790 | 9,980 | 10,920 | ||
| 75.5~100 | 8,750 | 10,120 | 11,280 | 9,460 | 10,830 | 11,990 | ||
| 100.5~125 | 9,000 | 10,390 | 11,580 | 9,710 | 11,100 | 12,290 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 8,180 | 9,410 | 10,420 | 8,890 | 10,120 | 11,130 | |
| 50.5~75 | 8,750 | 10,120 | 11,280 | 9,460 | 10,830 | 11,990 | ||
| 75.5~100 | 8,980 | 10,340 | 11,520 | 9,690 | 11,050 | 12,230 | ||
| 100.5~125 | 9,340 | 10,800 | 12,040 | 10,050 | 11,510 | 12,750 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 9,510 | 10,310 | 11,500 | 10,220 | 11,020 | 12,210 | |
| 50.5~75 | 10,070 | 10,970 | 12,270 | 10,780 | 11,680 | 12,980 | ||
| 75.5~100 | 10,660 | 11,630 | 13,040 | 11,370 | 12,340 | 13,750 | ||
| 100.5~125 | 11,490 | 12,520 | 14,110 | 12,200 | 13,230 | 14,820 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 13,070 | 14,590 | 16,420 | 13,780 | 15,300 | 17,130 |
| 75.5~100 | 14,340 | 16,160 | 18,330 | 15,050 | 16,870 | 19,040 | ||
| 100.5~125 | 15,340 | 17,480 | 19,960 | 16,050 | 18,190 | 20,670 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 14,340 | 16,160 | 18,330 | 15,050 | 16,870 | 19,040 | |
| 75.5~100 | 14,960 | 16,810 | 19,030 | 15,670 | 17,520 | 19,740 | ||
| 100.5~125 | 15,930 | 18,050 | 20,600 | 16,640 | 18,760 | 21,310 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 15,340 | 17,480 | 19,960 | 16,050 | 18,190 | 20,670 | |
| 75.5~100 | 15,930 | 18,050 | 20,600 | 16,640 | 18,760 | 21,310 | ||
| 100.5~125 | 17,350 | 19,500 | 22,140 | 18,060 | 20,210 | 22,850 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 14,700 | 16,880 | 19,430 | 15,410 | 17,590 | 20,140 |
| 75.5~100 | 15,640 | 18,040 | 20,800 | 16,350 | 18,750 | 21,510 | ||
| 100.5~130 | 16,860 | 19,600 | 22,630 | 17,570 | 20,310 | 23,340 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 15,640 | 18,040 | 20,800 | 16,350 | 18,750 | 21,510 | |
| 75.5~100 | 16,460 | 18,940 | 21,920 | 17,170 | 19,650 | 22,630 | ||
| 100.5~130 | 17,770 | 20,500 | 23,690 | 18,480 | 21,210 | 24,400 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 16,860 | 19,600 | 22,630 | 17,570 | 20,310 | 23,340 | |
| 75.5~100 | 17,770 | 20,500 | 23,690 | 18,480 | 21,210 | 24,400 | ||
| 100.5~130 | 19,090 | 21,950 | 25,300 | 19,800 | 22,660 | 26,010 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFSN
5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS・FALZR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FASBS・FASBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FANAS・FANAR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4