メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

![]() | (共通寸法)![]() |
| ■穴種選択表 | ■加工限界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穴間、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 限界値はこちらを参照 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値 単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LRDDG | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LRDDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LRDDG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LRDDG | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LRDDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LRDDG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LRDDG | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LRDDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LRDDG | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LRDDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LRDDG | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LRDDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | H | - | F | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SH-LRDDG | - | SU | - | T6 | - | A40 | - | B30 | - | L50 | - | V15 | - | S15 | - | N3 | - | H25 | - | F15 | - | MA5 |
| 型式 | 外形寸法 | V | S | 穴指定① | H | F | 穴指定② | ||||||
| T選択 | A選択 | B選択 | L選択 | ||||||||||
| Type | 材質記号 | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||||||
| SL-LRDDG SH-LRDDG SHD-LRDDG | SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 | NA [ ! ] MA | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | ||
| 25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
| 5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
| 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
| AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||
| 25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
| 5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
| 6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||
| SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||
| 25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
| 5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
| 6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | H | - | F | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | (CC・RC) | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-LRDDG | - | SU | - | T6 | - | A40 | - | B30 | - | L50 | - | V15 | - | S15 | - | N3 | - | H25 | - | F15 | - | MA5 | - | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Code | CC | RC | |||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||
| ¥/1Code |
| 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-LRDDG | SH-LRDDG | SHD-LRDDG | |||||||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 7,210 | 8,100 | 8,690 | 9,280 | 9,880 | 10,480 | 8,460 | 9,350 | 9,940 | 10,530 | 11,130 | 11,730 | 9,210 | 10,100 | 10,690 | 11,280 | 11,880 | 12,480 |
| 25 | 7,240 | 8,130 | 8,720 | 9,320 | 9,910 | 10,520 | 8,490 | 9,380 | 9,970 | 10,570 | 11,160 | 11,770 | 9,240 | 10,130 | 10,720 | 11,320 | 11,910 | 12,520 | |
| 30 | 7,310 | 8,220 | 8,820 | 9,410 | 10,020 | 10,630 | 8,560 | 9,470 | 10,070 | 10,660 | 11,270 | 11,880 | 9,310 | 10,220 | 10,820 | 11,410 | 12,020 | 12,630 | |
| 40 | 7,330 | 8,230 | 8,840 | 9,430 | 10,040 | 10,650 | 8,580 | 9,480 | 10,090 | 10,680 | 11,290 | 11,900 | 9,330 | 10,230 | 10,840 | 11,430 | 12,040 | 12,650 | |
| 50 | 7,780 | 8,390 | 8,990 | 9,570 | 10,190 | 10,790 | 9,030 | 9,640 | 10,240 | 10,820 | 11,440 | 12,040 | 9,780 | 10,390 | 10,990 | 11,570 | 12,190 | 12,790 | |
| 60 | 7,910 | 8,500 | 9,090 | 9,690 | 10,280 | 10,870 | 9,160 | 9,750 | 10,340 | 10,940 | 11,530 | 12,120 | 9,910 | 10,500 | 11,090 | 11,690 | 12,280 | 12,870 | |
| 8 | 40 | 7,860 | 8,500 | 9,140 | 9,780 | 10,430 | 11,090 | 9,110 | 9,750 | 10,390 | 11,030 | 11,680 | 12,340 | 9,860 | 10,500 | 11,140 | 11,780 | 12,430 | 13,090 |
| 50 | 8,000 | 8,650 | 9,280 | 9,930 | 10,580 | 11,230 | 9,250 | 9,900 | 10,530 | 11,180 | 11,830 | 12,480 | 10,000 | 10,650 | 11,280 | 11,930 | 12,580 | 13,230 | |
| 60 | 8,080 | 8,720 | 9,350 | 10,000 | 10,650 | 11,290 | 9,330 | 9,970 | 10,600 | 11,250 | 11,900 | 12,540 | 10,080 | 10,720 | 11,350 | 12,000 | 12,650 | 13,290 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-LRDDG | SH-LRDDG | SHD-LRDDG | |||||||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 4,910 | 5,140 | 5,330 | 5,480 | 5,690 | 5,830 | 6,160 | 6,390 | 6,580 | 6,730 | 6,940 | 7,080 | 6,910 | 7,140 | 7,330 | 7,480 | 7,690 | 7,830 |
| 25 | 4,940 | 5,170 | 5,360 | 5,520 | 5,730 | 5,860 | 6,190 | 6,420 | 6,610 | 6,770 | 6,980 | 7,110 | 6,940 | 7,170 | 7,360 | 7,520 | 7,730 | 7,860 | |
| 30 | 4,970 | 5,210 | 5,420 | 5,580 | 5,790 | 5,970 | 6,220 | 6,460 | 6,670 | 6,830 | 7,040 | 7,220 | 6,970 | 7,210 | 7,420 | 7,580 | 7,790 | 7,970 | |
| 40 | 5,030 | 5,320 | 5,540 | 5,730 | 5,970 | 6,150 | 6,280 | 6,570 | 6,790 | 6,980 | 7,220 | 7,400 | 7,030 | 7,320 | 7,540 | 7,730 | 7,970 | 8,150 | |
| 50 | 5,140 | 5,320 | 5,540 | 5,730 | 5,970 | 6,150 | 6,390 | 6,570 | 6,790 | 6,980 | 7,220 | 7,400 | 7,140 | 7,320 | 7,540 | 7,730 | 7,970 | 8,150 | |
| 60 | 5,300 | 5,520 | 5,760 | 5,990 | 6,230 | 6,450 | 6,550 | 6,770 | 7,010 | 7,240 | 7,480 | 7,700 | 7,300 | 7,520 | 7,760 | 7,990 | 8,230 | 8,450 | |
| 80 | 5,340 | 5,560 | 5,810 | 6,030 | 6,270 | 6,500 | 6,590 | 6,810 | 7,060 | 7,280 | 7,520 | 7,750 | 7,340 | 7,560 | 7,810 | 8,030 | 8,270 | 8,500 | |
| 10 | 40 | 5,340 | 5,580 | 5,830 | 6,050 | 6,310 | 6,530 | 6,590 | 6,830 | 7,080 | 7,300 | 7,560 | 7,780 | 7,340 | 7,580 | 7,830 | 8,050 | 8,310 | 8,530 |
| 50 | 5,440 | 5,680 | 5,920 | 6,150 | 6,410 | 6,630 | 6,690 | 6,930 | 7,170 | 7,400 | 7,660 | 7,880 | 7,440 | 7,680 | 7,920 | 8,150 | 8,410 | 8,630 | |
| 60 | 5,540 | 5,790 | 6,060 | 6,310 | 6,590 | 6,850 | 6,790 | 7,040 | 7,310 | 7,560 | 7,840 | 8,100 | 7,540 | 7,790 | 8,060 | 8,310 | 8,590 | 8,850 | |
| 80 | 5,680 | 5,960 | 6,270 | 6,550 | 6,880 | 7,140 | 6,930 | 7,210 | 7,520 | 7,800 | 8,130 | 8,390 | 7,680 | 7,960 | 8,270 | 8,550 | 8,880 | 9,140 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-LRDDG | SH-LRDDG | ||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 5,180 | 5,530 | 5,680 | 6,030 | 6,280 | 6,510 | 6,430 | 6,780 | 6,930 | 7,280 | 7,530 | 7,760 |
| 25 | 5,210 | 5,560 | 5,710 | 6,060 | 6,320 | 6,540 | 6,460 | 6,810 | 6,960 | 7,310 | 7,570 | 7,790 | |
| 30 | 5,290 | 5,620 | 5,820 | 6,110 | 6,400 | 6,670 | 6,540 | 6,870 | 7,070 | 7,360 | 7,650 | 7,920 | |
| 40 | 5,330 | 5,730 | 5,960 | 6,280 | 6,580 | 6,850 | 6,580 | 6,980 | 7,210 | 7,530 | 7,830 | 8,100 | |
| 50 | 5,580 | 5,820 | 6,110 | 6,370 | 6,680 | 6,920 | 6,830 | 7,070 | 7,360 | 7,620 | 7,930 | 8,170 | |
| 60 | 5,700 | 6,000 | 6,310 | 6,590 | 6,920 | 7,220 | 6,950 | 7,250 | 7,560 | 7,840 | 8,170 | 8,470 | |
| 80 | 5,790 | 6,080 | 6,400 | 6,720 | 7,050 | 7,350 | 7,040 | 7,330 | 7,650 | 7,970 | 8,300 | 8,600 | |
| 10 | 40 | 5,800 | 6,110 | 6,430 | 6,750 | 7,090 | 7,390 | 7,050 | 7,360 | 7,680 | 8,000 | 8,340 | 8,640 |
| 50 | 5,880 | 6,210 | 6,520 | 6,850 | 7,170 | 7,470 | 7,130 | 7,460 | 7,770 | 8,100 | 8,420 | 8,720 | |
| 60 | 6,010 | 6,320 | 6,690 | 7,020 | 7,390 | 7,690 | 7,260 | 7,570 | 7,940 | 8,270 | 8,640 | 8,940 | |
| 80 | 6,160 | 6,520 | 6,920 | 7,300 | 7,690 | 8,070 | 7,410 | 7,770 | 8,170 | 8,550 | 8,940 | 9,320 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-LRDDG | SH-LRDDG | ||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 5,510 | 5,930 | 6,090 | 6,600 | 6,930 | 7,220 | 6,760 | 7,180 | 7,340 | 7,850 | 8,180 | 8,470 |
| 25 | 5,540 | 5,980 | 6,130 | 6,640 | 6,960 | 7,250 | 6,790 | 7,230 | 7,380 | 7,890 | 8,210 | 8,500 | |
| 30 | 5,620 | 6,050 | 6,250 | 6,710 | 7,070 | 7,390 | 6,870 | 7,300 | 7,500 | 7,960 | 8,320 | 8,640 | |
| 40 | 5,680 | 6,150 | 6,370 | 6,880 | 7,250 | 7,580 | 6,930 | 7,400 | 7,620 | 8,130 | 8,500 | 8,830 | |
| 50 | 5,900 | 6,210 | 6,510 | 6,910 | 7,290 | 7,630 | 7,150 | 7,460 | 7,760 | 8,160 | 8,540 | 8,880 | |
| 60 | 6,140 | 6,510 | 6,810 | 7,270 | 7,660 | 8,040 | 7,390 | 7,760 | 8,060 | 8,520 | 8,910 | 9,290 | |
| 80 | 6,180 | 6,560 | 6,900 | 7,400 | 7,820 | 8,200 | 7,430 | 7,810 | 8,150 | 8,650 | 9,070 | 9,450 | |
| 10 | 40 | 6,250 | 6,660 | 7,080 | 7,470 | 7,920 | 8,300 | 7,500 | 7,910 | 8,330 | 8,720 | 9,170 | 9,550 |
| 50 | 6,350 | 6,750 | 7,170 | 7,580 | 8,020 | 8,400 | 7,600 | 8,000 | 8,420 | 8,830 | 9,270 | 9,650 | |
| 60 | 6,490 | 6,900 | 7,340 | 7,790 | 8,230 | 8,650 | 7,740 | 8,150 | 8,590 | 9,040 | 9,480 | 9,900 | |
| 80 | 6,700 | 7,130 | 7,640 | 8,120 | 8,600 | 9,040 | 7,950 | 8,380 | 8,890 | 9,370 | 9,850 | 10,290 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-LRDDG | SH-LRDDG | ||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 6,870 | 7,210 | 7,510 | 7,750 | 8,050 | 8,290 | 7,670 | 8,010 | 8,310 | 8,550 | 8,850 | 9,090 |
| 25 | 6,900 | 7,250 | 7,540 | 7,780 | 8,080 | 8,320 | 7,700 | 8,050 | 8,340 | 8,580 | 8,880 | 9,120 | |
| 30 | 6,940 | 7,310 | 7,570 | 7,840 | 8,140 | 8,400 | 7,740 | 8,110 | 8,370 | 8,640 | 8,940 | 9,200 | |
| 40 | 7,010 | 7,360 | 7,630 | 7,880 | 8,190 | 8,440 | 7,810 | 8,160 | 8,430 | 8,680 | 8,990 | 9,240 | |
| 50 | 7,210 | 7,510 | 7,780 | 8,060 | 8,390 | 8,630 | 8,010 | 8,310 | 8,580 | 8,860 | 9,190 | 9,430 | |
| 60 | 7,340 | 7,640 | 7,960 | 8,250 | 8,600 | 8,900 | 8,140 | 8,440 | 8,760 | 9,050 | 9,400 | 9,700 | |
| 80 | 7,460 | 7,750 | 8,090 | 8,420 | 8,750 | 9,070 | 8,260 | 8,550 | 8,890 | 9,220 | 9,550 | 9,870 | |
| 10 | 40 | 7,330 | 7,640 | 7,980 | 8,290 | 8,660 | 8,970 | 8,130 | 8,440 | 8,780 | 9,090 | 9,460 | 9,770 |
| 50 | 7,510 | 7,820 | 8,160 | 8,480 | 8,840 | 9,150 | 8,310 | 8,620 | 8,960 | 9,280 | 9,640 | 9,950 | |
| 60 | 7,600 | 7,940 | 8,300 | 8,650 | 9,020 | 9,330 | 8,400 | 8,740 | 9,100 | 9,450 | 9,820 | 10,130 | |
| 80 | 7,840 | 8,180 | 8,580 | 8,910 | 9,320 | 9,660 | 8,640 | 8,980 | 9,380 | 9,710 | 10,120 | 10,460 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS
5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALDS・FALDR
4.9