メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

![]() | (共通寸法)![]() |
| ■穴種選択表 | ■加工限界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穴間、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 限界値はこちらを参照 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値 単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LRCMT | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LRCMT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LRCMT | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LRCMT | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LRCMT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LRCMT | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LRCMT | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LRCMT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LRCMT | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LRCMT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LRCMT | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LRCMT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | H | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||
| SL-LRCMT | - | SU | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L40 | - | V25 | - | S20 | - | N8 | - | H35 | - | MA5 |
| 型式 | 外形寸法 | V | S | 穴指定① | H | 穴指定② | ||||||||
| T選択 | A選択 | B選択 | L選択 | |||||||||||
| Type | 材質記号 | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | Code | 指定 | |||||||
| SL-LRCMT SH-LRCMT SHD-LRCMT | SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] M | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 | NA [ ! ] MA | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | DA | 3~30 (0.5mm単位) | |
| 25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
| 5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| 40 50 60 | 50 | |||||||||||||
| 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| AS | 25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
| ASW | 20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
| ASB | 5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
| 6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
| 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| 25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
| SSM | 20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
| 5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| 6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | H | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | (CC) | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SL-LRCMT | - | SU | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L40 | - | V25 | - | S20 | - | N8 | - | H35 | - | MA5 | - | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||
![]() | ||||||||
| Code | CC | |||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||
| ¥/1Code |
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-LRCMT | SH-LRCMT | SHD-LRCMT | |||||||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 4,840 | 5,730 | 6,320 | 6,920 | 7,510 | 8,110 | 5,590 | 6,480 | 7,070 | 7,670 | 8,260 | 8,860 | 6,040 | 6,930 | 7,520 | 8,120 | 8,710 | 9,310 |
| 25 | 4,870 | 5,760 | 6,350 | 6,950 | 7,540 | 8,160 | 5,620 | 6,510 | 7,100 | 7,700 | 8,290 | 8,910 | 6,070 | 6,960 | 7,550 | 8,150 | 8,740 | 9,360 | |
| 30 | 4,950 | 5,860 | 6,450 | 7,040 | 7,650 | 8,260 | 5,700 | 6,610 | 7,200 | 7,790 | 8,400 | 9,010 | 6,150 | 7,060 | 7,650 | 8,240 | 8,850 | 9,460 | |
| 40 | 4,970 | 5,870 | 6,470 | 7,070 | 7,670 | 8,280 | 5,720 | 6,620 | 7,220 | 7,820 | 8,420 | 9,030 | 6,170 | 7,070 | 7,670 | 8,270 | 8,870 | 9,480 | |
| 50 | 5,410 | 6,030 | 6,620 | 7,200 | 7,820 | 8,420 | 6,160 | 6,780 | 7,370 | 7,950 | 8,570 | 9,170 | 6,610 | 7,230 | 7,820 | 8,400 | 9,020 | 9,620 | |
| 60 | 5,540 | 6,130 | 6,730 | 7,320 | 7,910 | 8,510 | 6,290 | 6,880 | 7,480 | 8,070 | 8,660 | 9,260 | 6,740 | 7,330 | 7,930 | 8,520 | 9,110 | 9,710 | |
| 8 | 40 | 5,500 | 6,130 | 6,770 | 7,410 | 8,060 | 8,720 | 6,250 | 6,880 | 7,520 | 8,160 | 8,810 | 9,470 | 6,700 | 7,330 | 7,970 | 8,610 | 9,260 | 9,920 |
| 50 | 5,630 | 6,280 | 6,920 | 7,560 | 8,210 | 8,870 | 6,380 | 7,030 | 7,670 | 8,310 | 8,960 | 9,620 | 6,830 | 7,480 | 8,120 | 8,760 | 9,410 | 10,070 | |
| 60 | 5,710 | 6,350 | 6,980 | 7,640 | 8,280 | 8,920 | 6,460 | 7,100 | 7,730 | 8,390 | 9,030 | 9,670 | 6,910 | 7,550 | 8,180 | 8,840 | 9,480 | 10,120 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-LRCMT | SH-LRCMT | SHD-LRCMT | |||||||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 3,130 | 3,370 | 3,560 | 3,700 | 3,920 | 4,050 | 3,880 | 4,120 | 4,310 | 4,450 | 4,670 | 4,800 | 4,330 | 4,570 | 4,760 | 4,900 | 5,120 | 5,250 |
| 25 | 3,160 | 3,400 | 3,590 | 3,750 | 3,960 | 4,090 | 3,910 | 4,150 | 4,340 | 4,500 | 4,710 | 4,840 | 4,360 | 4,600 | 4,790 | 4,950 | 5,160 | 5,290 | |
| 30 | 3,200 | 3,440 | 3,640 | 3,810 | 4,010 | 4,190 | 3,950 | 4,190 | 4,390 | 4,560 | 4,760 | 4,940 | 4,400 | 4,640 | 4,840 | 5,010 | 5,210 | 5,390 | |
| 40 | 3,260 | 3,550 | 3,770 | 3,960 | 4,190 | 4,370 | 4,010 | 4,300 | 4,520 | 4,710 | 4,940 | 5,120 | 4,460 | 4,750 | 4,970 | 5,160 | 5,390 | 5,570 | |
| 50 | 3,370 | 3,550 | 3,770 | 3,960 | 4,190 | 4,370 | 4,120 | 4,300 | 4,520 | 4,710 | 4,940 | 5,120 | 4,570 | 4,750 | 4,970 | 5,160 | 5,390 | 5,570 | |
| 60 | 3,520 | 3,750 | 3,990 | 4,210 | 4,460 | 4,680 | 4,270 | 4,500 | 4,740 | 4,960 | 5,210 | 5,430 | 4,720 | 4,950 | 5,190 | 5,410 | 5,660 | 5,880 | |
| 80 | 3,570 | 3,790 | 4,030 | 4,260 | 4,500 | 4,720 | 4,320 | 4,540 | 4,780 | 5,010 | 5,250 | 5,470 | 4,770 | 4,990 | 5,230 | 5,460 | 5,700 | 5,920 | |
| 10 | 40 | 3,570 | 3,810 | 4,050 | 4,280 | 4,530 | 4,750 | 4,320 | 4,560 | 4,800 | 5,030 | 5,280 | 5,500 | 4,770 | 5,010 | 5,250 | 5,480 | 5,730 | 5,950 |
| 50 | 3,660 | 3,910 | 4,150 | 4,370 | 4,640 | 4,860 | 4,410 | 4,660 | 4,900 | 5,120 | 5,390 | 5,610 | 4,860 | 5,110 | 5,350 | 5,570 | 5,840 | 6,060 | |
| 60 | 3,770 | 4,010 | 4,290 | 4,530 | 4,820 | 5,070 | 4,520 | 4,760 | 5,040 | 5,280 | 5,570 | 5,820 | 4,970 | 5,210 | 5,490 | 5,730 | 6,020 | 6,270 | |
| 80 | 3,910 | 4,180 | 4,500 | 4,780 | 5,100 | 5,370 | 4,660 | 4,930 | 5,250 | 5,530 | 5,850 | 6,120 | 5,110 | 5,380 | 5,700 | 5,980 | 6,300 | 6,570 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-LRCMT | SH-LRCMT | ||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 3,410 | 3,760 | 3,910 | 4,260 | 4,510 | 4,730 | 4,160 | 4,510 | 4,660 | 5,010 | 5,260 | 5,480 |
| 25 | 3,440 | 3,790 | 3,940 | 4,290 | 4,540 | 4,760 | 4,190 | 4,540 | 4,690 | 5,040 | 5,290 | 5,510 | |
| 30 | 3,510 | 3,840 | 4,040 | 4,340 | 4,630 | 4,890 | 4,260 | 4,590 | 4,790 | 5,090 | 5,380 | 5,640 | |
| 40 | 3,560 | 3,960 | 4,180 | 4,510 | 4,810 | 5,070 | 4,310 | 4,710 | 4,930 | 5,260 | 5,560 | 5,820 | |
| 50 | 3,810 | 4,040 | 4,340 | 4,600 | 4,900 | 5,150 | 4,560 | 4,790 | 5,090 | 5,350 | 5,650 | 5,900 | |
| 60 | 3,930 | 4,220 | 4,530 | 4,820 | 5,150 | 5,440 | 4,680 | 4,970 | 5,280 | 5,570 | 5,900 | 6,190 | |
| 80 | 4,010 | 4,310 | 4,630 | 4,950 | 5,270 | 5,580 | 4,760 | 5,060 | 5,380 | 5,700 | 6,020 | 6,330 | |
| 10 | 40 | 4,020 | 4,340 | 4,660 | 4,980 | 5,320 | 5,610 | 4,770 | 5,090 | 5,410 | 5,730 | 6,070 | 6,360 |
| 50 | 4,110 | 4,440 | 4,740 | 5,070 | 5,400 | 5,700 | 4,860 | 5,190 | 5,490 | 5,820 | 6,150 | 6,450 | |
| 60 | 4,230 | 4,540 | 4,910 | 5,240 | 5,610 | 5,920 | 4,980 | 5,290 | 5,660 | 5,990 | 6,360 | 6,670 | |
| 80 | 4,380 | 4,740 | 5,150 | 5,530 | 5,920 | 6,290 | 5,130 | 5,490 | 5,900 | 6,280 | 6,670 | 7,040 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-LRCMT | SH-LRCMT | ||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 3,740 | 4,160 | 4,320 | 4,830 | 5,160 | 5,440 | 4,490 | 4,910 | 5,070 | 5,580 | 5,910 | 6,190 |
| 25 | 3,770 | 4,200 | 4,350 | 4,870 | 5,190 | 5,480 | 4,520 | 4,950 | 5,100 | 5,620 | 5,940 | 6,230 | |
| 30 | 3,840 | 4,280 | 4,480 | 4,930 | 5,290 | 5,610 | 4,590 | 5,030 | 5,230 | 5,680 | 6,040 | 6,360 | |
| 40 | 3,910 | 4,370 | 4,600 | 5,100 | 5,480 | 5,800 | 4,660 | 5,120 | 5,350 | 5,850 | 6,230 | 6,550 | |
| 50 | 4,130 | 4,440 | 4,730 | 5,140 | 5,520 | 5,860 | 4,880 | 5,190 | 5,480 | 5,890 | 6,270 | 6,610 | |
| 60 | 4,360 | 4,730 | 5,040 | 5,500 | 5,890 | 6,270 | 5,110 | 5,480 | 5,790 | 6,250 | 6,640 | 7,020 | |
| 80 | 4,400 | 4,790 | 5,130 | 5,620 | 6,050 | 6,430 | 5,150 | 5,540 | 5,880 | 6,370 | 6,800 | 7,180 | |
| 10 | 40 | 4,480 | 4,880 | 5,310 | 5,700 | 6,140 | 6,520 | 5,230 | 5,630 | 6,060 | 6,450 | 6,890 | 7,270 |
| 50 | 4,570 | 4,980 | 5,400 | 5,800 | 6,250 | 6,630 | 5,320 | 5,730 | 6,150 | 6,550 | 7,000 | 7,380 | |
| 60 | 4,710 | 5,130 | 5,570 | 6,020 | 6,460 | 6,870 | 5,460 | 5,880 | 6,320 | 6,770 | 7,210 | 7,620 | |
| 80 | 4,920 | 5,360 | 5,870 | 6,340 | 6,820 | 7,270 | 5,670 | 6,110 | 6,620 | 7,090 | 7,570 | 8,020 | |
| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-LRCMT | SH-LRCMT | ||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 3,900 | 4,240 | 4,540 | 4,780 | 5,080 | 5,320 | 4,280 | 4,620 | 4,920 | 5,160 | 5,460 | 5,700 |
| 25 | 3,930 | 4,280 | 4,570 | 4,810 | 5,110 | 5,350 | 4,310 | 4,660 | 4,950 | 5,190 | 5,490 | 5,730 | |
| 30 | 3,960 | 4,340 | 4,600 | 4,870 | 5,170 | 5,430 | 4,340 | 4,720 | 4,980 | 5,250 | 5,550 | 5,810 | |
| 40 | 4,040 | 4,390 | 4,650 | 4,910 | 5,220 | 5,470 | 4,420 | 4,770 | 5,030 | 5,290 | 5,600 | 5,850 | |
| 50 | 4,240 | 4,540 | 4,810 | 5,090 | 5,420 | 5,660 | 4,620 | 4,920 | 5,190 | 5,470 | 5,800 | 6,040 | |
| 60 | 4,370 | 4,660 | 4,990 | 5,280 | 5,630 | 5,930 | 4,750 | 5,040 | 5,370 | 5,660 | 6,010 | 6,310 | |
| 80 | 4,480 | 4,780 | 5,120 | 5,450 | 5,780 | 6,100 | 4,860 | 5,160 | 5,500 | 5,830 | 6,160 | 6,480 | |
| 10 | 40 | 4,360 | 4,660 | 5,000 | 5,320 | 5,690 | 6,000 | 4,740 | 5,040 | 5,380 | 5,700 | 6,070 | 6,380 |
| 50 | 4,540 | 4,840 | 5,180 | 5,510 | 5,870 | 6,180 | 4,920 | 5,220 | 5,560 | 5,890 | 6,250 | 6,560 | |
| 60 | 4,630 | 4,970 | 5,330 | 5,680 | 6,050 | 6,360 | 5,010 | 5,350 | 5,710 | 6,060 | 6,430 | 6,740 | |
| 80 | 4,870 | 5,200 | 5,610 | 5,940 | 6,350 | 6,690 | 5,250 | 5,580 | 5,990 | 6,320 | 6,730 | 7,070 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS
5