メカニカル部品技術窓口


| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 材質記号 | |||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HRNRA | SL-HUNRA | SU | SUS304D | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HRNRA | SH-HUNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HRNRA | SHD-HUNRA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| - | SL-HUNRA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HUNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-HUNRA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-HUNRA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HUNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-HUNRA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HUNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-HRNRA | SL-HUNRA | SCM | S45CD | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HRNRA | SH-HUNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | K | - | L | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | J | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SH-HRNRA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | N4 | - | K5 | - | L60 | - | NA4 | - | J5 |
| タイプ | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | Y | 穴指定① | K | L | 穴指定② | J | |||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||||||
| B寸 選択 | SU | 25.0 ~ 200.0 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 指定 0.1mm単位 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| SL-HRNRA | 9 | |||||||||||||
| SH-HRNRA | (10) | |||||||||||||
| SHD-HRNRA | 12 | |||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | N[ ! ] | (穴なし) | NA[ ! ] | (穴なし) | ||||||||||
| SCM | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 3 | 3 | |||||||||||
| [ ! ] | 4 | [ ! ] | 4 | |||||||||||
| B寸 フリー指定 | SU SCM | 25.0 ~ 200.0 | 6 | 加工寸法は | 5 | 指定 | 加工寸法は | 5 | 指定 | |||||
| 9 | 穴種選択表 | 6 | 0.1mm単位 | 穴種選択表 | 6 | 0.1mm単位 | ||||||||
| 15.0~150.0 | (10) | 参照 | 8 | [ ! ]K≦N×5 | 参照 | 8 | [ ! ]J≦NA×5 | |||||||
| (指定0.1mm単位) | 12 | 10 | 10 | |||||||||||
| SL-HUNRA | 16 | 12 | 12 | |||||||||||
| SH-HUNRA | 19 | 14 | 14 | |||||||||||
| SHD-HUNRA | AM AMW AMB | 5 | 16 | 16 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 10.0~200.0 | 8 | |||||||||||||
| (指定0.1mm単位) | 10 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| [ NG ]SCMはT10選択不可 [ NG ]SCMでB16・22の時、T19選択不可 [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 [ NG ]アルマイト品・S45CDは電解研磨(SHD-)選択不可 | ||||||||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | K | - | L | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | J | - | (CC・RC) | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-HRNRA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | N4 | - | K5 | - | L60 | - | NA4 | - | J5 | - | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 長穴角度変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HRNRA | SH-HRNRA | SHD-HRNRA | |||||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||
| 25.0~50.0 | 15~32 | 2,970 | 3,470 | 4,000 | 4,000 | 3,420 | 3,920 | 4,450 | 4,450 | 3,690 | 4,190 | 4,720 | 4,720 |
| 38・50 | 2,970 | 3,470 | 4,000 | 4,000 | 3,420 | 3,920 | 4,450 | 4,450 | 3,690 | 4,190 | 4,720 | 4,720 | |
| 65 | 3,180 | 3,830 | 4,560 | 4,890 | 3,630 | 4,280 | 5,010 | 5,340 | 3,900 | 4,550 | 5,280 | 5,610 | |
| 100 | 3,390 | 4,190 | 5,120 | 5,780 | 3,840 | 4,640 | 5,570 | 6,230 | 4,110 | 4,910 | 5,840 | 6,500 | |
| 125 | 3,580 | 4,470 | 5,520 | 6,260 | 4,030 | 4,920 | 5,970 | 6,710 | 4,300 | 5,190 | 6,240 | 6,980 | |
| 50.1~100.0 | 15~32 | 2,980 | 3,510 | 4,580 | 5,000 | 3,430 | 3,960 | 5,030 | 5,450 | 3,700 | 4,230 | 5,300 | 5,720 |
| 38・50 | 3,020 | 3,740 | 4,890 | 5,500 | 3,470 | 4,190 | 5,340 | 5,950 | 3,740 | 4,460 | 5,610 | 6,220 | |
| 65 | 3,340 | 4,160 | 5,500 | 5,970 | 3,790 | 4,610 | 5,950 | 6,420 | 4,060 | 4,880 | 6,220 | 6,690 | |
| 100 | 3,660 | 4,590 | 6,090 | 6,430 | 4,110 | 5,040 | 6,540 | 6,880 | 4,380 | 5,310 | 6,810 | 7,150 | |
| 125 | 3,910 | 4,950 | 6,170 | 7,050 | 4,360 | 5,400 | 6,620 | 7,500 | 4,630 | 5,670 | 6,890 | 7,770 | |
| 100.1~150.0 | 15~32 | 3,040 | 3,600 | 4,980 | 5,480 | 3,490 | 4,050 | 5,430 | 5,930 | 3,760 | 4,320 | 5,700 | 6,200 |
| 38・50 | 3,260 | 4,250 | 5,170 | 5,690 | 3,710 | 4,700 | 5,620 | 6,140 | 3,980 | 4,970 | 5,890 | 6,410 | |
| 65 | 3,710 | 4,780 | 5,960 | 6,700 | 4,160 | 5,230 | 6,410 | 7,150 | 4,430 | 5,500 | 6,680 | 7,420 | |
| 100 | 4,140 | 5,320 | 6,720 | 7,710 | 4,590 | 5,770 | 7,170 | 8,160 | 4,860 | 6,040 | 7,440 | 8,430 | |
| 125 | 4,440 | 5,780 | 7,370 | 8,480 | 4,890 | 6,230 | 7,820 | 8,930 | 5,160 | 6,500 | 8,090 | 9,200 | |
| 150.1~200.0 | 15~32 | 3,090 | 3,950 | 5,220 | 5,880 | 3,540 | 4,400 | 5,670 | 6,330 | 3,810 | 4,670 | 5,940 | 6,600 |
| 38・50 | 3,470 | 4,760 | 6,210 | 7,160 | 3,920 | 5,210 | 6,660 | 7,610 | 4,190 | 5,480 | 6,930 | 7,880 | |
| 65 | 4,030 | 5,390 | 6,970 | 8,060 | 4,480 | 5,840 | 7,420 | 8,510 | 4,750 | 6,110 | 7,690 | 8,780 | |
| 100 | 4,590 | 6,030 | 7,750 | 8,930 | 5,040 | 6,480 | 8,200 | 9,380 | 5,310 | 6,750 | 8,470 | 9,650 | |
| 125 | 5,660 | 7,030 | 9,130 | 10,590 | 6,110 | 7,480 | 9,580 | 11,040 | 6,380 | 7,750 | 9,850 | 11,310 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||
| SL-HRNRA | SH-HRNRA | ||||||||
| T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| 25.0~50.0 | 16~32 | 2,550 | 2,970 | 3,150 | 3,380 | 3,000 | 3,420 | 3,600 | 3,830 |
| 38~60 | 2,800 | 3,020 | 3,190 | 3,420 | 3,250 | 3,470 | 3,640 | 3,870 | |
| 75・100 | 3,060 | 3,250 | 3,370 | 3,550 | 3,510 | 3,700 | 3,820 | 4,000 | |
| 125 | 3,220 | 3,360 | 3,620 | 3,800 | 3,670 | 3,810 | 4,070 | 4,250 | |
| 50.1~100.0 | 16~32 | 2,610 | 3,120 | 3,470 | 3,740 | 3,060 | 3,570 | 3,920 | 4,190 |
| 38~60 | 2,860 | 3,270 | 3,580 | 3,750 | 3,310 | 3,720 | 4,030 | 4,200 | |
| 75・100 | 3,270 | 3,560 | 3,820 | 4,000 | 3,720 | 4,010 | 4,270 | 4,450 | |
| 125 | 3,530 | 3,940 | 4,250 | 4,430 | 3,980 | 4,390 | 4,700 | 4,880 | |
| 100.1~150.0 | 16~32 | 2,800 | 3,310 | 3,920 | 4,110 | 3,250 | 3,760 | 4,370 | 4,560 |
| 38~60 | 3,120 | 3,630 | 4,000 | 4,200 | 3,570 | 4,080 | 4,450 | 4,650 | |
| 75・100 | 3,570 | 3,980 | 4,290 | 4,560 | 4,020 | 4,430 | 4,740 | 5,010 | |
| 125 | 4,020 | 4,440 | 4,920 | 5,210 | 4,470 | 4,890 | 5,370 | 5,660 | |
| 150.1~200.0 | 16~32 | 3,000 | 3,830 | 4,200 | 4,460 | 3,450 | 4,280 | 4,650 | 4,910 |
| 38~60 | 3,550 | 3,910 | 4,330 | 4,620 | 4,000 | 4,360 | 4,780 | 5,070 | |
| 75・100 | 4,050 | 4,400 | 4,840 | 5,110 | 4,500 | 4,850 | 5,290 | 5,560 | |
| 125 | 4,620 | 5,150 | 5,710 | 6,100 | 5,070 | 5,600 | 6,160 | 6,550 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HUNRA | SH-HUNRA | SHD-HUNRA | |||||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||
| 25.0~50.0 | 15.0~32.0 | 4,010 | 4,080 | 4,540 | 4,610 | 4,460 | 4,530 | 4,990 | 5,060 | 4,730 | 4,800 | 5,260 | 5,330 |
| 32.1~50.0 | 4,010 | 4,080 | 4,540 | 4,610 | 4,460 | 4,530 | 4,990 | 5,060 | 4,730 | 4,800 | 5,260 | 5,330 | |
| 50.1~65.0 | 4,080 | 4,800 | 5,490 | 6,070 | 4,530 | 5,250 | 5,940 | 6,520 | 4,800 | 5,520 | 6,210 | 6,790 | |
| 65.1~100.0 | 4,080 | 4,800 | 5,490 | 6,070 | 4,530 | 5,250 | 5,940 | 6,520 | 4,800 | 5,520 | 6,210 | 6,790 | |
| 100.1~150.0 | 4,380 | 5,090 | 6,140 | 6,870 | 4,830 | 5,540 | 6,590 | 7,320 | 5,100 | 5,810 | 6,860 | 7,590 | |
| 50.1~100.0 | 15.0~32.0 | 4,330 | 4,590 | 5,500 | 6,090 | 4,780 | 5,040 | 5,950 | 6,540 | 5,050 | 5,310 | 6,220 | 6,810 |
| 32.1~50.0 | 4,360 | 4,970 | 5,500 | 6,090 | 4,810 | 5,420 | 5,950 | 6,540 | 5,080 | 5,690 | 6,220 | 6,810 | |
| 50.1~65.0 | 4,610 | 5,390 | 6,700 | 7,420 | 5,060 | 5,840 | 7,150 | 7,870 | 5,330 | 6,110 | 7,420 | 8,140 | |
| 65.1~100.0 | 4,610 | 5,390 | 6,700 | 7,420 | 5,060 | 5,840 | 7,150 | 7,870 | 5,330 | 6,110 | 7,420 | 8,140 | |
| 100.1~150.0 | 5,110 | 6,140 | 7,570 | 8,830 | 5,560 | 6,590 | 8,020 | 9,280 | 5,830 | 6,860 | 8,290 | 9,550 | |
| 100.1~150.0 | 15.0~32.0 | 4,360 | 4,950 | 6,060 | 6,700 | 4,810 | 5,400 | 6,510 | 7,150 | 5,080 | 5,670 | 6,780 | 7,420 |
| 32.1~50.0 | 4,360 | 4,950 | 6,060 | 6,700 | 4,810 | 5,400 | 6,510 | 7,150 | 5,080 | 5,670 | 6,780 | 7,420 | |
| 50.1~65.0 | 5,220 | 6,310 | 7,840 | 9,160 | 5,670 | 6,760 | 8,290 | 9,610 | 5,940 | 7,030 | 8,560 | 9,880 | |
| 65.1~100.0 | 5,220 | 6,310 | 7,840 | 9,160 | 5,670 | 6,760 | 8,290 | 9,610 | 5,940 | 7,030 | 8,560 | 9,880 | |
| 100.1~150.0 | 5,960 | 7,370 | 9,400 | 11,190 | 6,410 | 7,820 | 9,850 | 11,640 | 6,680 | 8,090 | 10,120 | 11,910 | |
| 150.1~200.0 | 15.0~32.0 | 4,740 | 5,490 | 7,050 | 8,060 | 5,190 | 5,940 | 7,500 | 8,510 | 5,460 | 6,210 | 7,770 | 8,780 |
| 32.1~50.0 | 5,020 | 5,490 | 7,050 | 8,060 | 5,470 | 5,940 | 7,500 | 8,510 | 5,740 | 6,210 | 7,770 | 8,780 | |
| 50.1~65.0 | 5,860 | 7,220 | 8,840 | 10,370 | 6,310 | 7,670 | 9,290 | 10,820 | 6,580 | 7,940 | 9,560 | 11,090 | |
| 65.1~100.0 | 5,860 | 7,220 | 8,840 | 10,370 | 6,310 | 7,670 | 9,290 | 10,820 | 6,580 | 7,940 | 9,560 | 11,090 | |
| 100.1~150.0 | 7,190 | 8,830 | 11,530 | 13,900 | 7,640 | 9,280 | 11,980 | 14,350 | 7,910 | 9,550 | 12,250 | 14,620 | |
| A | B | ¥本体価格 | |||||||||||
| SL-HUNRA | SH-HUNRA | SHD-HUNRA | |||||||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,830 | 2,980 | 3,060 | 3,120 | 3,280 | 3,430 | 3,510 | 3,570 | 3,550 | 3,700 | 3,780 | 3,840 |
| 50.1~100.0 | 2,980 | 3,000 | 3,290 | 3,410 | 3,430 | 3,450 | 3,740 | 3,860 | 3,700 | 3,720 | 4,010 | 4,130 | |
| 100.1~150.0 | 3,140 | 3,290 | 3,510 | 3,670 | 3,590 | 3,740 | 3,960 | 4,120 | 3,860 | 4,010 | 4,230 | 4,390 | |
| 150.1~200.0 | 3,270 | 3,430 | 3,740 | 4,040 | 3,720 | 3,880 | 4,190 | 4,490 | 3,990 | 4,150 | 4,460 | 4,760 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,870 | 3,000 | 3,290 | 3,410 | 3,320 | 3,450 | 3,740 | 3,860 | 3,590 | 3,720 | 4,010 | 4,130 |
| 50.1~100.0 | 3,240 | 3,370 | 3,380 | 3,420 | 3,690 | 3,820 | 3,830 | 3,870 | 3,960 | 4,090 | 4,100 | 4,140 | |
| 100.1~150.0 | 3,320 | 3,520 | 3,530 | 3,750 | 3,770 | 3,970 | 3,980 | 4,200 | 4,040 | 4,240 | 4,250 | 4,470 | |
| 150.1~200.0 | 3,700 | 3,830 | 3,830 | 4,190 | 4,150 | 4,280 | 4,280 | 4,640 | 4,420 | 4,550 | 4,550 | 4,910 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,140 | 3,290 | 3,510 | 3,670 | 3,590 | 3,740 | 3,960 | 4,120 | 3,860 | 4,010 | 4,230 | 4,390 |
| 50.1~100.0 | 3,270 | 3,520 | 3,530 | 3,750 | 3,720 | 3,970 | 3,980 | 4,200 | 3,990 | 4,240 | 4,250 | 4,470 | |
| 100.1~150.0 | 3,520 | 3,530 | 3,910 | 4,390 | 3,970 | 3,980 | 4,360 | 4,840 | 4,240 | 4,250 | 4,630 | 5,110 | |
| 150.1~200.0 | 3,830 | 3,830 | 4,390 | 5,000 | 4,280 | 4,280 | 4,840 | 5,450 | 4,550 | 4,550 | 5,110 | 5,720 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,270 | 3,430 | 3,740 | 4,040 | 3,720 | 3,880 | 4,190 | 4,490 | 3,990 | 4,150 | 4,460 | 4,760 |
| 50.1~100.0 | 3,600 | 3,830 | 3,830 | 4,190 | 4,050 | 4,280 | 4,280 | 4,640 | 4,320 | 4,550 | 4,550 | 4,910 | |
| 100.1~150.0 | 3,830 | 3,830 | 4,390 | 5,000 | 4,280 | 4,280 | 4,840 | 5,450 | 4,550 | 4,550 | 5,110 | 5,720 | |
| 150.1~200.0 | 3,830 | 4,190 | 5,020 | 5,850 | 4,280 | 4,640 | 5,470 | 6,300 | 4,550 | 4,910 | 5,740 | 6,570 | |
| A | B | ¥本体価格 | |||||||
| SL-HUNRA | SH-HUNRA | ||||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,990 | 3,240 | 3,330 | 3,420 | 3,440 | 3,690 | 3,780 | 3,870 |
| 50.1~100.0 | 3,150 | 3,260 | 3,550 | 3,730 | 3,600 | 3,710 | 4,000 | 4,180 | |
| 100.1~150.0 | 3,360 | 3,550 | 3,890 | 4,110 | 3,810 | 4,000 | 4,340 | 4,560 | |
| 150.1~200.0 | 3,540 | 3,730 | 4,260 | 4,640 | 3,990 | 4,180 | 4,710 | 5,090 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,060 | 3,300 | 3,730 | 3,950 | 3,510 | 3,750 | 4,180 | 4,400 |
| 50.1~100.0 | 3,420 | 3,660 | 3,830 | 3,960 | 3,870 | 4,110 | 4,280 | 4,410 | |
| 100.1~150.0 | 3,600 | 3,960 | 4,190 | 4,530 | 4,050 | 4,410 | 4,640 | 4,980 | |
| 150.1~200.0 | 4,050 | 4,410 | 4,710 | 5,220 | 4,500 | 4,860 | 5,160 | 5,670 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,420 | 3,730 | 4,160 | 4,450 | 3,870 | 4,180 | 4,610 | 4,900 |
| 50.1~100.0 | 3,560 | 3,960 | 4,190 | 4,530 | 4,010 | 4,410 | 4,640 | 4,980 | |
| 100.1~150.0 | 3,930 | 4,190 | 4,890 | 5,550 | 4,380 | 4,640 | 5,340 | 6,000 | |
| 150.1~200.0 | 4,380 | 4,710 | 5,690 | 6,550 | 4,830 | 5,160 | 6,140 | 7,000 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,620 | 4,020 | 4,620 | 5,090 | 4,070 | 4,470 | 5,070 | 5,540 |
| 50.1~100.0 | 3,960 | 4,410 | 4,710 | 5,220 | 4,410 | 4,860 | 5,160 | 5,670 | |
| 100.1~150.0 | 4,380 | 4,710 | 5,690 | 6,550 | 4,830 | 5,160 | 6,140 | 7,000 | |
| 150.1~200.0 | 4,510 | 5,350 | 6,750 | 7,930 | 4,960 | 5,800 | 7,200 | 8,380 | |
| A | B | ¥本体価格 | |||||||
| SL-HUNRA | SH-HUNRA | ||||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,040 | 3,320 | 3,390 | 3,520 | 3,490 | 3,770 | 3,840 | 3,970 |
| 50.1~100.0 | 3,190 | 3,340 | 3,610 | 3,820 | 3,640 | 3,790 | 4,060 | 4,270 | |
| 100.1~150.0 | 3,430 | 3,610 | 4,010 | 4,240 | 3,880 | 4,060 | 4,460 | 4,690 | |
| 150.1~200.0 | 3,600 | 3,800 | 4,410 | 4,800 | 4,050 | 4,250 | 4,860 | 5,250 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,120 | 3,390 | 3,860 | 4,100 | 3,570 | 3,840 | 4,310 | 4,550 |
| 50.1~100.0 | 3,490 | 3,760 | 3,960 | 4,110 | 3,940 | 4,210 | 4,410 | 4,560 | |
| 100.1~150.0 | 3,710 | 4,090 | 4,410 | 4,800 | 4,160 | 4,540 | 4,860 | 5,250 | |
| 150.1~200.0 | 4,180 | 4,600 | 4,990 | 5,570 | 4,630 | 5,050 | 5,440 | 6,020 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,530 | 3,860 | 4,390 | 4,720 | 3,980 | 4,310 | 4,840 | 5,170 |
| 50.1~100.0 | 3,660 | 4,090 | 4,410 | 4,800 | 4,110 | 4,540 | 4,860 | 5,250 | |
| 100.1~150.0 | 4,050 | 4,410 | 5,200 | 5,940 | 4,500 | 4,860 | 5,650 | 6,390 | |
| 150.1~200.0 | 4,550 | 4,990 | 6,120 | 7,080 | 5,000 | 5,440 | 6,570 | 7,530 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,750 | 4,210 | 4,910 | 5,430 | 4,200 | 4,660 | 5,360 | 5,880 |
| 50.1~100.0 | 4,080 | 4,600 | 4,990 | 5,570 | 4,530 | 5,050 | 5,440 | 6,020 | |
| 100.1~150.0 | 4,550 | 4,990 | 6,120 | 7,080 | 5,000 | 5,440 | 6,570 | 7,530 | |
| 150.1~200.0 | 4,750 | 5,730 | 7,140 | 8,620 | 5,200 | 6,180 | 7,590 | 9,070 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||
| SL-HUNRA | SH-HUNRA | ||||||||
| T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| 25.0~50.0 | 15.0~32.0 | 3,050 | 3,320 | 3,470 | 3,670 | 3,500 | 3,770 | 3,920 | 4,120 |
| 32.1~50.0 | 3,050 | 3,320 | 3,470 | 3,670 | 3,500 | 3,770 | 3,920 | 4,120 | |
| 50.1~100.0 | 3,260 | 3,430 | 3,570 | 3,770 | 3,710 | 3,880 | 4,020 | 4,220 | |
| 100.1~150.0 | 3,480 | 3,610 | 3,910 | 4,090 | 3,930 | 4,060 | 4,360 | 4,540 | |
| 50.1~100.0 | 15.0~32.0 | 3,090 | 3,530 | 3,890 | 4,110 | 3,540 | 3,980 | 4,340 | 4,560 |
| 32.1~50.0 | 3,090 | 3,530 | 3,890 | 4,110 | 3,540 | 3,980 | 4,340 | 4,560 | |
| 50.1~100.0 | 3,430 | 3,740 | 4,130 | 4,310 | 3,880 | 4,190 | 4,580 | 4,760 | |
| 100.1~150.0 | 3,950 | 4,310 | 4,760 | 4,990 | 4,400 | 4,760 | 5,210 | 5,440 | |
| 100.1~150.0 | 15.0~32.0 | 3,480 | 3,860 | 4,320 | 4,580 | 3,930 | 4,310 | 4,770 | 5,030 |
| 32.1~50.0 | 3,480 | 3,860 | 4,320 | 4,580 | 3,930 | 4,310 | 4,770 | 5,030 | |
| 50.1~100.0 | 3,890 | 4,260 | 4,650 | 4,910 | 4,340 | 4,710 | 5,100 | 5,360 | |
| 100.1~150.0 | 4,460 | 4,890 | 5,500 | 6,000 | 4,910 | 5,340 | 5,950 | 6,450 | |
| 150.1~200.0 | 15.0~32.0 | 3,740 | 4,210 | 4,680 | 5,030 | 4,190 | 4,660 | 5,130 | 5,480 |
| 32.1~50.0 | 3,740 | 4,210 | 4,680 | 5,030 | 4,190 | 4,660 | 5,130 | 5,480 | |
| 50.1~100.0 | 4,220 | 4,580 | 5,190 | 5,640 | 4,670 | 5,030 | 5,640 | 6,090 | |
| 100.1~150.0 | 5,160 | 5,650 | 6,330 | 7,010 | 5,610 | 6,100 | 6,780 | 7,460 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6