メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M | N | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大M×2 [ ! ]T≧M×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:右図b部) 限界値はこちらを参照 | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HRMCD | SU | SUS304D | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HRMCD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HRMCD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HRMCD | SSM | SS400D | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HRMCD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | D | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||
| SHD-HRMCD | - | SU | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | G40 | - | M6 | - | D20 |
| 型式 | 指定1mm単位 | B | T | L | G | 穴指定 | 0.5mm単位 | ||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | D | ||||
| SL-HRMCD SH-HRMCD SHD-HRMCD | SU | 30~150 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定0.1mm単位 | N[ ! ] | 3 4 5 6 8 10 12 | 3~30 | |
| M | |||||||||
| Z[ ! ] | |||||||||
| [ ! ] | |||||||||
| 加工寸法は | |||||||||
| SSM | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 穴種選択表 | |||||||
| 参照 | |||||||||
| [ NG ]SSMでB16の時、T19選択不可 [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 | |||||||||
| [ NG ]SSMでB125の時、T10選択不可 [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | |||||||||
| [ NG ]SSMは電解研磨(SHD-)選択不可 | |||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | D (DC) | - | (CC) | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||
| SL-HRMCD | - | SU | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | G40 | - | M6 | - | D20 | - | CC5 |
| Alteration | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
| Code | CC | DC | ||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例) ~-CC10 | センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦30 [ ! ]HRMCDのみ適用
(例)~-DC30 | ||||||||||||
| ¥/1Code |
|
| ||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | ||||
| SL-HRMCD-SU | SH-HRMCD-SU | SHD-HRMCD-SU | SL-HRMCD-SSM | SH-HRMCD-SSM | |||
| 30~50 | 15~32 | 6 | 3,250 | 3,700 | 3,970 | 2,520 | 2,970 |
| 9・10 | 3,710 | 4,160 | 4,430 | 2,800 | 3,250 | ||
| 12 | 4,290 | 4,740 | 5,010 | 3,000 | 3,450 | ||
| 16・19 | 4,320 | 4,770 | 5,040 | 3,210 | 3,660 | ||
| 38~65 | 6 | 3,250 | 3,700 | 3,970 | 2,520 | 2,970 | |
| 9・10 | 3,770 | 4,220 | 4,490 | 2,810 | 3,260 | ||
| 12 | 4,290 | 4,740 | 5,010 | 3,020 | 3,470 | ||
| 16・19 | 4,320 | 4,770 | 5,040 | 3,210 | 3,660 | ||
| 75~100 | 6 | 3,710 | 4,160 | 4,430 | 2,920 | 3,370 | |
| 9・10 | 4,480 | 4,930 | 5,200 | 3,200 | 3,650 | ||
| 12 | 5,390 | 5,840 | 6,110 | 3,540 | 3,990 | ||
| 16・19 | 6,040 | 6,490 | 6,760 | 3,750 | 4,200 | ||
| 125 | 6 | 3,890 | 4,340 | 4,610 | 3,040 | 3,490 | |
| 9・10 | 4,760 | 5,210 | 5,480 | 3,260 | 3,710 | ||
| 12 | 5,790 | 6,240 | 6,510 | 3,780 | 4,230 | ||
| 16・19 | 6,520 | 6,970 | 7,240 | 4,030 | 4,480 | ||
| 51~100 | 15~32 | 6 | 3,260 | 3,710 | 3,980 | 2,690 | 3,140 |
| 9・10 | 3,820 | 4,270 | 4,540 | 2,920 | 3,370 | ||
| 12 | 4,860 | 5,310 | 5,580 | 3,500 | 3,950 | ||
| 16・19 | 5,290 | 5,740 | 6,010 | 3,780 | 4,230 | ||
| 38~65 | 6 | 3,290 | 3,740 | 4,010 | 2,950 | 3,400 | |
| 9・10 | 3,970 | 4,420 | 4,690 | 3,240 | 3,690 | ||
| 12 | 4,900 | 5,350 | 5,620 | 3,730 | 4,180 | ||
| 16・19 | 5,770 | 6,220 | 6,490 | 4,000 | 4,450 | ||
| 75~100 | 6 | 3,960 | 4,410 | 4,680 | 3,570 | 4,020 | |
| 9・10 | 4,880 | 5,330 | 5,600 | 3,860 | 4,310 | ||
| 12 | 5,710 | 6,160 | 6,430 | 4,110 | 4,560 | ||
| 16・19 | 6,690 | 7,140 | 7,410 | 4,290 | 4,740 | ||
| 125 | 6 | 4,210 | 4,660 | 4,930 | 3,830 | 4,280 | |
| 9・10 | 5,220 | 5,670 | 5,940 | 4,240 | 4,690 | ||
| 12 | 6,420 | 6,870 | 7,140 | 4,550 | 5,000 | ||
| 16・19 | 7,280 | 7,730 | 8,000 | 4,730 | 5,180 | ||
| 101~150 | 15~32 | 6 | 3,580 | 4,030 | 4,300 | 2,870 | 3,320 |
| 9・10 | 3,920 | 4,370 | 4,640 | 3,180 | 3,630 | ||
| 12 | 5,270 | 5,720 | 5,990 | 3,950 | 4,400 | ||
| 16・19 | 5,740 | 6,190 | 6,460 | 4,290 | 4,740 | ||
| 38~65 | 6 | 3,610 | 4,060 | 4,330 | 3,220 | 3,670 | |
| 9・10 | 4,540 | 4,990 | 5,260 | 3,580 | 4,030 | ||
| 12 | 5,340 | 5,790 | 6,060 | 4,200 | 4,650 | ||
| 16・19 | 5,960 | 6,410 | 6,680 | 4,490 | 4,940 | ||
| 75~100 | 6 | 4,440 | 4,890 | 5,160 | 3,870 | 4,320 | |
| 9・10 | 5,600 | 6,050 | 6,320 | 4,280 | 4,730 | ||
| 12 | 6,960 | 7,410 | 7,680 | 4,600 | 5,050 | ||
| 16・19 | 7,930 | 8,380 | 8,650 | 4,860 | 5,310 | ||
| 125 | 6 | 4,640 | 5,090 | 5,360 | 4,310 | 4,760 | |
| 9・10 | 6,040 | 6,490 | 6,760 | 4,740 | 5,190 | ||
| 12 | 7,600 | 8,050 | 8,320 | 5,210 | 5,660 | ||
| 16・19 | 8,690 | 9,140 | 9,410 | 5,520 | 5,970 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 15% | 25% | 35% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTBAS・JTBAR
4.6