メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ■穴種選択表 | ■加工限界 | ||||||||||||||||
| [ ! ]1.バリ高さ0.1以下 [ ! ]2.穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部)
|
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JSHDS | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JSHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-JSHDS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-JSHDS | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JSHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-JSHDS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-JSHDS | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JSHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-JSHDS | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JSHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-JSHDS | SPU | T0.8~3.2 T4.5~6.0 | : SPCC : SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JSHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-JSHDS | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JSHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | D | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||
| SHD-JSHDS | - | SUD | - | A100 | - | B80 | - | T2.0 | - | L80 | - | G60 | - | N5 | - | D30 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | G | 穴指定 | D | |||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | ||||
| SL-JSHDS SH-JSHDS SHD-JSHDS | SUD | 10~200 | 10~100 | 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 | 指定 1mm単位 | N | M | ||
| AM | (ボルト通し穴) | (タップ穴) | |||||||
| AMW | 0・3・4・5 | 0・3・4・5 | 3~30 | ||||||
| AMB | 6・8・10 | 6・8・10 | (指定0.5mm単位) | ||||||
| SPU | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 | (選択) | (選択) | ||||||
| SPK | 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | [ ! ] | [ ! ] | ||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 |

| T | b | ||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | |
| 0.8 | ー | ー | 1 |
| 1.0 | ー | ー | 1 |
| 1.2 | ー | ー | 1 |
| 1.6 | ー | ー | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | ー | ー | 2.5 |
| 6.0 | ー | ー | 2.5 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400(黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | SL-JSHDS | SH-JSHDS | SHD-JSHDS | ||||||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
| 10~100 | 10~50 | 2.0 | 2,210 | 1,436 | 1,348 | 1,237 | 1,038 | 2,610 | 1,696 | 1,592 | 1,461 | 1,226 | 2,850 | 1,852 | 1,738 | 1,596 | 1,339 |
| 3.0 | 2,250 | 1,462 | 1,350 | 1,237 | 1,057 | 2,650 | 1,722 | 1,590 | 1,457 | 1,245 | 2,890 | 1,878 | 1,734 | 1,589 | 1,358 | ||
| 4.0 | 2,450 | 1,592 | 1,470 | 1,347 | 1,151 | 2,850 | 1,852 | 1,710 | 1,567 | 1,339 | 3,090 | 2,008 | 1,854 | 1,699 | 1,452 | ||
| 51~100 | 2.0 | 2,280 | 1,459 | 1,368 | 1,231 | 1,048 | 2,680 | 1,715 | 1,608 | 1,447 | 1,232 | 2,920 | 1,868 | 1,752 | 1,576 | 1,343 | |
| 3.0 | 2,320 | 1,484 | 1,368 | 1,276 | 1,090 | 2,720 | 1,740 | 1,604 | 1,496 | 1,278 | 2,960 | 1,894 | 1,746 | 1,628 | 1,391 | ||
| 4.0 | 2,540 | 1,651 | 1,524 | 1,397 | 1,219 | 2,940 | 1,911 | 1,764 | 1,617 | 1,411 | 3,180 | 2,067 | 1,908 | 1,749 | 1,526 | ||
| 101~200 | 10~50 | 2.0 | 2,400 | 1,560 | 1,440 | 1,320 | 1,152 | 2,800 | 1,820 | 1,680 | 1,540 | 1,344 | 3,040 | 1,976 | 1,824 | 1,672 | 1,459 |
| 3.0 | 2,490 | 1,618 | 1,494 | 1,344 | 1,170 | 2,890 | 1,878 | 1,734 | 1,560 | 1,358 | 3,130 | 2,034 | 1,878 | 1,690 | 1,471 | ||
| 4.0 | 2,780 | 1,807 | 1,668 | 1,529 | 1,334 | 3,180 | 2,067 | 1,908 | 1,749 | 1,526 | 3,420 | 2,223 | 2,052 | 1,881 | 1,641 | ||
| 51~100 | 2.0 | 2,490 | 1,593 | 1,444 | 1,344 | 1,170 | 2,890 | 1,849 | 1,676 | 1,560 | 1,358 | 3,130 | 2,003 | 1,815 | 1,690 | 1,471 | |
| 3.0 | 2,560 | 1,664 | 1,536 | 1,382 | 1,228 | 2,960 | 1,924 | 1,776 | 1,598 | 1,420 | 3,200 | 2,080 | 1,920 | 1,728 | 1,536 | ||
| 4.0 | 2,880 | 1,843 | 1,728 | 1,584 | 1,353 | 3,280 | 2,099 | 1,968 | 1,804 | 1,541 | 3,520 | 2,252 | 2,112 | 1,936 | 1,654 | ||
| A | B | T | SL-JSHDS | SH-JSHDS | SHD-JSHDS | ||||||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
| 10~100 | 10~50 | 2.0 | 2,010 | 1,809 | 1,809 | 1,709 | 1,709 | 2,410 | 2,169 | 2,169 | 2,049 | 2,049 | 2,650 | 2,385 | 2,385 | 2,253 | 2,253 |
| 3.0 | 2,080 | 1,872 | 1,872 | 1,768 | 1,768 | 2,480 | 2,232 | 2,232 | 2,108 | 2,108 | 2,720 | 2,448 | 2,448 | 2,312 | 2,312 | ||
| 4.0 | 2,200 | 1,980 | 1,980 | 1,870 | 1,870 | 2,600 | 2,340 | 2,340 | 2,210 | 2,210 | 2,840 | 2,556 | 2,556 | 2,414 | 2,414 | ||
| 51~100 | 2.0 | 2,070 | 1,863 | 1,863 | 1,760 | 1,760 | 2,470 | 2,223 | 2,223 | 2,100 | 2,100 | 2,710 | 2,439 | 2,439 | 2,304 | 2,304 | |
| 3.0 | 2,140 | 1,926 | 1,926 | 1,819 | 1,819 | 2,540 | 2,286 | 2,286 | 2,159 | 2,159 | 2,780 | 2,502 | 2,502 | 2,363 | 2,363 | ||
| 4.0 | 2,270 | 2,043 | 2,043 | 1,930 | 1,930 | 2,670 | 2,403 | 2,403 | 2,270 | 2,270 | 2,910 | 2,619 | 2,619 | 2,474 | 2,474 | ||
| 101~200 | 10~50 | 2.0 | 2,150 | 1,935 | 1,935 | 1,828 | 1,828 | 2,550 | 2,295 | 2,295 | 2,168 | 2,168 | 2,790 | 2,511 | 2,511 | 2,372 | 2,372 |
| 3.0 | 2,210 | 1,989 | 1,989 | 1,879 | 1,879 | 2,610 | 2,349 | 2,349 | 2,219 | 2,219 | 2,850 | 2,565 | 2,565 | 2,423 | 2,423 | ||
| 4.0 | 2,360 | 2,124 | 2,124 | 2,006 | 2,006 | 2,760 | 2,484 | 2,484 | 2,346 | 2,346 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | 2,550 | 2,550 | ||
| 51~100 | 2.0 | 2,210 | 1,989 | 1,989 | 1,879 | 1,879 | 2,610 | 2,349 | 2,349 | 2,219 | 2,219 | 2,850 | 2,565 | 2,565 | 2,423 | 2,423 | |
| 3.0 | 2,280 | 2,052 | 2,052 | 1,938 | 1,938 | 2,680 | 2,412 | 2,412 | 2,278 | 2,278 | 2,920 | 2,628 | 2,628 | 2,482 | 2,482 | ||
| 4.0 | 2,420 | 2,178 | 2,178 | 2,057 | 2,057 | 2,820 | 2,538 | 2,538 | 2,397 | 2,397 | 3,060 | 2,754 | 2,754 | 2,601 | 2,601 | ||
| 材質 記号 | A | B | T | SL-JSHDS | SH-JSHDS | ||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | ||||
| 10 | 2.0 | 2,450 | 2,205 | 2,205 | 2,083 | 2,083 | 2,850 | 2,565 | 2,565 | 2,423 | 2,423 | ||
| 10 | ~ | 3.0 | 2,530 | 2,277 | 2,277 | 2,151 | 2,151 | 2,930 | 2,637 | 2,637 | 2,491 | 2,491 | |
| ~ | 50 | 4.0 | 2,760 | 2,484 | 2,484 | 2,346 | 2,346 | 3,160 | 2,844 | 2,844 | 2,686 | 2,686 | |
| 100 | 51 | 2.0 | 2,520 | 2,268 | 2,268 | 2,142 | 2,142 | 2,920 | 2,628 | 2,628 | 2,482 | 2,482 | |
| ~ | 3.0 | 2,580 | 2,322 | 2,322 | 2,193 | 2,193 | 2,980 | 2,682 | 2,682 | 2,533 | 2,533 | ||
| AMW | 100 | 4.0 | 2,840 | 2,556 | 2,556 | 2,414 | 2,414 | 3,240 | 2,916 | 2,916 | 2,754 | 2,754 | |
| AMB | 10 | 2.0 | 2,930 | 2,637 | 2,637 | 2,491 | 2,491 | 3,330 | 2,997 | 2,997 | 2,831 | 2,831 | |
| 101 | ~ | 3.0 | 2,990 | 2,691 | 2,691 | 2,542 | 2,542 | 3,390 | 3,051 | 3,051 | 2,882 | 2,882 | |
| ~ | 50 | 4.0 | 3,240 | 2,916 | 2,916 | 2,754 | 2,754 | 3,640 | 3,276 | 3,276 | 3,094 | 3,094 | |
| 200 | 51 | 2.0 | 3,190 | 2,871 | 2,871 | 2,712 | 2,712 | 3,590 | 3,231 | 3,231 | 3,052 | 3,052 | |
| ~ | 3.0 | 3,260 | 2,934 | 2,934 | 2,771 | 2,771 | 3,660 | 3,294 | 3,294 | 3,111 | 3,111 | ||
| 100 | 4.0 | 3,520 | 3,168 | 3,168 | 2,992 | 2,992 | 3,920 | 3,528 | 3,528 | 3,332 | 3,332 | ||
| A | B | T | SL-JSHDS | SH-JSHDS | ||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
| 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,960 | 1,960 | 1,293 | 1,293 | 1,195 | 2,360 | 2,360 | 1,557 | 1,557 | 1,439 |
| 1.0 | 1,960 | 1,960 | 1,293 | 1,293 | 1,195 | 2,360 | 2,360 | 1,557 | 1,557 | 1,439 | ||
| 1.2 | 1,960 | 1,960 | 1,293 | 1,293 | 1,195 | 2,360 | 2,360 | 1,557 | 1,557 | 1,439 | ||
| 1.6 | 1,960 | 1,960 | 1,293 | 1,293 | 1,195 | 2,360 | 2,360 | 1,557 | 1,557 | 1,439 | ||
| 2.3 | 2,000 | 2,000 | 1,260 | 1,180 | 1,180 | 2,400 | 2,400 | 1,512 | 1,416 | 1,416 | ||
| 3.2 | 2,100 | 2,100 | 1,365 | 1,260 | 1,260 | 2,500 | 2,500 | 1,625 | 1,500 | 1,500 | ||
| 4.5 | 2,310 | 2,310 | 1,455 | 1,339 | 1,339 | 2,710 | 2,710 | 1,707 | 1,571 | 1,571 | ||
| 6.0 | 2,330 | 2,330 | 1,514 | 1,514 | 1,421 | 2,730 | 2,730 | 1,774 | 1,774 | 1,665 | ||
| 51 ~ 100 | 0.8 | 2,000 | 2,000 | 1,320 | 1,320 | 1,220 | 2,400 | 2,400 | 1,584 | 1,584 | 1,464 | |
| 1.0 | 2,000 | 2,000 | 1,320 | 1,320 | 1,220 | 2,400 | 2,400 | 1,584 | 1,584 | 1,464 | ||
| 1.2 | 2,000 | 2,000 | 1,320 | 1,320 | 1,220 | 2,400 | 2,400 | 1,584 | 1,584 | 1,464 | ||
| 1.6 | 2,000 | 2,000 | 1,320 | 1,320 | 1,220 | 2,400 | 2,400 | 1,584 | 1,584 | 1,464 | ||
| 2.3 | 2,040 | 2,040 | 1,285 | 1,203 | 1,203 | 2,440 | 2,440 | 1,537 | 1,439 | 1,439 | ||
| 3.2 | 2,170 | 2,170 | 1,388 | 1,280 | 1,280 | 2,570 | 2,570 | 1,644 | 1,516 | 1,516 | ||
| 4.5 | 2,370 | 2,370 | 1,516 | 1,398 | 1,398 | 2,770 | 2,770 | 1,772 | 1,634 | 1,634 | ||
| 6.0 | 2,420 | 2,420 | 1,573 | 1,573 | 1,476 | 2,820 | 2,820 | 1,833 | 1,833 | 1,720 | ||
| 101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,990 | 1,990 | 1,313 | 1,313 | 1,213 | 2,390 | 2,390 | 1,577 | 1,577 | 1,457 |
| 1.0 | 1,990 | 1,990 | 1,313 | 1,313 | 1,213 | 2,390 | 2,390 | 1,577 | 1,577 | 1,457 | ||
| 1.2 | 1,990 | 1,990 | 1,313 | 1,313 | 1,213 | 2,390 | 2,390 | 1,577 | 1,577 | 1,457 | ||
| 1.6 | 1,990 | 1,990 | 1,313 | 1,313 | 1,213 | 2,390 | 2,390 | 1,577 | 1,577 | 1,457 | ||
| 2.3 | 2,090 | 2,090 | 1,337 | 1,233 | 1,233 | 2,490 | 2,490 | 1,593 | 1,469 | 1,469 | ||
| 3.2 | 2,230 | 2,230 | 1,427 | 1,315 | 1,315 | 2,630 | 2,630 | 1,683 | 1,551 | 1,551 | ||
| 4.5 | 2,390 | 2,390 | 1,529 | 1,434 | 1,434 | 2,790 | 2,790 | 1,785 | 1,674 | 1,674 | ||
| 6.0 | 2,490 | 2,490 | 1,643 | 1,643 | 1,518 | 2,890 | 2,890 | 1,907 | 1,907 | 1,762 | ||
| 51 ~ 100 | 0.8 | 2,050 | 2,050 | 1,353 | 1,353 | 1,250 | 2,450 | 2,450 | 1,617 | 1,617 | 1,494 | |
| 1.0 | 2,050 | 2,050 | 1,353 | 1,353 | 1,250 | 2,450 | 2,450 | 1,617 | 1,617 | 1,494 | ||
| 1.2 | 2,050 | 2,050 | 1,353 | 1,353 | 1,250 | 2,450 | 2,450 | 1,617 | 1,617 | 1,494 | ||
| 1.6 | 2,050 | 2,050 | 1,353 | 1,353 | 1,250 | 2,450 | 2,450 | 1,617 | 1,617 | 1,494 | ||
| 2.3 | 2,150 | 2,150 | 1,354 | 1,268 | 1,268 | 2,550 | 2,550 | 1,606 | 1,504 | 1,504 | ||
| 3.2 | 2,270 | 2,270 | 1,475 | 1,362 | 1,362 | 2,670 | 2,670 | 1,735 | 1,602 | 1,602 | ||
| 4.5 | 2,460 | 2,460 | 1,549 | 1,476 | 1,476 | 2,860 | 2,860 | 1,801 | 1,716 | 1,716 | ||
| 6.0 | 2,540 | 2,540 | 1,676 | 1,676 | 1,549 | 2,940 | 2,940 | 1,940 | 1,940 | 1,793 | ||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~39 | 40~80 | 81~140 | 141~200 | 201~ |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | +8日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8