メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | M・MA | NA | ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■側面タップ径別最小板厚
| ■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部) 限界値はこちらを参照 ■加工仕様 [ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。 但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。 | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-VFMCA | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMCA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMCA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMCA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMCA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMCA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMCA | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | L | − | H | − | D | − | F | − | G | − | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||
| SH-VFMCA | − | SU | − | A80 | − | B60 | − | T10 | − | X10 | − | V60 | − | M4 | − | L40 | − | H45 | − | D15 | − | F40 | − | G25 | − | MA4 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | 穴指定① | L | H | D | F | G | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||
| SL-VFMCA SH-VFMCA SHD-VFMCA | SU AM AMW AMB SCM | 30.0 ~ 150.0 | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 20.0 | 指定 0.1mm 単位 | M | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 | 指定 0.1mm 単位 | 3~30(0.5mm単位) 31~100(1mm単位) | 指定 0.1mm 単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 16 | ||||
| NA | |||||||||||||||
| MA | |||||||||||||||
| ZF | |||||||||||||||
| ZB | |||||||||||||||
| [ ! ] | |||||||||||||||
| 加工寸法は | |||||||||||||||
| 穴種選択表 | |||||||||||||||
| 参照 | |||||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | L | − | H | − | D (DC) | − | F | − | G | − | 穴指定② Code・呼び径 | − | (CC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| SL-VFMCA | − | SU | − | A80 | − | B60 | − | T10 | − | X10 | − | V60 | − | M4 | − | L40 | − | H45 | − | D15 | − | F40 | − | G25 | − | MA4 | − | CC10 |
Alterations | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | CC | DC | ||||||||||||||
Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20
| センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100
| ||||||||||||||
¥/1Code |
|
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||
| SL-VFMCA | SH-VFMCA | SHD-VFMCA | ||||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 6,800 | 7,180 | 7,320 | 7,800 | 8,180 | 8,320 | 8,400 | 8,780 | 8,920 |
| 50.1~100.0 | 7,510 | 7,950 | 8,480 | 8,510 | 8,950 | 9,480 | 9,110 | 9,550 | 10,080 | |
| 100.1~150.0 | 7,800 | 8,840 | 9,560 | 8,800 | 9,840 | 10,560 | 9,400 | 10,440 | 11,160 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 7,190 | 8,210 | 8,810 | 8,190 | 9,210 | 9,810 | 8,790 | 9,810 | 10,410 |
| 50.1~100.0 | 8,300 | 9,400 | 10,500 | 9,300 | 10,400 | 11,500 | 9,900 | 11,000 | 12,100 | |
| 100.1~150.0 | 9,400 | 11,060 | 12,710 | 10,400 | 12,060 | 13,710 | 11,000 | 12,660 | 14,310 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 7,760 | 9,050 | 9,810 | 8,760 | 10,050 | 10,810 | 9,360 | 10,650 | 11,410 |
| 50.1~100.0 | 9,400 | 11,060 | 12,710 | 10,400 | 12,060 | 13,710 | 11,000 | 12,660 | 14,310 | |
| 100.1~150.0 | 11,060 | 13,530 | 16,010 | 12,060 | 14,530 | 17,010 | 12,660 | 15,130 | 17,610 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||
| SL-VFMCA | SH-VFMCA | SHD-VFMCA | ||||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 4,890 | 4,980 | 5,060 | 5,890 | 5,980 | 6,060 | 6,490 | 6,580 | 6,660 |
| 50.1~100.0 | 4,930 | 5,250 | 5,420 | 5,930 | 6,250 | 6,420 | 6,530 | 6,850 | 7,020 | |
| 100.1~150.0 | 5,250 | 5,530 | 5,810 | 6,250 | 6,530 | 6,810 | 6,850 | 7,130 | 7,410 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 4,930 | 5,250 | 5,420 | 5,930 | 6,250 | 6,420 | 6,530 | 6,850 | 7,020 |
| 50.1~100.0 | 5,380 | 5,810 | 6,170 | 6,380 | 6,810 | 7,170 | 6,980 | 7,410 | 7,770 | |
| 100.1~150.0 | 5,810 | 6,360 | 6,910 | 6,810 | 7,360 | 7,910 | 7,410 | 7,960 | 8,510 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 5,250 | 5,530 | 5,810 | 6,250 | 6,530 | 6,810 | 6,850 | 7,130 | 7,410 |
| 50.1~100.0 | 5,810 | 6,360 | 6,910 | 6,810 | 7,360 | 7,910 | 7,410 | 7,960 | 8,510 | |
| 100.1~150.0 | 6,360 | 7,180 | 8,010 | 7,360 | 8,180 | 9,010 | 7,960 | 8,780 | 9,610 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-VFMCA | SH-VFMCA | ||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 5,150 | 5,250 | 5,370 | 6,150 | 6,250 | 6,370 |
| 50.1~100.0 | 5,180 | 5,520 | 5,740 | 6,180 | 6,520 | 6,740 | |
| 100.1~150.0 | 5,520 | 5,920 | 6,250 | 6,520 | 6,920 | 7,250 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 5,210 | 5,700 | 5,960 | 6,210 | 6,700 | 6,960 |
| 50.1~100.0 | 5,680 | 6,250 | 6,700 | 6,680 | 7,250 | 7,700 | |
| 100.1~150.0 | 6,250 | 7,010 | 7,690 | 7,250 | 8,010 | 8,690 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 5,700 | 6,190 | 6,590 | 6,700 | 7,190 | 7,590 |
| 50.1~100.0 | 6,250 | 7,010 | 7,690 | 7,250 | 8,010 | 8,690 | |
| 100.1~150.0 | 7,010 | 8,170 | 9,180 | 8,010 | 9,170 | 10,180 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-VFMCA | SH-VFMCA | ||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 5,230 | 5,320 | 5,470 | 6,230 | 6,320 | 6,470 |
| 50.1~100.0 | 5,260 | 5,580 | 5,830 | 6,260 | 6,580 | 6,830 | |
| 100.1~150.0 | 5,580 | 6,030 | 6,380 | 6,580 | 7,030 | 7,380 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 5,320 | 5,830 | 6,120 | 6,320 | 6,830 | 7,120 |
| 50.1~100.0 | 5,770 | 6,390 | 6,850 | 6,770 | 7,390 | 7,850 | |
| 100.1~150.0 | 6,390 | 7,240 | 7,960 | 7,390 | 8,240 | 8,960 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 5,830 | 6,410 | 6,850 | 6,830 | 7,410 | 7,850 |
| 50.1~100.0 | 6,390 | 7,240 | 7,960 | 7,390 | 8,240 | 8,960 | |
| 100.1~150.0 | 7,240 | 8,490 | 9,560 | 8,240 | 9,490 | 10,560 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-VFMCA | SH-VFMCA | ||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 5,490 | 5,600 | 5,770 | 6,490 | 6,600 | 6,770 |
| 50.1~100.0 | 5,590 | 5,720 | 5,880 | 6,590 | 6,720 | 6,880 | |
| 100.1~150.0 | 5,730 | 6,000 | 6,180 | 6,730 | 7,000 | 7,180 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 5,660 | 6,040 | 6,240 | 6,660 | 7,040 | 7,240 |
| 50.1~100.0 | 5,870 | 6,320 | 6,530 | 6,870 | 7,320 | 7,530 | |
| 100.1~150.0 | 6,470 | 6,960 | 7,220 | 7,470 | 7,960 | 8,220 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 6,040 | 6,390 | 6,650 | 7,040 | 7,390 | 7,650 |
| 50.1~100.0 | 6,480 | 6,850 | 7,100 | 7,480 | 7,850 | 8,100 | |
| 100.1~150.0 | 7,020 | 7,650 | 8,290 | 8,020 | 8,650 | 9,290 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5