メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | M・MA | NA | ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■側面タップ径別最小板厚
| ■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部) 限界値はこちらを参照 ■加工仕様 [ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。 但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。 | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-VFMPA | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMPA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMPA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMPA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMPA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMPA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMPA | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | F | − | S | − | G | − | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SHD-VFMPA | − | SU | − | A50 | − | B30 | − | T5 | − | X10 | − | V30 | − | M4 | − | F40 | − | S10 | − | G10 | − | MA4 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | 穴指定① | F | S | G | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||
| SL-VFMPA SH-VFMPA SHD-VFMPA | SU AM AMW AMB SCM | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 150.0 | 5.0 ~ 20.0 | 指定 0.1mm 単位 | M | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 | 指定 0.1mm 単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 16 | ||||
| NA | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| ZF | |||||||||||||
| ZB | |||||||||||||
| [ ! ] | |||||||||||||
| 加工寸法は | |||||||||||||
| 穴種選択表 | |||||||||||||
| 参照 | |||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | F | − | S | − | G | − | 穴指定② Code・呼び径 | − | (CC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-VFMPA | − | SU | − | A50 | − | B30 | − | T5 | − | X10 | − | V30 | − | M4 | − | F40 | − | S10 | − | G10 | − | MA4 | − | CC10 |
Alterations | コーナーカット変更 | |||||
![]() | ||||||
Code | CC | |||||
Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20
| |||||
¥/1Code |
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-VFMPA | SH-VFMPA | SHD-VFMPA | |||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,590 | 5,930 | 6,310 | 6,450 | 6,590 | 6,930 | 7,310 | 7,450 | 7,190 | 7,530 | 7,910 | 8,050 |
| 50.1~100.0 | 6,000 | 6,640 | 7,080 | 7,610 | 7,000 | 7,640 | 8,080 | 8,610 | 7,600 | 8,240 | 8,680 | 9,210 | |
| 100.1~150.0 | 6,390 | 6,930 | 7,970 | 8,690 | 7,390 | 7,930 | 8,970 | 9,690 | 7,990 | 8,530 | 9,570 | 10,290 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 6,000 | 6,320 | 7,340 | 7,940 | 7,000 | 7,320 | 8,340 | 8,940 | 7,600 | 7,920 | 8,940 | 9,540 |
| 50.1~100.0 | 6,790 | 7,430 | 8,530 | 9,630 | 7,790 | 8,430 | 9,530 | 10,630 | 8,390 | 9,030 | 10,130 | 11,230 | |
| 100.1~150.0 | 7,540 | 8,530 | 10,190 | 11,840 | 8,540 | 9,530 | 11,190 | 12,840 | 9,140 | 10,130 | 11,790 | 13,440 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 6,390 | 6,890 | 8,180 | 8,940 | 7,390 | 7,890 | 9,180 | 9,940 | 7,990 | 8,490 | 9,780 | 10,540 |
| 50.1~100.0 | 7,540 | 8,530 | 10,190 | 11,840 | 8,540 | 9,530 | 11,190 | 12,840 | 9,140 | 10,130 | 11,790 | 13,440 | |
| 100.1~150.0 | 8,700 | 10,190 | 12,660 | 15,140 | 9,700 | 11,190 | 13,660 | 16,140 | 10,300 | 11,790 | 14,260 | 16,740 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-VFMPA | SH-VFMPA | SHD-VFMPA | |||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,320 | 4,510 | 4,610 | 4,680 | 5,320 | 5,510 | 5,610 | 5,680 | 5,920 | 6,110 | 6,210 | 6,280 |
| 50.1~100.0 | 4,510 | 4,540 | 4,870 | 5,050 | 5,510 | 5,540 | 5,870 | 6,050 | 6,110 | 6,140 | 6,470 | 6,650 | |
| 100.1~150.0 | 4,700 | 4,870 | 5,150 | 5,420 | 5,700 | 5,870 | 6,150 | 6,420 | 6,300 | 6,470 | 6,750 | 7,020 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,390 | 4,540 | 4,870 | 5,050 | 5,390 | 5,540 | 5,870 | 6,050 | 5,990 | 6,140 | 6,470 | 6,650 |
| 50.1~100.0 | 4,830 | 5,010 | 5,420 | 5,780 | 5,830 | 6,010 | 6,420 | 6,780 | 6,430 | 6,610 | 7,020 | 7,380 | |
| 100.1~150.0 | 4,930 | 5,420 | 5,980 | 6,530 | 5,930 | 6,420 | 6,980 | 7,530 | 6,530 | 7,020 | 7,580 | 8,130 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,700 | 4,870 | 5,150 | 5,420 | 5,700 | 5,870 | 6,150 | 6,420 | 6,300 | 6,470 | 6,750 | 7,020 |
| 50.1~100.0 | 4,860 | 5,420 | 5,980 | 6,530 | 5,860 | 6,420 | 6,980 | 7,530 | 6,460 | 7,020 | 7,580 | 8,130 | |
| 100.1~150.0 | 5,480 | 5,980 | 6,810 | 7,630 | 6,480 | 6,980 | 7,810 | 8,630 | 7,080 | 7,580 | 8,410 | 9,230 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||
| SL-VFMPA | SH-VFMPA | ||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,490 | 4,770 | 4,870 | 4,990 | 5,490 | 5,770 | 5,870 | 5,990 |
| 50.1~100.0 | 4,680 | 4,810 | 5,140 | 5,360 | 5,680 | 5,810 | 6,140 | 6,360 | |
| 100.1~150.0 | 4,930 | 5,140 | 5,540 | 5,870 | 5,930 | 6,140 | 6,540 | 6,870 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,580 | 4,840 | 5,320 | 5,580 | 5,580 | 5,840 | 6,320 | 6,580 |
| 50.1~100.0 | 5,020 | 5,300 | 5,870 | 6,310 | 6,020 | 6,300 | 6,870 | 7,310 | |
| 100.1~150.0 | 5,210 | 5,870 | 6,630 | 7,310 | 6,210 | 6,870 | 7,630 | 8,310 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,990 | 5,320 | 5,810 | 6,210 | 5,990 | 6,320 | 6,810 | 7,210 |
| 50.1~100.0 | 5,150 | 5,870 | 6,630 | 7,310 | 6,150 | 6,870 | 7,630 | 8,310 | |
| 100.1~150.0 | 5,880 | 6,630 | 7,790 | 8,810 | 6,880 | 7,630 | 8,790 | 9,810 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||
| SL-VFMPA | SH-VFMPA | ||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,530 | 4,850 | 4,940 | 5,080 | 5,530 | 5,850 | 5,940 | 6,080 |
| 50.1~100.0 | 4,720 | 4,880 | 5,200 | 5,460 | 5,720 | 5,880 | 6,200 | 6,460 | |
| 100.1~150.0 | 5,010 | 5,200 | 5,650 | 6,000 | 6,010 | 6,200 | 6,650 | 7,000 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,630 | 4,940 | 5,460 | 5,740 | 5,630 | 5,940 | 6,460 | 6,740 |
| 50.1~100.0 | 5,070 | 5,390 | 6,010 | 6,470 | 6,070 | 6,390 | 7,010 | 7,470 | |
| 100.1~150.0 | 5,320 | 6,010 | 6,850 | 7,580 | 6,320 | 7,010 | 7,850 | 8,580 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,100 | 5,460 | 6,030 | 6,470 | 6,100 | 6,460 | 7,030 | 7,470 |
| 50.1~100.0 | 5,250 | 6,010 | 6,850 | 7,580 | 6,250 | 7,010 | 7,850 | 8,580 | |
| 100.1~150.0 | 6,010 | 6,850 | 8,110 | 9,180 | 7,010 | 7,850 | 9,110 | 10,180 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||
| SL-VFMPA | SH-VFMPA | ||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,770 | 4,990 | 5,120 | 5,310 | 5,770 | 5,990 | 6,120 | 6,310 |
| 50.1~100.0 | 4,940 | 5,110 | 5,230 | 5,410 | 5,940 | 6,110 | 6,230 | 6,410 | |
| 100.1~150.0 | 5,080 | 5,240 | 5,560 | 5,760 | 6,080 | 6,240 | 6,560 | 6,760 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,800 | 5,210 | 5,630 | 5,860 | 5,800 | 6,210 | 6,630 | 6,860 |
| 50.1~100.0 | 5,160 | 5,420 | 5,920 | 6,160 | 6,160 | 6,420 | 6,920 | 7,160 | |
| 100.1~150.0 | 5,730 | 6,060 | 6,660 | 6,970 | 6,730 | 7,060 | 7,660 | 7,970 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,350 | 5,630 | 6,080 | 6,410 | 6,350 | 6,630 | 7,080 | 7,410 |
| 50.1~100.0 | 5,810 | 6,070 | 6,550 | 6,850 | 6,810 | 7,070 | 7,550 | 7,850 | |
| 100.1~150.0 | 6,280 | 6,720 | 7,510 | 8,230 | 7,280 | 7,720 | 8,510 | 9,230 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTBAS・JTBAR
4.6