メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]
(穴加工)
| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HFJCB | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFJCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFJCB | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFJCB | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFJCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFJCB | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFJCB | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFJCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFJCB | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFJCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFJCB | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFJCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | Y | − | W | − | 穴指定① Code・ 呼び径 | − | K | − | L | − | H | − | D | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SHD-HFJCB | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | Y10 | − | W60 | − | N6 | − | K6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | Y | W | 穴指定① | K | L | H | D | ||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | |||||||
| SL-HFJCB SH-HFJCB SHD-HFJCB | SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 25.0 | 指定 0.1mm単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦N×10 | 3~30 (0.5mm単位) 31~100 (1mm単位) | |||||
| N[ ! ] | |||||||||||||
| [ ! ] | |||||||||||||
| 加工寸法は | |||||||||||||
| 穴種選択表 | |||||||||||||
| 参照 | |||||||||||||
| AM AMW AMB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | ||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | Y | − | W | − | 穴指定① Code・ 呼び径 | − | K | − | L | − | H | − | D (DC) | − | (CC・RC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||
| SL-HFJCB | − | AMB | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | Y10 | − | W60 | − | N6 | − | K6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 板厚(T寸)公差変更 | 長穴角度変更 | センターD穴H7変更 | ||||||||||||||||||||
![]() | TKCTHC ![]() | HFJDA・HFJCB ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Code | CC | TKC・THC | RC | DC | ||||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例)~-CC10 | 板厚(T寸)の公差を変更します。 TKC:公差±0.05 THC:公差±0.02 [ ! ]材質記号SCMのみ適用 [ NG ]TKC・THCは同時指定不可
(例)~-TKC、~-THC | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意
(例)~-RC | センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100
(例)~-DC30 | ||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
|
| 無料 |
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HFJCB | SH-HFJCB | SHD-HFJCB | |||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 6,360 | 6,690 | 7,080 | 7,200 | 7,360 | 7,690 | 8,080 | 8,200 | 7,960 | 8,290 | 8,680 | 8,800 |
| 50.1~100.0 | 6,750 | 7,400 | 7,830 | 8,370 | 7,750 | 8,400 | 8,830 | 9,370 | 8,350 | 9,000 | 9,430 | 9,970 | |
| 100.1~150.0 | 7,140 | 7,690 | 8,720 | 9,440 | 8,140 | 8,690 | 9,720 | 10,440 | 8,740 | 9,290 | 10,320 | 11,040 | |
| 150.1~200.0 | 7,570 | 8,190 | 9,290 | 10,400 | 8,570 | 9,190 | 10,290 | 11,400 | 9,170 | 9,790 | 10,890 | 12,000 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 6,750 | 7,090 | 8,100 | 8,690 | 7,750 | 8,090 | 9,100 | 9,690 | 8,350 | 8,690 | 9,700 | 10,290 |
| 50.1~100.0 | 7,540 | 8,190 | 9,290 | 10,400 | 8,540 | 9,190 | 10,290 | 11,400 | 9,140 | 9,790 | 10,890 | 12,000 | |
| 100.1~150.0 | 8,300 | 9,290 | 10,950 | 12,600 | 9,300 | 10,290 | 11,950 | 13,600 | 9,900 | 10,890 | 12,550 | 14,200 | |
| 150.1~200.0 | 9,120 | 10,400 | 11,910 | 13,770 | 10,120 | 11,400 | 12,910 | 14,770 | 10,720 | 12,000 | 13,510 | 15,370 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 7,140 | 7,640 | 8,930 | 9,710 | 8,140 | 8,640 | 9,930 | 10,710 | 8,740 | 9,240 | 10,530 | 11,310 |
| 50.1~100.0 | 8,300 | 9,290 | 10,950 | 12,600 | 9,300 | 10,290 | 11,950 | 13,600 | 9,900 | 10,890 | 12,550 | 14,200 | |
| 100.1~150.0 | 9,460 | 10,950 | 13,420 | 15,900 | 10,460 | 11,950 | 14,420 | 16,900 | 11,060 | 12,550 | 15,020 | 17,500 | |
| 150.1~200.0 | 10,690 | 12,610 | 15,930 | 19,190 | 11,690 | 13,610 | 16,930 | 20,190 | 12,290 | 14,210 | 17,530 | 20,790 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 7,570 | 8,190 | 9,850 | 10,940 | 8,570 | 9,190 | 10,850 | 11,940 | 9,170 | 9,790 | 11,450 | 12,540 |
| 50.1~100.0 | 9,120 | 10,400 | 11,910 | 13,770 | 10,120 | 11,400 | 12,910 | 14,770 | 10,720 | 12,000 | 13,510 | 15,370 | |
| 100.1~150.0 | 10,690 | 12,610 | 15,930 | 19,190 | 11,690 | 13,610 | 16,930 | 20,190 | 12,290 | 14,210 | 17,530 | 20,790 | |
| 150.1~200.0 | 11,910 | 13,650 | 16,590 | 19,980 | 12,910 | 14,650 | 17,590 | 20,980 | 13,510 | 15,250 | 18,190 | 21,580 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||||||||
| SL-HFJCB | SH-HFJCB | SHD-HFJCB | ||||||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,660 | 4,850 | 4,940 | 5,020 | 5,080 | 5,660 | 5,850 | 5,940 | 6,020 | 6,080 | 6,260 | 6,450 | 6,540 | 6,620 | 6,680 |
| 50.1~100.0 | 4,850 | 4,880 | 5,200 | 5,380 | 5,630 | 5,850 | 5,880 | 6,200 | 6,380 | 6,630 | 6,450 | 6,480 | 6,800 | 6,980 | 7,230 | |
| 100.1~150.0 | 5,040 | 5,200 | 5,490 | 5,760 | 6,180 | 6,040 | 6,200 | 6,490 | 6,760 | 7,180 | 6,640 | 6,800 | 7,090 | 7,360 | 7,780 | |
| 150.1~200.0 | 5,190 | 5,390 | 5,760 | 6,120 | 6,710 | 6,190 | 6,390 | 6,760 | 7,120 | 7,710 | 6,790 | 6,990 | 7,360 | 7,720 | 8,310 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,710 | 4,880 | 5,200 | 5,380 | 5,630 | 5,710 | 5,880 | 6,200 | 6,380 | 6,630 | 6,310 | 6,480 | 6,800 | 6,980 | 7,230 |
| 50.1~100.0 | 5,160 | 5,340 | 5,760 | 6,120 | 6,710 | 6,160 | 6,340 | 6,760 | 7,120 | 7,710 | 6,760 | 6,940 | 7,360 | 7,720 | 8,310 | |
| 100.1~150.0 | 5,260 | 5,760 | 6,300 | 6,870 | 7,800 | 6,260 | 6,760 | 7,300 | 7,870 | 8,800 | 6,860 | 7,360 | 7,900 | 8,470 | 9,400 | |
| 150.1~200.0 | 5,720 | 6,120 | 6,880 | 7,610 | 8,870 | 6,720 | 7,120 | 7,880 | 8,610 | 9,870 | 7,320 | 7,720 | 8,480 | 9,210 | 10,470 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,040 | 5,200 | 5,490 | 5,760 | 6,180 | 6,040 | 6,200 | 6,490 | 6,760 | 7,180 | 6,640 | 6,800 | 7,090 | 7,360 | 7,780 |
| 50.1~100.0 | 5,190 | 5,760 | 6,300 | 6,870 | 7,800 | 6,190 | 6,760 | 7,300 | 7,870 | 8,800 | 6,790 | 7,360 | 7,900 | 8,470 | 9,400 | |
| 100.1~150.0 | 5,810 | 6,300 | 7,140 | 7,970 | 9,410 | 6,810 | 7,300 | 8,140 | 8,970 | 10,410 | 7,410 | 7,900 | 8,740 | 9,570 | 11,010 | |
| 150.1~200.0 | 6,240 | 6,880 | 7,970 | 9,070 | 11,040 | 7,240 | 7,880 | 8,970 | 10,070 | 12,040 | 7,840 | 8,480 | 9,570 | 10,670 | 12,640 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,190 | 5,390 | 5,760 | 6,120 | 6,710 | 6,190 | 6,390 | 6,760 | 7,120 | 7,710 | 6,790 | 6,990 | 7,360 | 7,720 | 8,310 |
| 50.1~100.0 | 5,590 | 6,120 | 6,880 | 7,610 | 8,870 | 6,590 | 7,120 | 7,880 | 8,610 | 9,870 | 7,190 | 7,720 | 8,480 | 9,210 | 10,470 | |
| 100.1~150.0 | 6,240 | 6,880 | 7,970 | 9,070 | 11,040 | 7,240 | 7,880 | 8,970 | 10,070 | 12,040 | 7,840 | 8,480 | 9,570 | 10,670 | 12,640 | |
| 150.1~200.0 | 6,760 | 7,610 | 9,080 | 10,540 | 13,180 | 7,760 | 8,610 | 10,080 | 11,540 | 14,180 | 8,360 | 9,210 | 10,680 | 12,140 | 14,780 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFJCB | SH-HFJCB | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,830 | 5,110 | 5,200 | 5,330 | 5,430 | 5,830 | 6,110 | 6,200 | 6,330 | 6,430 |
| 50.1~100.0 | 5,020 | 5,140 | 5,480 | 5,700 | 5,990 | 6,020 | 6,140 | 6,480 | 6,700 | 6,990 | |
| 100.1~150.0 | 5,260 | 5,480 | 5,870 | 6,210 | 6,670 | 6,260 | 6,480 | 6,870 | 7,210 | 7,670 | |
| 150.1~200.0 | 5,470 | 5,690 | 6,280 | 6,720 | 7,400 | 6,470 | 6,690 | 7,280 | 7,720 | 8,400 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,900 | 5,170 | 5,650 | 5,920 | 6,260 | 5,900 | 6,170 | 6,650 | 6,920 | 7,260 |
| 50.1~100.0 | 5,350 | 5,630 | 6,210 | 6,650 | 7,340 | 6,350 | 6,630 | 7,210 | 7,650 | 8,340 | |
| 100.1~150.0 | 5,550 | 6,210 | 6,960 | 7,640 | 8,720 | 6,550 | 7,210 | 7,960 | 8,640 | 9,720 | |
| 150.1~200.0 | 6,070 | 6,700 | 7,760 | 8,660 | 10,100 | 7,070 | 7,700 | 8,760 | 9,660 | 11,100 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,330 | 5,650 | 6,140 | 6,540 | 7,100 | 6,330 | 6,650 | 7,140 | 7,540 | 8,100 |
| 50.1~100.0 | 5,490 | 6,210 | 6,960 | 7,640 | 8,720 | 6,490 | 7,210 | 7,960 | 8,640 | 9,720 | |
| 100.1~150.0 | 6,220 | 6,960 | 8,130 | 9,130 | 10,810 | 7,220 | 7,960 | 9,130 | 10,130 | 11,810 | |
| 150.1~200.0 | 6,790 | 7,760 | 9,270 | 10,620 | 12,880 | 7,790 | 8,760 | 10,270 | 11,620 | 13,880 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,550 | 5,980 | 6,640 | 7,160 | 7,950 | 6,550 | 6,980 | 7,640 | 8,160 | 8,950 |
| 50.1~100.0 | 5,950 | 6,700 | 7,760 | 8,660 | 10,100 | 6,950 | 7,700 | 8,760 | 9,660 | 11,100 | |
| 100.1~150.0 | 6,790 | 7,760 | 9,270 | 10,620 | 12,880 | 7,790 | 8,760 | 10,270 | 11,620 | 13,880 | |
| 150.1~200.0 | 7,460 | 8,770 | 10,820 | 12,620 | 15,640 | 8,460 | 9,770 | 11,820 | 13,620 | 16,640 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFJCB | SH-HFJCB | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,830 | 5,110 | 5,200 | 5,330 | 5,430 | 5,830 | 6,110 | 6,200 | 6,330 | 6,430 |
| 50.1~100.0 | 5,020 | 5,140 | 5,480 | 5,700 | 5,990 | 6,020 | 6,140 | 6,480 | 6,700 | 6,990 | |
| 100.1~150.0 | 5,260 | 5,480 | 5,870 | 6,210 | 6,670 | 6,260 | 6,480 | 6,870 | 7,210 | 7,670 | |
| 150.1~200.0 | 5,470 | 5,690 | 6,280 | 6,720 | 7,400 | 6,470 | 6,690 | 7,280 | 7,720 | 8,400 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,900 | 5,170 | 5,650 | 5,920 | 6,260 | 5,900 | 6,170 | 6,650 | 6,920 | 7,260 |
| 50.1~100.0 | 5,350 | 5,630 | 6,210 | 6,650 | 7,340 | 6,350 | 6,630 | 7,210 | 7,650 | 8,340 | |
| 100.1~150.0 | 5,550 | 6,210 | 6,960 | 7,640 | 8,720 | 6,550 | 7,210 | 7,960 | 8,640 | 9,720 | |
| 150.1~200.0 | 6,070 | 6,700 | 7,760 | 8,660 | 10,100 | 7,070 | 7,700 | 8,760 | 9,660 | 11,100 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,330 | 5,650 | 6,140 | 6,540 | 7,100 | 6,330 | 6,650 | 7,140 | 7,540 | 8,100 |
| 50.1~100.0 | 5,490 | 6,210 | 6,960 | 7,640 | 8,720 | 6,490 | 7,210 | 7,960 | 8,640 | 9,720 | |
| 100.1~150.0 | 6,220 | 6,960 | 8,130 | 9,130 | 10,810 | 7,220 | 7,960 | 9,130 | 10,130 | 11,810 | |
| 150.1~200.0 | 6,790 | 7,760 | 9,270 | 10,620 | 12,880 | 7,790 | 8,760 | 10,270 | 11,620 | 13,880 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,550 | 5,980 | 6,640 | 7,160 | 7,950 | 6,550 | 6,980 | 7,640 | 8,160 | 8,950 |
| 50.1~100.0 | 5,950 | 6,700 | 7,760 | 8,660 | 10,100 | 6,950 | 7,700 | 8,760 | 9,660 | 11,100 | |
| 100.1~150.0 | 6,790 | 7,760 | 9,270 | 10,620 | 12,880 | 7,790 | 8,760 | 10,270 | 11,620 | 13,880 | |
| 150.1~200.0 | 7,460 | 8,770 | 10,820 | 12,620 | 15,640 | 8,460 | 9,770 | 11,820 | 13,620 | 16,640 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFJCB | SH-HFJCB | ||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,140 | 5,360 | 5,490 | 5,680 | 5,780 | 6,140 | 6,360 | 6,490 | 6,680 | 6,780 |
| 50.1~100.0 | 5,310 | 5,480 | 5,590 | 5,780 | 6,140 | 6,310 | 6,480 | 6,590 | 6,780 | 7,140 | |
| 100.1~150.0 | 5,460 | 5,600 | 5,930 | 6,130 | 6,630 | 6,460 | 6,600 | 6,930 | 7,130 | 7,630 | |
| 150.1~200.0 | 5,750 | 5,950 | 6,430 | 6,760 | 7,220 | 6,750 | 6,950 | 7,430 | 7,760 | 8,220 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 5,160 | 5,580 | 6,000 | 6,230 | 6,440 | 6,160 | 6,580 | 7,000 | 7,230 | 7,440 |
| 50.1~100.0 | 5,530 | 5,790 | 6,280 | 6,520 | 7,140 | 6,530 | 6,790 | 7,280 | 7,520 | 8,140 | |
| 100.1~150.0 | 6,090 | 6,430 | 7,040 | 7,340 | 8,190 | 7,090 | 7,430 | 8,040 | 8,340 | 9,190 | |
| 150.1~200.0 | 6,230 | 6,760 | 7,590 | 8,230 | 9,250 | 7,230 | 7,760 | 8,590 | 9,230 | 10,250 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,720 | 6,000 | 6,450 | 6,770 | 7,160 | 6,720 | 7,000 | 7,450 | 7,770 | 8,160 |
| 50.1~100.0 | 6,180 | 6,440 | 6,920 | 7,220 | 8,190 | 7,180 | 7,440 | 7,920 | 8,220 | 9,190 | |
| 100.1~150.0 | 6,650 | 7,090 | 7,870 | 8,600 | 9,750 | 7,650 | 8,090 | 8,870 | 9,600 | 10,750 | |
| 150.1~200.0 | 6,830 | 7,590 | 8,770 | 9,770 | 11,330 | 7,830 | 8,590 | 9,770 | 10,770 | 12,330 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,930 | 6,300 | 6,820 | 7,320 | 8,000 | 6,930 | 7,300 | 7,820 | 8,320 | 9,000 |
| 50.1~100.0 | 6,370 | 6,760 | 7,590 | 8,230 | 9,250 | 7,370 | 7,760 | 8,590 | 9,230 | 10,250 | |
| 100.1~150.0 | 7,460 | 7,940 | 8,770 | 9,770 | 11,330 | 8,460 | 8,940 | 9,770 | 10,770 | 12,330 | |
| 150.1~200.0 | 7,780 | 8,380 | 10,010 | 11,330 | 13,410 | 8,780 | 9,380 | 11,010 | 12,330 | 14,410 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8