メカニカル部品技術窓口

[ ! ]

| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HFNRA | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFNRA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFNRA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFNRA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFNRA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFNRA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFNRA | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFNRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | Y | − | 穴指定① Code・ 呼び径 | − | K | − | L | − | 穴指定② Code・ 呼び径 | − | J | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SH-HFNRA | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | Y40 | − | N6 | − | K10 | − | L70 | − | NA6 | − | J10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | Y | 穴指定① | K | L | 穴指定② | J | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||
| SL-HFNRA SH-HFNRA SHD-HFNRA | SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 25.0 | 指定 0.1mm 単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦N×10 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]J≦NA×10 | ||||
| N[ ! ] | NA[ ! ] | ||||||||||||
| [ ! ] | [ ! ] | ||||||||||||
| 加工寸法は | 加工寸法は | ||||||||||||
| 穴種選択表 | 穴種選択表 | ||||||||||||
| 参照 | 参照 | ||||||||||||
| AM AMW AMB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | ||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | Y | − | 穴指定① Code・ 呼び径 | − | K | − | L | − | 穴指定② Code・ 呼び径 | − | J | − | (CC・RC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-HFNRA | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | Y40 | − | N6 | − | K10 | − | L70 | − | NA6 | − | J10 | − | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 板厚(T寸)公差変更 | 長穴角度変更 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Code | CC | TKC・THC | RC | |||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例)~-CC10 | 板厚(T寸)の公差を変更します。 TKC:公差±0.05 THC:公差±0.02 [ ! ]材質記号SCMのみ適用 [ NG ]TKC・THCは同時指定不可
(例)~-TKC、~-THC | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意
(例)~-RC | |||||||||||
| ¥/1Code |
|
| 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HFNRA | SH-HFNRA | SHD-HFNRA | |||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,470 | 5,790 | 6,190 | 6,310 | 6,470 | 6,790 | 7,190 | 7,310 | 7,070 | 7,390 | 7,790 | 7,910 |
| 50.1~100.0 | 5,860 | 6,510 | 6,940 | 7,480 | 6,860 | 7,510 | 7,940 | 8,480 | 7,460 | 8,110 | 8,540 | 9,080 | |
| 100.1~150.0 | 6,250 | 6,800 | 7,830 | 8,550 | 7,250 | 7,800 | 8,830 | 9,550 | 7,850 | 8,400 | 9,430 | 10,150 | |
| 150.1~200.0 | 6,670 | 7,300 | 8,400 | 9,500 | 7,670 | 8,300 | 9,400 | 10,500 | 8,270 | 8,900 | 10,000 | 11,100 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 5,860 | 6,200 | 7,200 | 7,800 | 6,860 | 7,200 | 8,200 | 8,800 | 7,460 | 7,800 | 8,800 | 9,400 |
| 50.1~100.0 | 6,650 | 7,300 | 8,400 | 9,500 | 7,650 | 8,300 | 9,400 | 10,500 | 8,250 | 8,900 | 10,000 | 11,100 | |
| 100.1~150.0 | 7,410 | 8,400 | 10,060 | 11,710 | 8,410 | 9,400 | 11,060 | 12,710 | 9,010 | 10,000 | 11,660 | 13,310 | |
| 150.1~200.0 | 8,230 | 9,500 | 11,020 | 12,880 | 9,230 | 10,500 | 12,020 | 13,880 | 9,830 | 11,100 | 12,620 | 14,480 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 6,250 | 6,750 | 8,040 | 8,820 | 7,250 | 7,750 | 9,040 | 9,820 | 7,850 | 8,350 | 9,640 | 10,420 |
| 50.1~100.0 | 7,410 | 8,400 | 10,060 | 11,710 | 8,410 | 9,400 | 11,060 | 12,710 | 9,010 | 10,000 | 11,660 | 13,310 | |
| 100.1~150.0 | 8,570 | 10,060 | 12,530 | 15,010 | 9,570 | 11,060 | 13,530 | 16,010 | 10,170 | 11,660 | 14,130 | 16,610 | |
| 150.1~200.0 | 9,800 | 11,720 | 15,040 | 18,300 | 10,800 | 12,720 | 16,040 | 19,300 | 11,400 | 13,320 | 16,640 | 19,900 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 6,670 | 7,300 | 8,960 | 10,050 | 7,670 | 8,300 | 9,960 | 11,050 | 8,270 | 8,900 | 10,560 | 11,650 |
| 50.1~100.0 | 8,230 | 9,500 | 11,020 | 12,880 | 9,230 | 10,500 | 12,020 | 13,880 | 9,830 | 11,100 | 12,620 | 14,480 | |
| 100.1~150.0 | 9,800 | 11,720 | 15,040 | 18,300 | 10,800 | 12,720 | 16,040 | 19,300 | 11,400 | 13,320 | 16,640 | 19,900 | |
| 150.1~200.0 | 11,020 | 12,760 | 15,700 | 19,090 | 12,020 | 13,760 | 16,700 | 20,090 | 12,620 | 14,360 | 17,300 | 20,690 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||||||||
| SL-HFNRA | SH-HFNRA | SHD-HFNRA | ||||||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,160 | 4,350 | 4,440 | 4,510 | 4,590 | 5,160 | 5,350 | 5,440 | 5,510 | 5,590 | 5,760 | 5,950 | 6,040 | 6,110 | 6,190 |
| 50.1~100.0 | 4,350 | 4,390 | 4,700 | 4,880 | 5,130 | 5,350 | 5,390 | 5,700 | 5,880 | 6,130 | 5,950 | 5,990 | 6,300 | 6,480 | 6,730 | |
| 100.1~150.0 | 4,530 | 4,700 | 4,980 | 5,260 | 5,680 | 5,530 | 5,700 | 5,980 | 6,260 | 6,680 | 6,130 | 6,300 | 6,580 | 6,860 | 7,280 | |
| 150.1~200.0 | 4,690 | 4,890 | 5,260 | 5,610 | 6,210 | 5,690 | 5,890 | 6,260 | 6,610 | 7,210 | 6,290 | 6,490 | 6,860 | 7,210 | 7,810 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,220 | 4,390 | 4,700 | 4,880 | 5,130 | 5,220 | 5,390 | 5,700 | 5,880 | 6,130 | 5,820 | 5,990 | 6,300 | 6,480 | 6,730 |
| 50.1~100.0 | 4,660 | 4,840 | 5,260 | 5,610 | 6,210 | 5,660 | 5,840 | 6,260 | 6,610 | 7,210 | 6,260 | 6,440 | 6,860 | 7,210 | 7,810 | |
| 100.1~150.0 | 4,760 | 5,260 | 5,810 | 6,370 | 7,300 | 5,760 | 6,260 | 6,810 | 7,370 | 8,300 | 6,360 | 6,860 | 7,410 | 7,970 | 8,900 | |
| 150.1~200.0 | 5,210 | 5,610 | 6,380 | 7,110 | 8,370 | 6,210 | 6,610 | 7,380 | 8,110 | 9,370 | 6,810 | 7,210 | 7,980 | 8,710 | 9,970 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,530 | 4,700 | 4,980 | 5,260 | 5,680 | 5,530 | 5,700 | 5,980 | 6,260 | 6,680 | 6,130 | 6,300 | 6,580 | 6,860 | 7,280 |
| 50.1~100.0 | 4,690 | 5,260 | 5,810 | 6,370 | 7,300 | 5,690 | 6,260 | 6,810 | 7,370 | 8,300 | 6,290 | 6,860 | 7,410 | 7,970 | 8,900 | |
| 100.1~150.0 | 5,310 | 5,810 | 6,640 | 7,470 | 8,910 | 6,310 | 6,810 | 7,640 | 8,470 | 9,910 | 6,910 | 7,410 | 8,240 | 9,070 | 10,510 | |
| 150.1~200.0 | 5,740 | 6,380 | 7,470 | 8,570 | 10,530 | 6,740 | 7,380 | 8,470 | 9,570 | 11,530 | 7,340 | 7,980 | 9,070 | 10,170 | 12,130 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 4,690 | 4,890 | 5,260 | 5,610 | 6,210 | 5,690 | 5,890 | 6,260 | 6,610 | 7,210 | 6,290 | 6,490 | 6,860 | 7,210 | 7,810 |
| 50.1~100.0 | 5,100 | 5,610 | 6,380 | 7,110 | 8,370 | 6,100 | 6,610 | 7,380 | 8,110 | 9,370 | 6,700 | 7,210 | 7,980 | 8,710 | 9,970 | |
| 100.1~150.0 | 5,740 | 6,380 | 7,470 | 8,570 | 10,530 | 6,740 | 7,380 | 8,470 | 9,570 | 11,530 | 7,340 | 7,980 | 9,070 | 10,170 | 12,130 | |
| 150.1~200.0 | 6,260 | 7,110 | 8,580 | 10,050 | 12,680 | 7,260 | 8,110 | 9,580 | 11,050 | 13,680 | 7,860 | 8,710 | 10,180 | 11,650 | 14,280 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFNRA | SH-HFNRA | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,320 | 4,610 | 4,700 | 4,830 | 4,940 | 5,320 | 5,610 | 5,700 | 5,830 | 5,940 |
| 50.1~100.0 | 4,510 | 4,640 | 4,970 | 5,190 | 5,490 | 5,510 | 5,640 | 5,970 | 6,190 | 6,490 | |
| 100.1~150.0 | 4,760 | 4,970 | 5,370 | 5,710 | 6,180 | 5,760 | 5,970 | 6,370 | 6,710 | 7,180 | |
| 150.1~200.0 | 4,960 | 5,180 | 5,780 | 6,220 | 6,900 | 5,960 | 6,180 | 6,780 | 7,220 | 7,900 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,410 | 4,670 | 5,150 | 5,410 | 5,760 | 5,410 | 5,670 | 6,150 | 6,410 | 6,760 |
| 50.1~100.0 | 4,850 | 5,130 | 5,710 | 6,160 | 6,840 | 5,850 | 6,130 | 6,710 | 7,160 | 7,840 | |
| 100.1~150.0 | 5,050 | 5,710 | 6,460 | 7,140 | 8,220 | 6,050 | 6,710 | 7,460 | 8,140 | 9,220 | |
| 150.1~200.0 | 5,570 | 6,200 | 7,260 | 8,160 | 9,600 | 6,570 | 7,200 | 8,260 | 9,160 | 10,600 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,830 | 5,150 | 5,640 | 6,040 | 6,600 | 5,830 | 6,150 | 6,640 | 7,040 | 7,600 |
| 50.1~100.0 | 4,980 | 5,710 | 6,460 | 7,140 | 8,220 | 5,980 | 6,710 | 7,460 | 8,140 | 9,220 | |
| 100.1~150.0 | 5,720 | 6,460 | 7,620 | 8,640 | 10,300 | 6,720 | 7,460 | 8,620 | 9,640 | 11,300 | |
| 150.1~200.0 | 6,280 | 7,260 | 8,760 | 10,110 | 12,380 | 7,280 | 8,260 | 9,760 | 11,110 | 13,380 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,050 | 5,480 | 6,140 | 6,660 | 7,440 | 6,050 | 6,480 | 7,140 | 7,660 | 8,440 |
| 50.1~100.0 | 5,460 | 6,200 | 7,260 | 8,160 | 9,600 | 6,460 | 7,200 | 8,260 | 9,160 | 10,600 | |
| 100.1~150.0 | 6,280 | 7,260 | 8,760 | 10,110 | 12,380 | 7,280 | 8,260 | 9,760 | 11,110 | 13,380 | |
| 150.1~200.0 | 6,950 | 8,280 | 10,310 | 12,110 | 15,140 | 7,950 | 9,280 | 11,310 | 13,110 | 16,140 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFNRA | SH-HFNRA | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,320 | 4,610 | 4,700 | 4,830 | 4,940 | 5,320 | 5,610 | 5,700 | 5,830 | 5,940 |
| 50.1~100.0 | 4,510 | 4,640 | 4,970 | 5,190 | 5,490 | 5,510 | 5,640 | 5,970 | 6,190 | 6,490 | |
| 100.1~150.0 | 4,760 | 4,970 | 5,370 | 5,710 | 6,180 | 5,760 | 5,970 | 6,370 | 6,710 | 7,180 | |
| 150.1~200.0 | 4,960 | 5,180 | 5,780 | 6,220 | 6,900 | 5,960 | 6,180 | 6,780 | 7,220 | 7,900 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,410 | 4,670 | 5,150 | 5,410 | 5,760 | 5,410 | 5,670 | 6,150 | 6,410 | 6,760 |
| 50.1~100.0 | 4,850 | 5,130 | 5,710 | 6,160 | 6,840 | 5,850 | 6,130 | 6,710 | 7,160 | 7,840 | |
| 100.1~150.0 | 5,050 | 5,710 | 6,460 | 7,140 | 8,220 | 6,050 | 6,710 | 7,460 | 8,140 | 9,220 | |
| 150.1~200.0 | 5,570 | 6,200 | 7,260 | 8,160 | 9,600 | 6,570 | 7,200 | 8,260 | 9,160 | 10,600 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,830 | 5,150 | 5,640 | 6,040 | 6,600 | 5,830 | 6,150 | 6,640 | 7,040 | 7,600 |
| 50.1~100.0 | 4,980 | 5,710 | 6,460 | 7,140 | 8,220 | 5,980 | 6,710 | 7,460 | 8,140 | 9,220 | |
| 100.1~150.0 | 5,720 | 6,460 | 7,620 | 8,640 | 10,300 | 6,720 | 7,460 | 8,620 | 9,640 | 11,300 | |
| 150.1~200.0 | 6,280 | 7,260 | 8,760 | 10,110 | 12,380 | 7,280 | 8,260 | 9,760 | 11,110 | 13,380 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,050 | 5,480 | 6,140 | 6,660 | 7,440 | 6,050 | 6,480 | 7,140 | 7,660 | 8,440 |
| 50.1~100.0 | 5,460 | 6,200 | 7,260 | 8,160 | 9,600 | 6,460 | 7,200 | 8,260 | 9,160 | 10,600 | |
| 100.1~150.0 | 6,280 | 7,260 | 8,760 | 10,110 | 12,380 | 7,280 | 8,260 | 9,760 | 11,110 | 13,380 | |
| 150.1~200.0 | 6,950 | 8,280 | 10,310 | 12,110 | 15,140 | 7,950 | 9,280 | 11,310 | 13,110 | 16,140 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFNRA | SH-HFNRA | ||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,520 | 4,750 | 4,870 | 5,060 | 5,170 | 5,520 | 5,750 | 5,870 | 6,060 | 6,170 |
| 50.1~100.0 | 4,690 | 4,860 | 4,980 | 5,170 | 5,530 | 5,690 | 5,860 | 5,980 | 6,170 | 6,530 | |
| 100.1~150.0 | 4,840 | 4,990 | 5,320 | 5,520 | 6,020 | 5,840 | 5,990 | 6,320 | 6,520 | 7,020 | |
| 150.1~200.0 | 5,140 | 5,340 | 5,820 | 6,160 | 6,610 | 6,140 | 6,340 | 6,820 | 7,160 | 7,610 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,540 | 4,970 | 5,380 | 5,610 | 5,830 | 5,540 | 5,970 | 6,380 | 6,610 | 6,830 |
| 50.1~100.0 | 4,920 | 5,180 | 5,680 | 5,910 | 6,530 | 5,920 | 6,180 | 6,680 | 6,910 | 7,530 | |
| 100.1~150.0 | 5,490 | 5,820 | 6,420 | 6,730 | 7,580 | 6,490 | 6,820 | 7,420 | 7,730 | 8,580 | |
| 150.1~200.0 | 5,610 | 6,160 | 6,970 | 7,620 | 8,640 | 6,610 | 7,160 | 7,970 | 8,620 | 9,640 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,110 | 5,380 | 5,840 | 6,170 | 6,550 | 6,110 | 6,380 | 6,840 | 7,170 | 7,550 |
| 50.1~100.0 | 5,560 | 5,830 | 6,300 | 6,610 | 7,580 | 6,560 | 6,830 | 7,300 | 7,610 | 8,580 | |
| 100.1~150.0 | 6,040 | 6,470 | 7,270 | 7,990 | 9,130 | 7,040 | 7,470 | 8,270 | 8,990 | 10,130 | |
| 150.1~200.0 | 6,220 | 6,970 | 8,170 | 9,160 | 10,710 | 7,220 | 7,970 | 9,170 | 10,160 | 11,710 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,320 | 5,700 | 6,210 | 6,710 | 7,380 | 6,320 | 6,700 | 7,210 | 7,710 | 8,380 |
| 50.1~100.0 | 5,750 | 6,160 | 6,970 | 7,620 | 8,640 | 6,750 | 7,160 | 7,970 | 8,620 | 9,640 | |
| 100.1~150.0 | 6,840 | 7,320 | 8,170 | 9,160 | 10,710 | 7,840 | 8,320 | 9,170 | 10,160 | 11,710 | |
| 150.1~200.0 | 7,160 | 7,770 | 9,400 | 10,710 | 12,800 | 8,160 | 8,770 | 10,400 | 11,710 | 13,800 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8