メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]
[ ! ]
矢視 X1-X1

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 穴無しタイプ | 穴位置指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| - | SL-YSFT | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| - | SH-YSFT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| - | SHD-YSFT | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-YSSTM | SL-YSMT | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-YSSTM | SH-YSMT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | B | − | H | − | G | − | F |
| SL-YSFT150 | − | B150 | − | H200 | − | G100 | − | F95 |
| SH-YSFT200 | − | B200 | − | H250 | − | G150 | − | F150 |
| 型式 | B | H 選択 | T | T1 | E | t | S | ¥基準単価 | ||||||
| SL-YSSTM | SH-YSSTM | |||||||||||||
| Type | A | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | |||||||
| SL-YSSTM SH-YSSTM | 100 | 100 | 100 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 12,500 | 14,640 | 16,630 | 15,000 | 17,140 | 19,130 |
| 120 | 150 | 32 | 12,930 | 15,080 | 17,350 | 15,430 | 17,580 | 19,850 | ||||||
| 150 | 200 | 44 | 13,490 | 15,580 | 18,530 | 15,990 | 18,080 | 21,030 | ||||||
| 125 | 120 | 250 | 75 | 4.5 | 19 | 14,020 | 16,050 | 19,070 | 16,520 | 18,550 | 21,570 | |||
| 150 | 150 | 300 | 14 | 12 | 32 | 16,610 | 19,930 | 23,050 | 19,110 | 22,430 | 25,550 | |||
| 200 | 200 | 100 | 44 | 19,450 | 23,120 | 26,290 | 21,950 | 25,620 | 28,790 | |||||
| 型式 | B | H 選択 | 指定 1mm単位 | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | M | N | ¥基準単価 | ||||||||||||||||
| SL-YSFT | SH-YSFT | SHD-YSFT | SL-YSMT | SH-YSMT | |||||||||||||||||||||||||
| H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | |||||||||||||||
| Type | A | G | F | ||||||||||||||||||||||||||
| SL-YSFT SH-YSFT SHD-YSFT SL-YSMT SH-YSMT | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 30〜80 | 70〜80 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 | M10 | 11 | 13,800 | 15,670 | 17,400 | 16,300 | 18,170 | 19,900 | 17,800 | 19,670 | 21,400 | 12,650 | 14,660 | 16,590 | 15,150 | 17,160 | 19,090 |
| 120 | 30〜100 | 32 | 100 | 14,430 | 16,350 | 18,440 | 16,930 | 18,850 | 20,940 | 18,430 | 20,350 | 22,440 | 13,100 | 15,150 | 17,320 | 15,600 | 17,650 | 19,820 | |||||||||||
| 150 | 30〜130 | 44 | 130 | 15,340 | 17,180 | 20,460 | 17,840 | 19,680 | 22,960 | 19,340 | 21,180 | 24,460 | 13,750 | 15,740 | 18,750 | 16,250 | 18,240 | 21,250 | |||||||||||
| 125 | 120 | 30〜100 | 95〜100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | 15,470 | 17,230 | 20,500 | 17,970 | 19,730 | 23,000 | 19,470 | 21,230 | 24,500 | 14,180 | 16,110 | 19,140 | 16,680 | 18,610 | 21,640 | ||||||
| 150 | 150 | 35〜120 | 95〜120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | M12 | 14 | 19,420 | 23,120 | 26,520 | 21,920 | 25,620 | 29,020 | 23,420 | 27,120 | 30,520 | 16,970 | 20,290 | 23,420 | 19,470 | 22,790 | 25,920 | ||||
| 200 | 200 | 35〜170 | 120〜170 | 100 | 44 | 160 | 160 | 23,720 | 27,930 | 30,220 | 26,220 | 30,430 | 32,720 | 27,720 | 31,930 | 34,220 | 20,010 | 23,730 | 26,040 | 22,510 | 26,230 | 28,540 | |||||||
| 型式 | - | B | - | H | - | G | - | F | - | (HKC) |
| SL-YSFT150 | - | B150 | - | H200 | - | G100 | - | F95 | - | HKC |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
![]() | HKC | H寸法の公差をH±0.05 に変更します。
| 1,000 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接スタンド -プレートタイプ-
4
ミスミ
溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
4.5
ミスミ
溶接スタンド -形鋼タイプ-
3
ミスミ
【クリーン洗浄品】溶接スタンド -プレートタイプ-
0
ミスミ
リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
精密鋳造リブ -通し穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
リブ -軽量化タイプ-
4.4通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
4.6通常価格(税別):2,510円~