メカニカル部品技術窓口

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SWBZS | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWBZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SWBZS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-SWBZS | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWBZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SWBZS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-SWBZS | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-SWBZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-SWBZS | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-SWBZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-SWBZS | SPU | T0.8~3.2 T4.5~6.0 | : SPCC : SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWBZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-SWBZS | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-SWBZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | J | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||
| SL-SWBZS | − | SUD | − | A80 | − | B40 | − | T2.0 | − | H30 | − | J40 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 1mm単位 | J | ||
| Type | 材質記号 | A | B | T | H | |
| SL-SWBZS SH-SWBZS SHD-SWBZS | SUD AM AMW AMB | 20 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 | 1.5・2.0・3.0・4.0 | 10 ~ 100 | 指定 0.1mm単位 |
| SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 | |||||
| 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | ||||||
| [ ! ]T≧3.0のとき、A≧30 | ||||||
| [ NG ]AM・AMW・AMBはT=4.0適用不可 | ||||||
| [ NG ]AMW・AMB・SPU・SPKは電解研磨(SHD-)適用不可 | ||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | J | − | (CC・WCC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||
| SL-SWBZS | − | SUD | − | A100 | − | B50 | − | T2.0 | − | H20 | − | J50 | − | CC5 |
| Alterations | コーナーカット変更(2コーナー) | コーナーカット変更(4コーナー) | ||
![]() | ![]() | |||
| Code | CC | WCC | ||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ] 1≦CC≦10
(例)~-CC10 | WCC=指定1mm単位 [ ! ] 1≦WCC≦10
(例)~-WCC10 | ||
| ¥/1Code | 200 | 400 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・H寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ加工品) | 許容差(a・h) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

| T | h | g | ||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | ー | 5 | 5 |
| 1.0 | ー | ー | 5.5 | 5.5 |
| 1.2 | ー | ー | 5.5 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 7 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 9 | 9 |
| 4.5 | ー | 4.0 | 11 | 11 |
| 6.0 | ー | ー | 16 | 18 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | ー | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | ー | ー | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | ー | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | ー | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| 6.0 | ー | ー | 6.0 | 17 | 0.5 |


| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400(黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | ||
| SL-SWBZS | SH-SWBZS | SHD-SWBZS | |||
| 20〜100 | 10〜100 | 1.5 | 2,720 | 3,220 | 3,520 |
| 2.0 | 2,720 | 3,220 | 3,520 | ||
| 3.0 | 2,720 | 3,220 | 3,520 | ||
| 4.0 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | ||
| 101〜200 | 1.5 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | |
| 2.0 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | ||
| 3.0 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | ||
| 4.0 | 3,880 | 4,380 | 4,680 | ||
| 101〜200 | 10〜100 | 1.5 | 3,350 | 3,850 | 4,150 |
| 2.0 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | ||
| 3.0 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | ||
| 4.0 | 3,880 | 4,380 | 4,680 | ||
| 101〜200 | 1.5 | 4,020 | 4,520 | 4,820 | |
| 2.0 | 4,020 | 4,520 | 4,820 | ||
| 3.0 | 4,020 | 4,520 | 4,820 | ||
| 4.0 | 4,480 | 4,980 | 5,280 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | ||||||
| AM (表面処理なし) | AMW (アルマイト処理(白)) | AMB (アルマイト処理(黒)) | |||||||
| SL-SWBZS | SH-SWBZS | SHD-SWBZS | SL-SWBZS | SH-SWBZS | SL-SWBZS | SH-SWBZS | |||
| 20〜100 | 10〜100 | 1.5 | 2,670 | 3,170 | 3,470 | 3,190 | 3,690 | 3,310 | 3,810 |
| 2.0 | 2,670 | 3,170 | 3,470 | 3,240 | 3,740 | 3,330 | 3,830 | ||
| 3.0 | 2,670 | 3,170 | 3,470 | 3,260 | 3,760 | 3,350 | 3,850 | ||
| 101〜200 | 1.5 | 3,280 | 3,780 | 4,080 | 5,200 | 5,700 | 5,470 | 5,970 | |
| 2.0 | 3,280 | 3,780 | 4,080 | 5,200 | 5,700 | 5,470 | 5,970 | ||
| 3.0 | 3,280 | 3,780 | 4,080 | 5,200 | 5,700 | 5,470 | 5,970 | ||
| 101〜200 | 10〜100 | 1.5 | 3,280 | 3,780 | 4,080 | 5,200 | 5,700 | 5,470 | 5,970 |
| 2.0 | 3,280 | 3,780 | 4,080 | 5,200 | 5,700 | 5,470 | 5,970 | ||
| 3.0 | 3,280 | 3,780 | 4,080 | 5,200 | 5,700 | 5,470 | 5,970 | ||
| 101〜200 | 1.5 | 3,930 | 4,430 | 4,730 | 6,370 | 6,870 | 6,650 | 7,150 | |
| 2.0 | 3,930 | 4,430 | 4,730 | 6,370 | 6,870 | 6,650 | 7,150 | ||
| 3.0 | 3,930 | 4,430 | 4,730 | 6,370 | 6,870 | 6,650 | 7,150 | ||
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | |
| SPU(三価クロメート(白)) | ||||
| SPK(三価クロメート(黒)) | ||||
| SL-SWBZS | SH-SWBZS | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8~1.6 | 2,310 | 2,510 |
| 2.3 | 2,330 | 2,530 | ||
| 3.2 | 2,340 | 2,540 | ||
| 4.5 | 2,460 | 2,660 | ||
| 6.0 | 2,470 | 2,670 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,600 | 2,800 | |
| 2.3 | 2,610 | 2,810 | ||
| 3.2 | 2,640 | 2,840 | ||
| 4.5 | 2,730 | 2,930 | ||
| 6.0 | 2,790 | 2,990 | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8~1.6 | 2,600 | 2,800 |
| 2.3 | 2,610 | 2,810 | ||
| 3.2 | 2,640 | 2,840 | ||
| 4.5 | 2,730 | 2,930 | ||
| 6.0 | 2,790 | 2,990 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,850 | 3,050 | |
| 2.3 | 2,860 | 3,060 | ||
| 3.2 | 2,890 | 3,090 | ||
| 4.5 | 3,080 | 3,280 | ||
| 6.0 | 3,140 | 3,340 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCAS
4.3
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBBS
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCBS
4.5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBZS
4.5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBCS
3.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBDS
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6