メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]1
[ ! ]2
■ツバ付(ノック回り止め)
■ツバ付(一面落とし)
| Type | Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||||
| ノック回り止め | 一面落とし | ||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| W | +0.03 +0.01 | W | +0.03 +0.01 | ||||||||
| SL-KJBSTCS | SL-KJBHSTCS | - | - | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSTCS | SH-KJBHSTCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SHD-KJBSTCS | SHD-KJBHSTCS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||
| SL-KJBSTCC | SL-KJBHSTCC | SL-KJBSTCDC | SL-KJBHSTCDC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSTCC | SH-KJBHSTCC | SH-KJBSTCDC | SH-KJBHSTCDC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | P | − | W | − | L | − | T | |||
| − | ||||||||||
| Type | D | |||||||||
| SL-KJBSTCS | 12 | − | P9.50 | − | W4.50 | − | L15 | − | T2 | |
| P,W | H7 |
| 3.00 | +0.010 0 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 0 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 0 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 0 |
| 18.01〜27.00 | +0.021 0 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | W 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | R | T 選択 | H | ||||||
| Type | D | |||||||||||
| ツバ付 | ||||||||||||
| ノック回り止め | 一面落とし | |||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||
| W | +0.03 +0.01 | W | +0.03 +0.01 | |||||||||
| SL-KJBSTCS SH-KJBSTCS SHD-KJBSTCS SL-KJBSTCC SH-KJBSTCC | SL-KJBHSTCS SH-KJBHSTCS SHD-KJBHSTCS SL-KJBHSTCC SH-KJBHSTCC | SL-KJBSTCDC SH-KJBSTCDC | SL-KJBHSTCDC SH-KJBHSTCDC | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W (W≧3.00) | 10〜20 | 2.0 | 2 3 5 T≦L-2 | D+4 | ||
| 10 | 4.00~ 8.00 | |||||||||||
| 12 | 4.00~10.00 | |||||||||||
| 16 | 6.00~14.00 | |||||||||||
| 20 | 10.00~18.00 | |||||||||||
| 25 | 14.00~22.00 | |||||||||||
| 型式 | P | − | W | − | L | − | T | − | (FC・NC…etc.) | |
| SL-KJBSTCS20 | − | P15.00 | − | W12.00 | − | L20 | − | T2 | − | NC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
溝追加工 (接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートの場合L≧8、 | 200 |
溝追加工 (抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートの場合L≧8、 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.1以下)にします。 | -100 | |
| ツバ厚 公差変更 | ![]() | TKC | ツバ厚公差を±0.01に変更します。 [ ! ]ツバ付タイプのみ適用 | 400 |
L寸公差変更![]() | LKC | L寸公差を 0-0.05に変更します。 [ ! ]L≦19の場合のみ適用 | 400 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||||
| ノック回り止め | |||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||||
| W | +0.03 +0.01 | ||||||||||
| SL-KJBSTCS | SH-KJBSTCS | SHD-KJBSTCS | SL-KJBSTCC | SH-KJBSTCC | SL-KJBHSTCS | SH-KJBHSTCS | SHD-KJBHSTCS | SL-KJBHSTCC | SH-KJBHSTCC | ||
| 8 | 9,990 | 11,240 | 11,990 | 8,910 | 9,210 | 10,320 | 11,570 | 12,320 | 9,250 | 9,550 | |
| 10 | 9,990 | 11,240 | 11,990 | 8,910 | 9,210 | 10,320 | 11,570 | 12,320 | 9,250 | 9,550 | |
| 12 | 10,340 | 11,590 | 12,340 | 9,310 | 9,610 | 10,680 | 11,930 | 12,680 | 9,630 | 9,930 | |
| 16 | 11,550 | 12,800 | 13,550 | 10,590 | 10,890 | 11,880 | 13,130 | 13,880 | 10,920 | 11,220 | |
| 20 | 13,250 | 14,500 | 15,250 | 12,420 | 12,720 | 13,590 | 14,840 | 15,590 | 12,750 | 13,050 | |
| 25 | 15,750 | 17,000 | 17,750 | 15,090 | 15,390 | 16,080 | 17,330 | 18,080 | 15,420 | 15,720 | |
| D | ¥基準単価 | |||
| 一面落とし | ||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
| W | +0.03 +0.01 | |||
| SL-KJBSTCDC | SH-KJBSTCDC | SL-KJBHSTCDC | SH-KJBHSTCDC | |
| 8 | 9,080 | 9,380 | 9,410 | 9,710 |
| 10 | 9,080 | 9,380 | 9,410 | 9,710 |
| 12 | 9,480 | 9,780 | 9,800 | 10,100 |
| 16 | 10,750 | 11,050 | 11,090 | 11,390 |
| 20 | 12,590 | 12,890 | 12,920 | 13,220 |
| 25 | 15,260 | 15,560 | 15,590 | 15,890 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじテーパ用 ツバ付
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状 ツバ付
5