メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| F | +0.05 0 | F | +0.03 0 | |||||||
| SL-KJBSKS | SL-KJBHSKS | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSKS | SH-KJBHSKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-KJBSKS | SHD-KJBHSKS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-KJBSKM | SL-KJBHSKM | SKS93相当 | 50~60HRC | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSKM | SH-KJBHSKM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-KJBSKC | SL-KJBHSKC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSKC | SH-KJBHSKC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | F | − | L |
| SL-KJBSKS12 | − | P8.00 | − | F2.0 | − | L10 |
| P | H7 |
| 3.00 | +0.010 0 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 0 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 0 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 0 |
| 18.01〜21.00 | +0.021 0 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | F(F<P/2) 指定0.1mm単位 | L 指定1mm単位 | 規格有無 | |||||||||||
| Type | D | ストレート | |||||||||||||
| ストレート[ ! ]1 | P | +0.03 +0.01 | PH7 | ||||||||||||
| F | +0.05 0 | F | +0.03 0 | ||||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | SL-KJBSKS SH-KJBSKS SHD-KJBSKS | SL-KJBSKM SH-KJBSKM | SL-KJBSKC SH-KJBSKC | SL-KJBHSKS SH-KJBHSKS SHD-KJBHSKS | SL-KJBHSKM SH-KJBHSKM | SL-KJBHSKC SH-KJBHSKC | |||||||
| F | +0.05 0 | F | +0.03 0 | ||||||||||||
| SL-KJBSKS SH-KJBSKS SHD-KJBSKS SL-KJBSKM SH-KJBSKM SL-KJBSKC SH-KJBSKC | SL-KJBHSKS SH-KJBHSKS SHD-KJBHSKS SL-KJBHSKM SH-KJBHSKM SL-KJBHSKC SH-KJBHSKC | 8[ ! ]3 | 3.00〜 5.00 | 0.3〜 2.4 | 5〜25 | − | ● | ● | − | ● | ● | ||||
| 10 | 3.00〜 7.00 | 0.3〜 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | 3.00〜 9.00 | 0.5〜 4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | 4.00〜13.00 | 0.5〜 6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | 6.00〜17.00 | 1.0〜 8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 8.00〜21.00 | 2.0〜10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 型式 | − | P | − | F | − | L | − | (FC・NC…etc.) |
| SL-KJBSKS12 | − | P8.00 | − | F2.0 | − | L10 | − | FC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートはL≧10、 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートはL≧10、 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
L寸公差変更![]() | LKC | L寸公差を 0-0.05に変更します。 [ NG ]追加工TKCとの併用不可 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | ||||||||||||
| F | +0.05 0 | F | +0.03 0 | |||||||||||
| SL-KJBSKS | SH-KJBSKS | SHD-KJBSKS | SL-KJBSKM | SH-KJBSKM | SL-KJBSKC | SH-KJBSKC | SL-KJBHSKS | SH-KJBHSKS | SHD-KJBHSKS | SL-KJBHSKM | SH-KJBHSKM | SL-KJBHSKC | SH-KJBHSKC | |
| 8 | - | - | - | 3,300 | 3,600 | 4,290 | 4,590 | - | - | - | 3,400 | 3,700 | 4,410 | 4,710 |
| 10 | 4,320 | 4,970 | 5,360 | 3,300 | 3,600 | 4,290 | 4,590 | 4,420 | 5,070 | 5,460 | 3,400 | 3,700 | 4,410 | 4,710 |
| 12 | 4,400 | 5,050 | 5,440 | 3,520 | 3,820 | 4,390 | 4,690 | 4,510 | 5,160 | 5,550 | 3,620 | 3,920 | 4,490 | 4,790 |
| 16 | 5,170 | 5,820 | 6,210 | 4,070 | 4,370 | 5,270 | 5,570 | 5,290 | 5,940 | 6,330 | 4,190 | 4,490 | 5,370 | 5,670 |
| 20 | 6,020 | 6,670 | 7,060 | 4,630 | 4,930 | 6,210 | 6,510 | 6,140 | 6,790 | 7,180 | 4,740 | 5,040 | 6,320 | 6,620 |
| 25 | 6,450 | 7,100 | 7,490 | 4,960 | 5,260 | 6,690 | 6,990 | 6,560 | 7,210 | 7,600 | 5,080 | 5,380 | 6,800 | 7,100 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用 ツバ付
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7