メカニカル部品技術窓口

[ ! ]1
[ ! ]2

■ツバ付(ラウンド)
| P | H7 |
| 3.00 | +0.010 0 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 0 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 0 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 0 |
| 18.01〜23.00 | +0.021 0 |
| D | p6 |
| 8 | +0.024 +0.015 |
| 10 | |
| 12 | +0.029 +0.018 |
| 16 | |
| 20 | +0.035 +0.022 |
| 25 |
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
[ ! ]1 圧入タイプには、導入部(D−0.03/−0.05)が1〜3mmつきます。
[ ! ]2 肉厚が2ミリ以下{(D−P)/2≦2}の場合Rは0.5になります。
[ ! ]圧入タイプは内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください(こちら内径収縮データ参照)
[ ! ]P寸底部には研磨用のニゲ溝がつきます。
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 固定方法 | 外径公差 | 洗浄方法 | ||||||
| ラウンド | |||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
| SL-KJBMTS | SL-KJBHMTS | SUS304 | - | ノーマル | D | 0 -0.02 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-KJBMTS | SH-KJBHMTS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SHD-KJBMTS | SHD-KJBHMTS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||
| SL-KJBPMTS | SL-KJBPHMTS | - | 圧入 | Dp6 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-KJBPMTS | SH-KJBPHMTS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SHD-KJBPMTS | SHD-KJBPHMTS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||
| SL-KJBMTC | SL-KJBHMTC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | ノーマル | D | 0 -0.02 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-KJBMTC | SH-KJBHMTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | M | − | L | − | B | − | T | ||
| Type | D | |||||||||||
| SL-KJBMTS | 12 | − | P8.00 | − | M5 | − | L10 | − | B10 | − | T2 | |
| 型式 | P | M(P≧M) | L | B | T | H | R | |||||||
| Type | D | |||||||||||||
| ツバ付 | ||||||||||||||
| ラウンド | ||||||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | 指定0.01mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 | |||||||
| SL-KJBMTS SH-KJBMTS SHD-KJBMTS SL-KJBPMTS SH-KJBPMTS SHD-KJBPMTS SL-KJBMTC SH-KJBMTC | SL-KJBHMTS SH-KJBHMTS SHD-KJBHMTS SL-KJBPHMTS SH-KJBPHMTS SHD-KJBPHMTS SL-KJBHMTC SH-KJBHMTC | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 L=0とする場合、 P=0としてください。 3〜25 P≦3.59の場合 L≦P×2.5 P≧3.6の場合 L≦P×3 | 5〜25 (M≦B≦M×3) ただしM3のとき (M≦B≦M×2) | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | ||||
| 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ||||||||
| 12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 型式 | − | P | − | M | − | L | − | B | − | T | − | (FC・NC…etc.) |
| SL-KJBMTS12 | − | P8.00 | − | M5 | − | L10 | − | B10 | − | T2 | − | FC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |
| 溝追加工 (接着剤溜まり用) | ![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 200 |
| 溝追加工 (抜け止め防止) | ![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |
| 内径R C面取り | ![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 | 無料 |
| 内径R ピン角 | ![]() | CRN | Rをピン角にします。 [ ! ]バリがでることがあります。 [ NG ]追加工TKCとの併用不可 | 無料 |
| ツバ厚公差変更 | ![]() | TKC | ツバ厚公差を±0.01に変更します。 [ ! ]ツバ付タイプのみ適用 [ NG ]追加工CRNとの併用不可 | 400 |
| 平取り 追加工 | ![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 [ ! ]ラウンドタイプのみ適用 [ ! ]ツバ部は平取りしません。 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特長】・段付きおねじストレートピンと合わせて使えるブッシュです。
| D | ¥基準単価 | ||||||||||
| ラウンド | |||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | |||||||||
| SL-KJBMTS | SH-KJBMTS | SHD-KJBMTS | SL-KJBMTC | SH-KJBMTC | SL-KJBHMTS | SH-KJBHMTS | SHD-KJBHMTS | SL-KJBHMTC | SH-KJBHMTC | ||
| SL-KJBPMTS | SH-KJBPMTS | SHD-KJBPMTS | SL-KJBPHMTS | SH-KJBPHMTS | SHD-KJBPHMTS | ||||||
| 8 | 3,070 | 3,620 | 3,950 | 3,090 | 3,390 | 3,170 | 3,720 | 4,050 | 3,200 | 3,500 | |
| 10 | 3,070 | 3,620 | 3,950 | 3,090 | 3,390 | 3,170 | 3,720 | 4,050 | 3,200 | 3,500 | |
| 12 | 3,130 | 3,680 | 4,010 | 3,180 | 3,480 | 3,250 | 3,800 | 4,130 | 3,300 | 3,600 | |
| 16 | 3,250 | 3,800 | 4,130 | 3,310 | 3,610 | 3,350 | 3,900 | 4,230 | 3,410 | 3,710 | |
| 20 | 3,450 | 4,000 | 4,330 | 3,530 | 3,830 | 3,550 | 4,100 | 4,430 | 3,630 | 3,930 | |
| 25 | 3,780 | 4,330 | 4,660 | 3,910 | 4,210 | 3,890 | 4,440 | 4,770 | 4,020 | 4,320 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用 ツバ付
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状 ツバ付
5