メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| P | H7 |
| 2.00〜3.00 | +0.010 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 |
| 18.01〜30.00 | +0.021 |
| 30.01〜32.00 | +0.025 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||||
| T寸選択 | T寸H寸指定 | |||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | P H7 | P | +0.03 +0.01 | P H7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-KJBSTS | SL-KJBHSTS | - | - | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSTS | SH-KJBHSTS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| SHD-KJBSTS | SHD-KJBHSTS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||||
| SL-KJBSTM | SL-KJBHSTM | SL-KJBFSM | SL-KJBFHSM | SKS93相当 | 50~60HRC | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSTM | SH-KJBHSTM | SH-KJBFSM | SH-KJBFHSM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-KJBSTSC | SL-KJBHSTSC | SL-KJBFSSC | SL-KJBFHSSC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBSTSC | SH-KJBHSTSC | SH-KJBFSSC | SH-KJBFHSSC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | T | ||
| Type | D | |||||||
| SL-KJBSTS | 10 | − | P3.97 | − | L6 | − | T2 | |
| ■T寸選択 P寸公差 | +0.03 +0.01 |
| 型式 | P | L | T±0.05 | H | R | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 | SL-KJBSTS | SH-KJBSTS | SHD-KJBSTS | SL-KJBSTM | SH-KJBSTM | SL-KJBSTSC | SH-KJBSTSC | ||
| SL-KJBSTS SH-KJBSTS SHD-KJBSTS SL-KJBSTM SH-KJBSTM SL-KJBSTSC SH-KJBSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<4の場合 L≦P×4 P≧4の場合 L≦P×3 | 2 3 5 T≦L−2 | D+4 | 1.0 | 2,380 | 2,830 | 3,100 | 2,280 | 2,580 | 2,550 | 2,850 |
| 10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | 2,380 | 2,830 | 3,100 | 2,280 | 2,580 | 2,550 | 2,850 | ||||
| 12 | 4.00~10.00 | 2.0 | 2,440 | 2,890 | 3,160 | 2,350 | 2,650 | 2,630 | 2,930 | ||||
| 16 | 8.00~14.00 | 2.0 | 2,700 | 3,150 | 3,420 | 2,590 | 2,890 | 2,910 | 3,210 | ||||
| 20 | 10.00~18.00 | 2.0 | 3,090 | 3,540 | 3,810 | 2,950 | 3,250 | 3,350 | 3,650 | ||||
| 25 | 15.00~23.00 | 2.0 | 3,330 | 3,780 | 4,050 | 3,190 | 3,490 | 3,630 | 3,930 | ||||
| 型式 | P | L | T±0.05 | H | R | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 | SL-KJBHSTS | SH-KJBHSTS | SHD-KJBHSTS | SL-KJBHSTM | SH-KJBHSTM | SL-KJBHSTSC | SH-KJBHSTSC | ||
| SL-KJBHSTS SH-KJBHSTS SHD-KJBHSTS SL-KJBHSTM SH-KJBHSTM SL-KJBHSTSC SH-KJBHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<4の場合 L≦P×4 P≧4の場合 L≦P×3 | 2 3 5 T≦L−2 | D+4 | 1.0 | 2,480 | 2,930 | 3,200 | 2,410 | 2,710 | 2,670 | 2,970 |
| 10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | 2,480 | 2,930 | 3,200 | 2,410 | 2,710 | 2,670 | 2,970 | ||||
| 12 | 4.00~10.00 | 2.0 | 2,550 | 3,000 | 3,270 | 2,470 | 2,770 | 2,730 | 3,030 | ||||
| 16 | 8.00~14.00 | 2.0 | 2,810 | 3,260 | 3,530 | 2,700 | 3,000 | 3,030 | 3,330 | ||||
| 20 | 10.00~18.00 | 2.0 | 3,190 | 3,640 | 3,910 | 3,070 | 3,370 | 3,470 | 3,770 | ||||
| 25 | 15.00~23.00 | 2.0 | 3,440 | 3,890 | 4,160 | 3,310 | 3,610 | 3,750 | 4,050 | ||||
| ■T寸H寸指定 P寸公差 | +0.03 +0.01 |
| 型式 | P | L | T±0.01 | H | R | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | SL-KJBFSM | SH-KJBFSM | SL-KJBFSSC | SH-KJBFSSC | |
| SL-KJBFSM SH-KJBFSM SL-KJBFSSC SH-KJBFSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<4の場合 L≦P×4 P≧4の場合 L≦P×3 | 2.0~5.5 T≦L−2 | 10~16 | 1.0 | 2,770 | 3,070 | 3,130 | 3,430 |
| 10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | 2,770 | 3,070 | 3,130 | 3,430 | |||
| 12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | 2,850 | 3,150 | 3,240 | 3,540 | |||
| 16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | 3,170 | 3,470 | 3,610 | 3,910 | |||
| 20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | 3,670 | 3,970 | 4,210 | 4,510 | |||
| 25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | |||
| 型式 | P | L | T±0.01 | H | R | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | SL-KJBFHSM | SH-KJBFHSM | SL-KJBFHSSC | SH-KJBFHSSC | |
| SL-KJBFHSM SH-KJBFHSM SL-KJBFHSSC SH-KJBFHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<4の場合 L≦P×4 P≧4の場合 L≦P×3 | 2.0~5.5 T≦L−2 | 10~16 | 1.0 | 2,920 | 3,220 | 3,300 | 3,600 |
| 10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | 2,920 | 3,220 | 3,300 | 3,600 | |||
| 12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | 3,020 | 3,320 | 3,390 | 3,690 | |||
| 16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | 3,340 | 3,640 | 3,780 | 4,080 | |||
| 20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | 3,830 | 4,130 | 4,380 | 4,680 | |||
| 25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 | 4,150 | 4,450 | 4,750 | 5,050 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | T | (FC・NC…etc.) | |
| SL-KJBSTS10 | − | P3.00 | − | L6 | − | T2 | − | TKC |
| SH-KJBHSTS12 | − | P8.00 | − | L20 | − | T3 | − | CRN |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ NG ]追加工NCとの併用不可 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ NG ]追加工FCとの併用不可 | 300 |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 | 無料 |
内径R ピン角![]() | CRN | Rをピン角にします。 [ ! ]バリがでることがあります。 [ NG ]追加工LKCとの併用不可 | 無料 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
ツバ厚公差変更![]() | TKC | ツバ厚公差を±0.01に変更します。 [ ! ]ツバ付T寸選択タイプのみ適用 [ NG ]追加工CRN、LKCとの併用不可 | 400 |
L寸公差変更![]() | LKC | L寸公差を 0-0.05に変更します。 [ NG ]追加工TKC、CRNとの併用不可 | 200 |
平取り追加工![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 [ ! ]ツバ部は平取りしません。 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4
ミスミ
検査治具用ブッシュ 四角形状
4.8