メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]1

| S | H7 |
| 3.00 | +0.010 0 |
| 3.01~6.00 | +0.012 0 |
| 6.01~10.00 | +0.015 0 |
| 10.01~18.00 | +0.018 0 |
| 18.01~21.00 | +0.021 0 |
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| S | +0.03 +0.01 | SH7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-KJBDS | SL-KJBHDS | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-KJBDS | SH-KJBHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-KJBDS | SHD-KJBHDS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-KJBDM | SL-KJBHDM | SKS93相当 | 50~60HRC | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-KJBDM | SH-KJBHDM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | S | − | L | − | B | ||
| Type | D | |||||||||
| SL-KJBDS | 10 | − | P5.02 | − | S4.12 | − | L15 | − | B5 | |
| ■S公差 | +0.03 +0.01 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | S(P>S) 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定1mm単位 | R | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | SL-KJBDS | SH-KJBDS | SHD-KJBDS | SL-KJBDM | SH-KJBDM | ||||||
| SL-KJBDS SH-KJBDS SHD-KJBDS SL-KJBDM SH-KJBDM | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≦P×3 3・4はRなし | 5~25 S≦3.59の場合 B≦S×2.5 S≧3.60の場合 B≦S×3 | 1.0 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,240 | 2,540 | |
| 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2.0 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,240 | 2,540 | ||||
| 12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2.0 | 2,440 | 2,890 | 3,160 | 2,350 | 2,650 | ||||
| 16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2.0 | 2,710 | 3,160 | 3,430 | 2,570 | 2,870 | ||||
| 20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2.0 | 3,110 | 3,560 | 3,830 | 2,900 | 3,200 | ||||
| 25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0 | 3,370 | 3,820 | 4,090 | 3,130 | 3,430 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | S(P>S) 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定1mm単位 | R | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | SL-KJBHDS | SH-KJBHDS | SHD-KJBHDS | SL-KJBHDM | SH-KJBHDM | |||||
| SL-KJBHDS SH-KJBHDS SHD-KJBHDS SL-KJBHDM SH-KJBHDM | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≦P×3 3・4はRなし | 5~25 S≦3.59の場合 B≦S×2.5 S≧3.60の場合 B≦S×3 | 1.0 | 2,460 | 2,910 | 3,180 | 2,350 | 2,650 |
| 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2.0 | 2,460 | 2,910 | 3,180 | 2,350 | 2,650 | |||
| 12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2.0 | 2,550 | 3,000 | 3,270 | 2,460 | 2,760 | |||
| 16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2.0 | 2,820 | 3,270 | 3,540 | 2,680 | 2,980 | |||
| 20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2.0 | 3,220 | 3,670 | 3,940 | 3,020 | 3,320 | |||
| 25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0 | 3,490 | 3,940 | 4,210 | 3,240 | 3,540 | |||
| 型式 | − | P | − | S | − | L | − | B | − | (FC・PKC…etc.) |
| SL-KJBDS12 | − | P6.00 | − | S4.00 | − | L10 | − | B5 | − | FC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 300 |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 | 無料 |
内径R ピン角![]() | CRN | Rをピン角にします。 [ ! ]バリがでることがあります。 [ NG ]追加工TKC、LKCとの併用不可 | 無料 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
P寸公差変更![]() | PKC | P寸公差をH7に変更します。 | 200 |
L+B寸公差変更![]() | LKC | L+B寸公差を 0-0.05に変更します [ NG ]追加工TKC、CRNとの併用不可 [ ! ]L寸のみの公差ではありません。 | 200 |
平取り追加工![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付ストレート ツバ付
4.7
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4