メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ミスミエコノミーシリーズ |
![]() 真円度が高く、偏肉がない。 |
| ミスミエコノミーシリーズ(全数検査) |
![]() ミスミエコノミーシリーズ(全数検査) 全数治具検査を実施し取付ピッチを保障 |
| 当社類似品 UWANSL・UWANSLZ UWANL・UWANLZ | エコノミーシリーズ C−NUWANL C-NUWANSL | |
| 材質 | SUS304(バフ研磨)+ラバー SUM22L+ラバー | SUS304(バフ研磨)+ラバー SS400相当(クロムメッキ)+ラバー |
| 形状 | 座金なし、座金あり | 座金なし |
| RoHS10対応 | 対応 | 対応 |

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-C-NUWANSL | 本体:ステンレス ラバー:NBR | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-C-NUWANSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-C-NUWANSL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | H |
| SL-C-NUWANSL10 | − | 80 | − | 27 |
| SH-C-NUWANSL10 | − | 110 | − | 50 |
| SHD-C-NUWANSL12 | − | 150 | − | 75 |
| 型式 | L | H | L1 | M | A | (t) | |
| Type | D | ||||||
| SL-C-NUWANSL SH-C-NUWANSL SHD-C-NUWANSL | 10 | 80 | 27 | 90 | 5 | 50 | 11.5 |
| 50 | |||||||
| 100 | 27 | 110 | 70 | ||||
| 50 | |||||||
| 110 | 27 | 120 | 80 | ||||
| 50 | |||||||
| 120 | 27 | 130 | 90 | ||||
| 50 | |||||||
| 125 | 27 | 135 | 95 | ||||
| 50 | |||||||
| 160 | 27 | 170 | 130 | ||||
| 50 | |||||||
| 200 | 27 | 210 | 170 | ||||
| 50 | |||||||
| 250 | 27 | 260 | 220 | ||||
| 50 | |||||||
| 12 | 150 | 40 | 162 | 8 | 120 | 13.5 | |
| 75 | |||||||
| 188 | 40 | 200 | 158 | ||||
| 75 | |||||||
| 238 | 40 | 250 | 208 | ||||
| 75 | |||||||
| 288 | 40 | 300 | 258 | ||||
| 75 | |||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 12日目 |
|
- ( - ) | 12日目 |
- |
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 12日目 |
- |
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
|
- ( - ) | 29日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【まとめ買いでお得】※最小注文数量(10個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~