メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-UWANSZ | SUS304 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWANSZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWANSZ | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWANAZ | アルミ合金 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWANAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWANAZ | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWANEAZ | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-UWANEAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-UWANZ | SUM22L | クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWANZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | L | − | H | − | 座金選択 |
| SL-UWANSZ10 | − | 100 | − | 50 | − | S |
| SH-UWANSZ10 | − | 120 | − | 27 | − | S |
| SHD-UWANSZ10 | − | 160 | − | 50 | − | S |
| 型式 | L | H | 座金選択 | L1 | 許容荷重 (N) | |
| Type | D | |||||
| SL-UWANSZ SH-UWANSZ SHD-UWANSZ SL-UWANAZ SH-UWANAZ SHD-UWANAZ SL-UWANEAZ SH-UWANEAZ SL-UWANZ SH-UWANZ | 10 | 80 | 27 | S (SUS304) G (SUM22L クロムメッキ) B (SUM22L 静電塗装・黒) | 90 | 2500 |
| 50 | ||||||
| 100 | 27 | 110 | ||||
| 50 | ||||||
| 110 | 27 | 120 | ||||
| 50 | ||||||
| 120 | 27 | 130 | ||||
| 50 | ||||||
| 125 | 27 | 135 | ||||
| 50 | ||||||
| 160 | 27 | 170 | ||||
| 50 | ||||||
| 200 | 27 | 210 | ||||
| 50 | ||||||
| 250 | 27 | 260 | ||||
| 50 | ||||||
| L | H | ¥基準単価 | |||||||||
| 座金(SUS304) | |||||||||||
| SL-UWANSZ | SH-UWANSZ | SHD-UWANSZ | SL-UWANAZ | SH-UWANAZ | SHD-UWANAZ | SL-UWANEAZ | SH-UWANEAZ | SL-UWANZ | SH-UWANZ | ||
| 80 | 27 | 1,190 | 1,540 | 1,750 | 1,230 | 1,580 | 1,790 | 1,610 | 1,960 | 1,130 | 1,480 |
| 50 | 1,330 | 1,680 | 1,890 | 1,310 | 1,660 | 1,870 | 1,820 | 2,170 | 1,260 | 1,610 | |
| 100 | 27 | 1,210 | 1,560 | 1,770 | 1,250 | 1,600 | 1,810 | 1,710 | 2,060 | 1,160 | 1,510 |
| 50 | 1,340 | 1,690 | 1,900 | 1,370 | 1,720 | 1,930 | 1,850 | 2,200 | 1,310 | 1,660 | |
| 110 | 27 | 1,240 | 1,590 | 1,800 | 1,270 | 1,620 | 1,830 | 1,730 | 2,080 | 1,210 | 1,560 |
| 50 | 1,360 | 1,710 | 1,920 | 1,390 | 1,740 | 1,950 | 1,860 | 2,210 | 1,320 | 1,670 | |
| 120 | 27 | 1,270 | 1,620 | 1,830 | 1,310 | 1,660 | 1,870 | 1,750 | 2,100 | 1,250 | 1,600 |
| 50 | 1,400 | 1,750 | 1,960 | 1,410 | 1,760 | 1,970 | 1,890 | 2,240 | 1,330 | 1,680 | |
| 125 | 27 | 1,310 | 1,660 | 1,870 | 1,330 | 1,680 | 1,890 | 1,790 | 2,140 | 1,260 | 1,340 |
| 50 | 1,410 | 1,760 | 1,970 | 1,440 | 1,790 | 2,000 | 1,900 | 2,250 | 1,610 | 1,650 | |
| 160 | 27 | 1,360 | 1,710 | 1,920 | 1,380 | 1,730 | 1,940 | 1,960 | 2,310 | 1,260 | 1,610 |
| 50 | 1,470 | 1,820 | 2,030 | 1,510 | 1,860 | 2,070 | 2,090 | 2,440 | 1,410 | 1,760 | |
| 200 | 27 | 1,460 | 1,810 | 2,020 | 1,470 | 1,820 | 2,030 | 1,990 | 2,340 | 1,290 | 1,640 |
| 50 | 1,630 | 1,980 | 2,190 | 1,640 | 1,990 | 2,200 | 2,120 | 2,470 | 1,430 | 1,780 | |
| 250 | 27 | 1,590 | 1,940 | 2,150 | 1,600 | 1,950 | 2,160 | 2,180 | 2,530 | 1,290 | 1,640 |
| 50 | 1,740 | 2,090 | 2,300 | 1,750 | 2,100 | 2,310 | 2,290 | 2,640 | 1,430 | 1,780 | |
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | 丸棒取手 座金付タイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ | 丸棒取手 おねじタイプ | 丸棒取手 L・H寸指定タイプ | プレート付丸棒取手 | アングル取手 標準タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | プレート付丸棒取手 | アングル取手 |
| 取付方法 | めねじ | めねじ | おねじ | めねじ | 外止め | めねじ |
取手全商品リストは こちら
※参考値になるため目安としてご活用ください。
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):432円~

タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2