メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| おねじタイプ | めねじ | |||||||
| L寸固定 | L寸指定 | タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-NOOSA | SL-NOOSAF | SL-NOMSA | SUS303 | ヘアライン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NOOSA | SH-NOOSAF | SH-NOMSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-NOOSA | SHD-NOOSAF | SHD-NOMSA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-NOBA | - | SL-NOMA | SUM24L | バフ研磨 クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NOBA | - | SH-NOMA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| おねじタイプ | めねじ | |||||||
| L寸固定 | L寸指定 | タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-NKOSA | SL-NKOSAF | SL-NKMSA | SUS303 | ヘアライン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NKOSA | SH-NKOSAF | SH-NKMSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-NKOSA | SHD-NKOSAF | SHD-NKMSA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-NKBA | - | SL-NKMA | SUM24L | バフ研磨 クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NKBA | - | SH-NKMA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | L | − | A |
| SL-NOOSA4 | − | 6 | − | 7 |
| SH-NKOSAF10 | − | 21 | − | 16 |
| SHD-NKMSA3 | − | 5 |
| 型式 | L(おねじタイプ) | A 選択 | D | d | T | H | S | ℓ | ||||||||||
| Type | M (並目) | 固定タイプ | 指定タイプ 指定1mm単位 | |||||||||||||||
| おねじL寸固定 SL-NOOSA SH-NOOSA SHD-NOOSA SL-NOBA SH-NOBA 段付おねじL寸固定 SL-NKOSA SH-NKOSA SHD-NKOSA SL-NKBA SH-NKBA | おねじL寸指定 SL-NOOSAF SH-NOOSAF SHD-NOOSAF 段付おねじL寸指定 SL-NKOSAF SH-NKOSAF SHD-NKOSAF | めねじ SL-NOMSA SH-NOMSA SHD-NOMSA SL-NOMA SH-NOMA 段付めねじ SL-NKMSA SH-NKMSA SHD-NKMSA SL-NKMA SH-NKMA | 3 | 6 | 10 | 6〜10 | 5 | 12 | 6 | 5.5 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6.5 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | 13.5 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 16 | 6〜16 | 7 | 16 | 8 | 7.5 | 13 | 6 | 1.2 | |||||||
| 9 | 10.5 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 18.5 | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 16 | 20 | 10〜20 | 8 | 20 | 10 | 9 | 15.5 | 7.5 | 1.4 | |||||||
| 10 | 11 | 17.5 | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 19.5 | ||||||||||||||||
| 26 | 29.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10〜30 | 10 | 24 | 12 | 11 | 20 | 10 | 1.5 | |||||
| 13 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
| 25 | 26.5 | 35 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 16〜30 | 12 | 30 | 16 | 14 | 24 | 12 | 2 | ||||||
| 15 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
| 30 | 31.5 | 42 | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20〜40 | 16 | 36 | 20 | 18 | 31 | 15 | 2.5 | ||||||
| 20 | 22 | 35 | ||||||||||||||||
| 40 | 41.5 | 55 | ||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | A 選択 | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| おねじL寸固定・段付おねじL寸固定 | めねじ・段付めねじ | おねじL寸指定・段付おねじL寸指定 | |||||||||||||||
| Type | M (並目) | SL-NOOSA | SH-NOOSA | SHD-NOOSA | SL-NOBA | SH-NOBA | SL-NOMSA | SH-NOMSA | SHD-NOMSA | SL-NOMA | SH-NOMA | SL-NOOSAF | SH-NOOSAF | SHD-NOOSAF | |||
| SL-NKOSA | SH-NKOSA | SHD-NKOSA | SL-NKBA | SH-NKBA | SL-NKMSA | SH-NKMSA | SHD-NKMSA | SL-NKMA | SH-NKMA | SL-NKOSAF | SH-NKOSAF | SHD-NKOSAF | |||||
| おねじL寸固定 SL-NOOSA SH-NOOSA SHD-NOOSA SL-NOBA SH-NOBA 段付おねじL寸固定 SL-NKOSA SH-NKOSA SHD-NKOSA SL-NKBA SH-NKBA | おねじL寸指定 SL-NOOSAF SH-NOOSAF SHD-NOOSAF 段付おねじL寸指定 SL-NKOSAF SH-NKOSAF SHD-NKOSAF | めねじ SL-NOMSA SH-NOMSA SHD-NOMSA SL-NOMA SH-NOMA 段付めねじ SL-NKMSA SH-NKMSA SHD-NKMSA SL-NKMA SH-NKMA | 3 | 5 | 930 | 1,160 | 1,290 | 800 | 912 | 690 | 920 | 1,050 | 740 | 855 | 1,040 | 1,270 | 1,400 |
| 6 | 950 | 1,180 | 1,310 | 810 | 922 | 710 | 940 | 1,070 | 750 | 865 | |||||||
| 8 | 960 | 1,190 | 1,320 | 810 | 922 | 710 | 940 | 1,070 | 750 | 865 | |||||||
| 12 | 960 | 1,190 | 1,320 | 820 | 941 | 710 | 940 | 1,070 | 760 | 874 | |||||||
| 4 | 7 | 1,070 | 1,300 | 1,430 | 930 | 1,036 | 760 | 990 | 1,120 | 750 | 865 | 1,210 | 1,440 | 1,570 | |||
| 9 | 1,080 | 1,310 | 1,440 | 940 | 1,045 | 770 | 1,000 | 1,130 | 760 | 874 | |||||||
| 11 | 1,100 | 1,330 | 1,460 | 950 | 1,055 | 770 | 1,000 | 1,130 | 760 | 874 | |||||||
| 17 | 1,100 | 1,330 | 1,460 | 960 | 1,074 | 780 | 1,010 | 1,140 | 770 | 884 | |||||||
| 5 | 8 | 1,200 | 1,430 | 1,560 | 1,000 | 1,102 | 880 | 1,110 | 1,240 | 820 | 941 | 1,360 | 1,590 | 1,720 | |||
| 10 | 1,210 | 1,440 | 1,570 | 1,010 | 1,121 | 900 | 1,130 | 1,260 | 840 | 950 | |||||||
| 12 | 1,220 | 1,450 | 1,580 | 1,030 | 1,131 | 910 | 1,140 | 1,270 | 840 | 950 | |||||||
| 26 | 1,230 | 1,460 | 1,590 | 1,040 | 1,140 | 910 | 1,140 | 1,270 | 840 | 960 | |||||||
| 6 | 10 | 1,390 | 1,620 | 1,750 | 1,220 | 1,311 | 1,010 | 1,240 | 1,370 | 910 | 1,026 | 1,500 | 1,730 | 1,860 | |||
| 13 | 1,410 | 1,640 | 1,770 | 1,240 | 1,330 | 1,020 | 1,250 | 1,380 | 930 | 1,036 | |||||||
| 15 | 1,440 | 1,670 | 1,800 | 1,270 | 1,359 | 1,030 | 1,260 | 1,390 | 940 | 1,045 | |||||||
| 25 | 1,440 | 1,670 | 1,800 | 1,280 | 1,368 | 1,060 | 1,290 | 1,420 | 950 | 1,055 | |||||||
| 8 | 12 | 1,750 | 1,980 | 2,110 | 1,300 | 1,397 | 1,160 | 1,390 | 1,520 | 1,140 | 1,235 | 2,000 | 2,230 | 2,360 | |||
| 15 | 1,780 | 2,010 | 2,140 | 1,330 | 1,416 | 1,170 | 1,400 | 1,530 | 1,150 | 1,245 | |||||||
| 30 | 1,780 | 2,010 | 2,140 | 1,420 | 1,501 | 1,400 | 1,630 | 1,760 | 1,220 | 1,311 | |||||||
| 10 | 16 | 2,140 | 2,370 | 2,500 | 1,850 | 1,910 | 1,750 | 1,980 | 2,110 | 1,430 | 1,511 | 2,600 | 2,830 | 2,960 | |||
| 20 | 2,160 | 2,390 | 2,520 | 1,860 | 1,919 | 1,780 | 2,010 | 2,140 | 1,440 | 1,520 | |||||||
| 40 | 2,410 | 2,640 | 2,770 | 2,000 | 2,052 | 2,160 | 2,390 | 2,520 | 1,510 | 1,587 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~