メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | ①本体 | ②ラバー部 | 洗浄方法 | |||||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質(色) | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-FJGNS | SUS304 | 電解研磨 | エラストマー(黒) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FJGNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-FJGMS (ラバー選択) | ネオプレンゴム(黒) 非移行性クロロプレンゴム(グレー) 導電性ゴム(黒) | ショアA70 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-FJGMS (ラバー選択) | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | − | ラバー材質 |
| SL-FJGNS10-75 | ||
| SH-FJGMS16-75 | − | R |
| 型式 | SL-FJGMS・SH-FJGMS | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H | M (並目) | ねじ ピッチ | 垂直 耐荷重(kN) | 質量 (g) | |
| Type | M-A | ラバー材質選択 | |||||||||||
| SL-FJGNS SH-FJGNS SL-FJGMS SH-FJGMS (ラバー選択) | 8-50 | R (ネオプレンゴム・黒) C (非移行性クロロプレンゴム・グレー) D (導電性ゴム・黒) | 70.5 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 | 8 | 1.25 | 3.9 | 50 |
| 8-100 | 120.5 | 70 | |||||||||||
| 10-75 | 97 | 7 | 8 | 17 | 10 | 1.5 | 4.3 | 91 | |||||
| 10-100 | 122 | 103 | |||||||||||
| 12-75 | 106 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 | 12 | 1.75 | 4.9 | 178 | ||
| 12-100 | 131 | 196 | |||||||||||
| 12-125 | 156 | 212 | |||||||||||
| 12-150 | 181 | 231 | |||||||||||
| 16-75 | 110 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 | 16 | 2 | 5.9 | 301 | ||
| 16-100 | 135 | 331 | |||||||||||
| 16-130 | 165 | 370 | |||||||||||
| 16-150 | 185 | 397 | |||||||||||
| 16-180 | 215 | 436 | |||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | SL-FJGMS・SH-FJGMS | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | M-A | ラバー材質選択 | SL-FJGNS | SH-FJGNS | SL-FJGMS | SH-FJGMS | ||||
| R | C | D | R | C | D | |||||
| SL-FJGNS SH-FJGNS SL-FJGMS SH-FJGMS (ラバー選択) | 8-50 | R (ネオプレンゴム・黒) C (非移行性クロロプレンゴム・グレー) D (導電性ゴム・黒) | 1,730 | 2,230 | 1,780 | 1,800 | 1,810 | 2,280 | 2,300 | 2,310 |
| 8-100 | 1,770 | 2,270 | 1,860 | 1,880 | 1,890 | 2,360 | 2,380 | 2,390 | ||
| 10-75 | 2,080 | 2,580 | 1,870 | 1,890 | 1,910 | 2,370 | 2,390 | 2,410 | ||
| 10-100 | 2,140 | 2,640 | 2,110 | 2,140 | 2,160 | 2,610 | 2,640 | 2,660 | ||
| 12-75 | 2,220 | 2,720 | 2,110 | 2,140 | 2,160 | 2,610 | 2,640 | 2,660 | ||
| 12-100 | 2,280 | 2,780 | 2,180 | 2,210 | 2,230 | 2,680 | 2,710 | 2,730 | ||
| 12-125 | 2,300 | 2,800 | 2,190 | 2,220 | 2,240 | 2,690 | 2,720 | 2,740 | ||
| 12-150 | 2,370 | 2,870 | 2,550 | 2,580 | 2,600 | 3,050 | 3,080 | 3,100 | ||
| 16-75 | 2,740 | 3,240 | 2,620 | 2,660 | 2,680 | 3,120 | 3,160 | 3,180 | ||
| 16-100 | 2,920 | 3,420 | 2,630 | 2,660 | 2,680 | 3,130 | 3,160 | 3,180 | ||
| 16-130 | 2,970 | 3,470 | 2,690 | 2,710 | 2,740 | 3,190 | 3,210 | 3,240 | ||
| 16-150 | 3,110 | 3,610 | 2,920 | 2,960 | 2,980 | 3,420 | 3,460 | 3,480 | ||
| 16-180 | 3,200 | 3,700 | 3,000 | 3,040 | 3,060 | 3,500 | 3,540 | 3,560 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
防振パッド 軽荷重タイプ
4.7通常価格(税別):318円~