メカニカル部品技術窓口




| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| フラットタイプ | 凹凸タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-CGST | SL-CGSW | SU304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CGST | SH-CGSW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | W | − | L | − | X | − | V |
| SL-CGST | − | 250 | − | 300 | − | 100 | ||
| SH-CGSW | − | 255 | − | 400 | − | 150 | − | 130 |
| 型式 | W | L | X 選択 | V[ ! ] 選択 | B | E | F | P | 許容荷重 (kgf) | ¥基準単価 1~10コ | |||
| フラットタイプ | 凹凸タイプ | ||||||||||||
| 指定1mm単位 | 指定10mm単位 | SL-CGST | SH-CGST | SL-CGSW | SH-CGSW | ||||||||
| フラットタイプ SL-CGST SH-CGST 凹凸タイプ SL-CGSW SH-CGSW | 85~150 | 100~250 | 100 150 | 15 20 | 25 | 20 | 50 | 20 | 15.0 | 5,830 | 6,430 | 6,620 | 7,220 |
| 260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | 6,040 | 6,640 | 6,820 | 7,420 | |||||
| 410~500 | 150 | 6,420 | 7,020 | 7,260 | 7,860 | ||||||||
| 151~250 | 100~250 | 50 70 | 25 | 20 | 50 | 20 | 5,940 | 6,540 | 6,820 | 7,420 | |||
| 260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | 6,420 | 7,020 | 7,260 | 7,860 | |||||
| 410~500 | 150 | 7,280 | 7,880 | 7,970 | 8,570 | ||||||||
| 251~350 | 100~250 | 90 130 | 25 | 20 | 50 | 20 | 6,180 | 6,780 | 6,980 | 7,580 | |||
| 260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | 7,020 | 7,620 | 7,770 | 8,370 | |||||
| 410~500 | 150 | 8,110 | 8,710 | 8,970 | 9,570 | ||||||||
| 351~500 | 100~250 | 100 150 | 25 | 20 | 50 | 20 | 6,360 | 6,960 | 7,290 | 7,890 | |||
| 260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | 8,050 | 8,650 | 8,960 | 9,560 | |||||
| 410~500 | 150 | 8,810 | 9,410 | 9,640 | 10,240 | ||||||||
| 型式 | − | W | − | L | − | X | − | V | − | (YN・YNS) |
| SH-CGSW | − | 250 | − | 300 | − | 100 | − | 70 | − | YNS750 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||
| YN | 溶接ナット![]() | テーブル側面両端にM6のナットを 追加(溶接)します。 取付の汎用性が高まります。 | [ ! ]適用条件は以下となります。 CGST:L-(B+P+15)≧70 CGSW:L-(F+E+P+15)≧70 | SH-CGSW−250−300−100−70−YN | 300 | ||||||||||
| YNS | 溶接ナット+脚![]() | 荷重サポートための脚を追加します。 バラの状態で届きますのでお客様に て組立が必要です。 〈指定方法〉: YNS800 指定範囲:200~1200(10mm単位指定) 付属品:六角穴付ボルト 2個 | [ ! ]W≧151の時指定可能 [ ! ]200≦YNS≦1200 [ ! ]適用条件は以下となります。 CGST:L-(B+P+15)≧70 CGSW:L-(F+E+P+15)≧70 | SH-CGSW−250−300−100−70−YNS750 |
| ||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特長】ワークの一時ストックに便利なコンベヤ用エンドテーブルです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用シュート
5
ミスミ
乗り移りローラ
0
ミスミ
コンベヤ用エンドテーブル
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
コンベヤ用センサブラケット
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0