メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| コンパクトタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SFXEC | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXEC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SFXEC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
| ![]() [ ! ]おねじ逃げ加工寸法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | Y | - | F | - | M |
| SL-SFXEC25 | - | 17 | - | F50 | - | M20 |
| 型式 | D | 指定1mm単位 | M(並目) | V | H | T | m1 | d1 | h | P.C.D. | W | A | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| Type | No. | Y | F | SL-SFXEC | SH-SFXEC | SHD-SFXEC | ||||||||||||||||||||||
| SL-SFXEC SH-SFXEC SHD-SFXEC | 6 | 6 | 12〜60 | 5〜100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | 14 | 17 | 5,150 | 5,850 | 6,270 | |||||||||
| 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 28 | 19 | 15 | 19 | 5,340 | 6,040 | 6,460 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | 16 | 23 | 5,500 | 6,200 | 6,620 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 10〜150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | 20 | 26 | 5,860 | 6,560 | 6,980 | |||||||||||
| 13 | 13 | 16 | 38 | 27 | 22 | 27 | 6,240 | 6,940 | 7,360 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 40 | 30 | 24 | 30 | 6,390 | 7,090 | 7,510 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 42 | 31 | 25 | 31 | 7,010 | 7,710 | 8,130 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 44 | 32 | 28 | 32 | 7,270 | 7,970 | 8,390 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 46 | 34 | 31 | 34 | 7,400 | 8,100 | 8,520 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17〜75 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | 32 | 36 | 7,450 | 8,150 | 8,570 | |||||||||
| 22 | 22 | 26 | 50 | 39 | 34 | 39 | 8,360 | 9,060 | 9,480 | |||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 54 | 42 | 38 | 42 | 8,300 | 9,000 | 9,420 | ||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 | 42 | 49 | 9,320 | 10,020 | 10,440 | |||||||||
| 35 | 35 | 39 | 70 | 55 | 50 | 55 | 10,110 | 10,810 | 11,230 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 20〜75 | 44 | 80 | M10 | 14 | 9 | 63 | 56 | 63 | 13,540 | 14,240 | 14,660 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 54 | 90 | 73 | 70 | 73 | 15,650 | 16,350 | 16,770 | |||||||||||||||||||
| 型式 | - | Y | - | F | - | M(MSC) | - | (YKC・APC) |
| SL-SFXEC10 | - | 20 | - | F40 | - | MSC10 | - | APC |
| Alterations | Y寸公差変更 | インロー追加 | おねじ部細目ねじ変更 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Code | YKC | APC | MSC | ||||||||||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05へ 変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法YKC | フランジ座面にインローを追加 します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法APC
| ナット止めタイプのおねじ部Mを 下表細目ねじに変更します。 [ ! ]ナット止めタイプのみ適用 [ ! ]MをMSCに変えてご指定ください。 指定方法MSC8
| ||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 600 | 無料 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +6日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角付タイプ
5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ
5
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5