17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り

【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • アルミ材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-AFTSAA50520.4MPa200℃脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-AFTSA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-AFTSSSUS303脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-AFTSS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-AFTSS15
SH-AFTSS15

型式オリフィス空気流量NL/min
(0.3MPa時)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~910~1920~30
SL-AFTSA1513-□0.924016510,2009,1808,1607,650
SH-AFTSA11,1009,9908,8808,325
SL-AFTSS17,55015,79514,04013,513
SH-AFTSS18,45016,60514,76014,206
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□) ※ステンレス材質品はアルカリ系温純水洗浄を行う場合もございます。清浄度に変更はございません。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

詳細材質

洗浄方法

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A5052P
A5052
精密洗浄
A5052P
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
精密洗浄
SUS304
10
1個
クリーン洗浄 / 非磁性
[アルミニウム] A5052P
A5052
脱脂洗浄
A5052P
10
1個
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
脱脂洗浄
SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

◆特徴:取付け角度がフラットタイプの金属製のエアノズルです。
◆用途:油・水滴・切粉の除去、冷却、乾燥、エアカーテン等様々な用途にご利用いただけます。

◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.4MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • アルミ材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り
【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--10,2901,3606,93015,020
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
ブロータイプ標準標準標準標準標準増幅タイプ
種類フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング