メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

①②③先端丸タイプ
小頭型:D=8~25
[ ! ]4
[ ! ]3
[ ! ]2
[ ! ]3

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | 洗浄方法 | |||||||||
| ①テーパ形状固定 | ②角度選択 | ③X寸指定 | ||||||||||
| S | 0−0.02 | Sg6 | S | 0−0.02 | S | 0−0.02 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SUS304 | - | SL-KJPDTS | SL-KJPGDTS | SL-KJPKTS | SL-KJPXTS | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-KJPDTS | SH-KJPGDTS | SH-KJPKTS | SH-KJPXTS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-KJPDTS | SHD-KJPGDTS | SHD-KJPKTS | SHD-KJPXTS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| [ ! ]1 SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | SL-KJPDTC | SL-KJPGDTC | SL-KJPKTC | SL-KJPXTC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-KJPDTC | SH-KJPGDTC | SH-KJPKTC | SH-KJPXTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式(TYPE・D) | − | P | − | S | − | B | − | K | − | X | |
| ①テーパ形状固定 | SL-KJPDTS8 | − | P5.01 | − | S3.00 | − | B10 | ||||
| ②角度選択タイプ | SH-KJPKTS20 | − | P16.00 | − | S8.00 | − | B20 | − | K10 | ||
| ③X寸選択タイプ | SHD-KJPXTS20 | − | P15.00 | − | S10 | − | B13 | − | X3 |
| S | g6 |
| 3.00 | −0.002 −0.008 |
| 3.01〜 6.00 | −0.004 −0.012 |
| 6.01〜10.00 | −0.005 −0.014 |
| 10.01〜18.00 | −0.006 −0.017 |
| 18.01〜29.00 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | K° | X | Y1・Y2 | M | |||
| Type | D | P | S(P−1≧S) | B | |||||
| S 0−0.02 | Sg6 | ||||||||
| SL-KJPDTS SH-KJPDTS SHD-KJPDTS SL-KJPDTC SH-KJPDTC | SL-KJPGDTS SH-KJPGDTS SHD-KJPGDTS SL-KJPGDTC SH-KJPGDTC | 8 | 4.00〜 6.00 | 3.00〜 5.00 | (S<8の場合) 5〜25 (S≧8の場合) 5〜40 SUS304の場合 B≦S×5 | テーパ 1/5 | 5 | 1 | M4 |
| 10 | 4.00〜 8.00 | 3.00〜 7.00 | M5 | ||||||
| 12 | 5.00〜10.00 | 3.00〜 9.00 | |||||||
| 16 | 8.00〜14.00 | 3.00〜13.00 | |||||||
| 20 | 10.00〜18.00 | 5.00〜17.00 | |||||||
| 25 | 15.00〜23.00 | 8.00〜22.00 | |||||||
| 型式 | 指定0.01mm単位 | 1mm単位 | K° | X | Y1・Y2 | 条件 | M | |||||
| TYPE | D | P | S | B | 選択 | 固定 | 選択 | 固定 | ||||
| S 0−0.02 | ||||||||||||
| ②角度選択 | ③X寸選択 | |||||||||||
| SL-KJPKTS SH-KJPKTS SHD-KJPKTS SL-KJPKTC SH-KJPKTC | SL-KJPXTS SH-KJPXTS SHD-KJPXTS SL-KJPXTC SH-KJPXTC | 10 | 4.21〜 7.59 | 3.00〜 5.98 | 5〜25 SUS304の場合 B≦S×5 | 10 15 | テーパ 1/5 | 1 2 3 | 5 | K°=10のとき、1.8 | K°=10のとき、S<P−2.8 D>P+2.8 | M5 |
| 12 | 5.00〜 9.59 | 3.00〜 7.98 | K°=15のとき、2.7 | K°=15のとき、S<P−3.7 D>P+3.7 | ||||||||
| 16 | 8.00〜13.59 | 4.00〜11.98 | X=1のとき、Y1=1.8 Y2=0.2 | X=1のとき、S<P−1.2 D>P+2.8 | ||||||||
| 20 | 10.00〜17.59 | 6.00〜15.98 | X=2のとき、Y1=1.6 Y2=0.4 | X=2のとき、S<P−1.4 D>P+2.6 | ||||||||
| 25 | 15.00〜22.59 | 8.00〜20.98 | X=3のとき、Y1=1.4 Y2=0.6 | X=3のとき、S<P−1.6 D>P+2.4 | ||||||||
| 型式 | − | P | − | S | − | B | − | K | − | X | − | (CH・KH・ZC…etc.) |
| SL-KJPDTS16 | − | P12.00 | − | S10.00 | − | B15 | − | ZC30-KF-SL-KJPDTS16 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |||||||||||||||
指定文字刻印 ![]() | KF | アルファベットまたは数字を刻印します。 指定方法KF−MISUMI0034 印字種類:アルファベット・数字・.(ピリオド) [ NG ]持ち手長さ10は適用不可 [ ! ]刻印にハイフン(ー)等、上記以外の記号は刻印できません。 [ ! ]刻印の文字に対してピンの向きは任意になります。 [ ! ]KH併用時には、裏側に刻印します。 [ ! ]数字は連続最大8文字まで適用 [ ! ]他のオプションと併用する際は最後に入力ください。
| 800 | |||||||||||||||
P寸法刻印 ![]() | KH | ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) [ NG ]持ち手長さ10は適用不可 [ ! ]KF併用時には裏側に刻印します。 | 300 | |||||||||||||||
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
持ち手長さ変更 ![]() | ZC | 持ち手長さ50を10・20・30・40に変更します。 [ NG ]持ち手長さ10のときはタップ穴は つきません。 [ ! ]持ち手長さ10、20のとき、P≧5かつピン全長(10+BまたはL+10)≦30の場合のみ適用。 [ ! ]大頭型は持ち手長さ30, 40のみ適用。[ NG ]持ち手長さ10のときKH・KFとの併用不可。 | 200 |
チェーン追加工 ![]() | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 [ ! ]チェーン単体のみはこちらをご利用ください。 | 500 |
ニゲ溝なし追加工![]() | NMN | ローレットとストレート部の間にあるニゲ溝をなしにします。 | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| ①テーパ形状固定 | ||||||||||
| S 0−0.02 | Sg6 | |||||||||
| SL-KJPDTS | SH-KJPDTS | SHD-KJPDTS | SL-KJPDTC | SH-KJPDTC | SL-KJPGDTS | SH-KJPGDTS | SHD-KJPGDTS | SL-KJPGDTC | SH-KJPGDTC | |
| 8 | 4,690 | 5,590 | 6,130 | 5,180 | 6,080 | 4,790 | 5,690 | 6,230 | 5,300 | 6,200 |
| 10 | 4,690 | 5,590 | 6,130 | 5,180 | 6,080 | 4,790 | 5,690 | 6,230 | 5,300 | 6,200 |
| 12 | 4,790 | 5,690 | 6,230 | 5,300 | 6,200 | 4,910 | 5,810 | 6,350 | 5,420 | 6,320 |
| 16 | 5,020 | 5,920 | 6,460 | 5,560 | 6,460 | 5,130 | 6,030 | 6,570 | 5,680 | 6,580 |
| 20 | 5,280 | 6,180 | 6,720 | 5,870 | 6,770 | 5,390 | 6,290 | 6,830 | 5,990 | 6,890 |
| 25 | 5,670 | 6,570 | 7,110 | 6,350 | 7,250 | 5,790 | 6,690 | 7,230 | 6,450 | 7,350 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| ②角度選択 | ③X寸選択 | |||||||||
| SL-KJPKTS | SH-KJPKTS | SHD-KJPKTS | SL-KJPKTC | SH-KJPKTC | SL-KJPXTS | SH-KJPXTS | SHD-KJPXTS | SL-KJPXTC | SH-KJPXTC | |
| 10 | 5,280 | 6,180 | 6,720 | 5,870 | 6,770 | 5,060 | 5,960 | 6,500 | 5,610 | 6,510 |
| 12 | 5,460 | 6,360 | 6,900 | 6,090 | 6,990 | 5,240 | 6,140 | 6,680 | 5,820 | 6,720 |
| 16 | 5,680 | 6,580 | 7,120 | 6,360 | 7,260 | 5,460 | 6,360 | 6,900 | 6,090 | 6,990 |
| 20 | 5,950 | 6,850 | 7,390 | 6,650 | 7,550 | 5,730 | 6,630 | 7,170 | 6,390 | 7,290 |
| 25 | 6,340 | 7,240 | 7,780 | 7,120 | 8,020 | 6,120 | 7,020 | 7,560 | 6,870 | 7,770 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 23% | 28% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし
5
ミスミ
検査治具用差し込みピン 長円ストレート
4.3
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.8
ミスミ
ケガキピン
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ダイヤストレート ダイヤ形状指定タイプ
4
ミスミ
検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン GO・NOGOピン リバーシブルタイプ
4.7