メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

①ストレート
小頭型:D=8~25
②段付
小頭型:D=8~25
[ ! ]2
[ ! ]2

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | 洗浄方法 | |||||||||||
| ①ストレート | ②段付ストレート | |||||||||||||
| P | 0−0.02 | S | 0−0.02 | F | 0−0.05 | Sg6 | F | 0−0.03 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SUS304 | − | SL-KJPSCS | SL-KJPDCS | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||
| SH-KJPSCS | SH-KJPDCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SHD-KJPSCS | SHD-KJPDCS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||||||
| [ ! ]1 SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45〜50HRC | SL-KJPSCC | − | SL-KJPGDCC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||
| SH-KJPSCC | SH-KJPGDCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式(TYPE・D) | − | P | − | W | − | S | − | F | − | L | − | B |
| SL-KJPDCS16 | − | P10.97 | − | W8.47 | − | S6.00 | − | F2.0 | − | L5 | − | B10 |
| S | g6 |
| 3.00 | −0.002 −0.008 |
| 3.01〜 6.00 | −0.004 −0.012 |
| 6.01〜10.00 | −0.005 −0.014 |
| 10.01〜18.00 | −0.006 −0.017 |
| 18.01〜29.00 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M | ||||||
| ①ストレート | ②段付ストレート | D | P | W | S ②段付のみ | F(F≦S/2) ②段付のみ | L | B 段付のみ | ||
| P 0−0.02 | S 0−0.02 F 0−0.05 | Sg6 F 0−0.03 | ||||||||
| SL-KJPSCS SH-KJPSCS SHD-KJPSCS SL-KJPSCC SH-KJPSCC | SL-KJPDCS SH-KJPDCS SHD-KJPDCS | SL-KJPGDCC SH-KJPGDCC | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W>S (W≧3.01) | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.5 | 5~20 | 5~20 | M4 |
| 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.5 | M5 | ||||||
| 12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.5 | M5 | ||||||
| 16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.5 | M5 | ||||||
| 20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.5 | M5 | ||||||
| 25 | 14.00~22.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.5 | M5 | ||||||
| 型式 | − | P | − | W | − | S | − | F | − | L | − | B | − | (CH・KH・ZC…etc.) |
| SL-KJPDCS12 | − | P8.50 | − | W4.50 | − | S3.50 | − | F1.2 | − | L5 | − | B10 | − | CH |
| SL-KJPSCS20 | − | P10.00 | − | W5.00 | − | L10 | − | ZC20 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
チェーン 追加工 ![]() | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 [ ! ]チェーン単体のみはこちらをご利用ください。 | 500 |
持ち手長さ変更![]() | ZC | 持ち手長さ50を20,30,40に変更します。 指定方法 ZC20 [ ! ]持ち手径D≧10、ピン長さ(LまたはL+B)≦20、ピン径P≧6、W,S≧5 S/2+F≧4.5 | 1,000 |
P寸・W寸刻印![]() | KH | ローレット部に平取りをしてP寸・W寸を刻印します。(文字の向きは任意となります。) | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
P寸・W寸公差変更![]() | PKC | P寸・W寸公差をg6に変更します。 [ NG ]GNとの併用不可 | 200 |
ピン部分研磨なし![]() | GN | ピン部分の研磨を無しにします。 (面粗度1.6は維持します) [ NG ]PKCとの併用不可 [ NG ]Sg6タイプは適用不可 | −700 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ①ストレート ¥基準単価 | ②段付 ¥基準単価 | |||||||||
| P 0−0.02 | S 0−0.02 F 0−0.05 | Sg6 F 0−0.03 | |||||||||
| SL-KJPSCS | SH-KJPSCS | SHD-KJPSCS | SL-KJPSCC | SH-KJPSCC | SL-KJPDCS | SH-KJPDCS | SHD-KJPDCS | SL-KJPGDCC | SH-KJPGDCC | ||
| 小頭型 | 8 | 8,580 | 9,880 | 10,660 | 9,690 | 10,990 | 11,160 | 12,460 | 13,240 | - | - |
| 10 | 8,580 | 9,880 | 10,660 | 9,690 | 10,990 | 11,160 | 12,460 | 13,240 | 14,030 | 15,330 | |
| 12 | 8,740 | 10,040 | 10,820 | 9,850 | 11,150 | 11,320 | 12,620 | 13,400 | 14,180 | 15,480 | |
| 16 | 10,840 | 12,140 | 12,920 | 12,350 | 13,650 | 14,220 | 15,520 | 16,300 | 17,540 | 18,840 | |
| 20 | 11,650 | 12,950 | 13,730 | 13,300 | 14,600 | 15,200 | 16,500 | 17,280 | 18,700 | 20,000 | |
| 25 | 15,200 | 16,500 | 17,280 | 17,500 | 18,800 | 17,940 | 19,240 | 20,020 | 21,870 | 23,170 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.8
ミスミ
ケガキピン
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレートロング
5
ミスミ
検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし
5
ミスミ
検査治具用差し込みピン 長円ストレート
4.3