メカニカル部品技術窓口

②先端欠円タイプ
小頭型:D=8~25
*ダイヤ形状指定タイプのダイヤは、
1mmのフラット面があります。
[ ! ]1
[ ! ]2
[ ! ]2
[ ! ]3

[ ! ]3 K≧(S+0.3)
指定したサイズが注文可能かWOSにて確認いただけます。
| [ M ]材質 | 先端欠円タイプ | 洗浄方法 | |||
| TYPE | |||||
| Sg6/F 0−0.03 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SUS304 | SL-KJPGVS | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-KJPGVS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-KJPGVS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式(TYPE・D) | − | P | − | S | − | F | − | L | − | B | − | V | − | W |
| SL-KJPGVS16 | − | P8.00 | − | S4.00 | − | F1.0 | − | L10 | − | B10 | − | V7.0 | − | W5.0 |
| 型式 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | M | |||
| 先端欠円タイプ | D | P | S(P−1≧S) | F(F<S/2) | L | B | V P>V V≧S+1 | W(V>W) | |
| (Sg6/F 0−0.03) | |||||||||
| SL-KJPGVS SH-KJPGVS SHD-KJPGVS | 8 | 4.00〜 6.00 | 3.00〜 4.00 | 0.3〜 2.0 | 5〜10 | 5〜15 | 4.0〜 5.0 | 1.0〜 4.5 | M4 |
| 10 | 4.00〜 8.00 | 3.00〜 6.00 | 0.3〜 3.0 | 5〜25 L≦P×5 | 5〜25 B≦S×5 | 4.0〜 7.0 | 1.0〜 6.5 | M5 | |
| 12 | 4.00〜10.00 | 3.00〜 8.00 | 0.3〜 4.0 | 4.0〜 9.0 | 1.0〜 8.5 | M5 | |||
| 16 | 8.00〜14.00 | 3.00〜12.00 | 0.5〜 6.0 | 4.0〜13.0 | 1.0〜12.5 | M5 | |||
| 20 | 10.00〜18.00 | 5.00〜16.00 | 1.0〜 8.0 | 6.0〜17.0 | 1.0〜16.5 | M5 | |||
| 25 | 15.00〜23.00 | 8.00〜21.00 | 2.0〜10.0 | 9.0〜22.0 | 1.0〜21.5 | M5 | |||
| 10L | 10.00〜16.00 | 5.00〜14.00 | 1.0〜 7.0 | 6.0〜15.0 | 1.0〜14.5 | M5 | |||
| 12L | 12.00〜20.00 | 6.00〜18.00 | 2.0〜 9.0 | 7.0〜19.0 | 1.0〜18.5 | M5 | |||
| 16L | 16.00〜25.00 | 8.00〜23.00 | 2.0〜11.0 | 9.0〜24.0 | 1.0〜23.5 | M5 | |||
| 20L | 20.00〜30.00 | 10.00〜28.00 | 2.0〜14.0 | 11.0〜29.0 | 1.0〜28.5 | M5 | |||
| 型式 | − | P | − | S | − | F | − | L | − | B | − | V | − | W | − | (CH・KH・PKC…etc.) |
| SL-KJPGVS16 | − | P8.00 | − | S4.00 | − | F1.0 | − | L10 | − | B10 | − | V7.0 | − | W5.0 | − | CH |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
チェーン追加工![]() | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600 mm)をゲージ本体にセットします。 [ ! ]チェーン単体のみはこちらをご利用ください。 | 500 |
P寸刻印![]() | KH | ローレット部に平取りをして P寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) [ NG ]持ち手長さ10は適用不可 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
P寸公差変更![]() | PKC | P寸公差をg6に変更します。 | 200 |
ニゲ溝なし追加工![]() | NMN | ローレットとストレート部の間にあるニゲ溝をなしにします。 [ NG ]大頭型は適用不可 | 300 |
持ち手長さ変更![]() | ZC | 持ち手長さ50を10,20,30,40に変更します。 指定方法 ZC20 [ ! ]持ち手長さ10および20は、 P≧5かつピン全長L+B≦30 の場合のみ適用。 [ NG ]持ち手長さ10のときはタップ穴はつきません。 [ NG ]持ち手長さ10のときKHとの併用不可。 | 200 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | 先端欠円タイプ ¥基準単価 | |||
| Sg6/F 0−0.03 | ||||
| SL-KJPGVS | SH-KJPGVS | SHD-KJPGVS | ||
| 小頭型 | 8 | 7,190 | 8,190 | 8,790 |
| 10 | 7,190 | 8,190 | 8,790 | |
| 12 | 7,290 | 8,290 | 8,890 | |
| 16 | 7,600 | 8,600 | 9,200 | |
| 20 | 7,810 | 8,810 | 9,410 | |
| 25 | 8,040 | 9,040 | 9,640 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 15% | 20% | 28% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4
ミスミ
検査治具用差し込みピン 長円ストレート
4.3
ミスミ
検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし
5
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ
4.8
ミスミ
ケガキピン
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレートロング
5