メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SLXAC | SL-SLXNAC | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLXAC | SH-SLXNAC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SLXAC | SHD-SLXNAC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PLXAC | SL-PLXNAC | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PLXAC | SH-PLXNAC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F | − | N | − | MA |
| SL-SLXAC12 | − | 25 | − | F22 | − | MA8 | ||
| SHD-SLXNAC10 | − | 30 | − | F50 | − | N10 | − | MA6 |

| 並目ねじ | 細目ねじ | ||||||
| ねじ径 (M・MA) | g | r | f | ねじ径 (MSC) | g | r | f |
| 3 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.1~2.4 | 3 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.1~2.4 |
| 4 | 2.9~3.2 | 4 | 2.9~3.2 | ||||
| 5 | 3.9~4.1 | 5 | 3.9~4.1 | ||||
| 6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 | 6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 |
| 8 | 6.3~6.6 | 8 | 6.3~6.6 | ||||
| 10 | 8.1~8.3 | 10 | 8.3~8.6 | ||||
| 12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.1 | 12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.7 |
| 16 | 13.6~13.8 | 15 | 13.6~13.8 | ||||
| 20 | 1.5~4.0 | 17.0~17.2 | 20 | 1.5~4.0 | 17.2~18.8 | ||
| 24 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 20.2~20.7 | 25 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 20.2~23.2 |
| 30 | 26.0~26.2 | 30 | 26.2~28.2 | ||||
| 型式 | Dg6 | 指定1mm単位 | MA(並目) 選択 | B | (C) | M (並目) | ||||||||||
| Type | No. | Y | F | [ ! ]N | ||||||||||||
| ねじ長さ 固定タイプ SL-SLXAC SH-SLXAC SHD-SLXAC SL-PLXAC SH-PLXAC ねじ長さ 指定タイプ SL-SLXNAC SH-SLXNAC SHD-SLXNAC SL-PLXNAC SH-PLXNAC | 3 | 3 | −0.002 −0.008 | 2〜30 | 3〜50 | 3〜 6 | 3 | 6 | 6.9 | M 3 | ||||||
| 4 | 4 | −0.004 −0.012 | 4〜 8 | 3 | 4 | M 4 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5〜10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8.1 | M 5 | ||||||||
| 6 | 6 | 2〜60 | 5〜75 | 6〜12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.2 | M 6 | ||||||
| 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 8〜16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | M 8 | |||||||
| 10 | 10 | 10〜20 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | M10 | ||||||||
| 12 | 12 | −0.006 −0.017 | 10〜75 | 12〜24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16.2 | M12 | |||||
| 13 | 13 | 17 | 19.6 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | |||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 21.9 | |||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | 24 | 27.7 | |||||||||||||
| 20 | 20 | −0.007 −0.020 | 4〜60 | 20〜40 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | M20 | ||||||
| 20A | M16 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | M20 | ||||||||||||||
| 22A | M16 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 27 | 31.2 | M20 | |||||
| 25A | M16 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 32 | 36.9 | M20 | |||||
| 30A | M16 | |||||||||||||||
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SLXAC | SH-SLXAC | SHD-SLXAC | SL-PLXAC | SH-PLXAC | SL-SLXNAC | SH-SLXNAC | SHD-SLXNAC | SL-PLXNAC | SH-PLXNAC | |
| 3 | 1,780 | 2,230 | 2,500 | 1,650 | 2,100 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 2,130 | 2,580 |
| 4 | 1,890 | 2,340 | 2,610 | 1,740 | 2,190 | 2,510 | 2,960 | 3,230 | 2,260 | 2,710 |
| 5 | 2,170 | 2,620 | 2,890 | 1,990 | 2,440 | 2,980 | 3,430 | 3,700 | 2,660 | 3,110 |
| 6 | 2,270 | 2,720 | 2,990 | 2,060 | 2,510 | 3,140 | 3,590 | 3,860 | 2,810 | 3,260 |
| 8 | 2,370 | 2,820 | 3,090 | 2,160 | 2,610 | 3,290 | 3,740 | 4,010 | 2,930 | 3,380 |
| 10 | 2,460 | 2,910 | 3,180 | 2,230 | 2,680 | 3,450 | 3,900 | 4,170 | 3,080 | 3,530 |
| 12 | 2,650 | 3,100 | 3,370 | 2,390 | 2,840 | 3,770 | 4,220 | 4,490 | 3,330 | 3,780 |
| 13 | 2,850 | 3,300 | 3,570 | 2,560 | 3,010 | 4,090 | 4,540 | 4,810 | 3,610 | 4,060 |
| 15 | 2,950 | 3,400 | 3,670 | 2,640 | 3,090 | 4,240 | 4,690 | 4,960 | 3,750 | 4,200 |
| 16 | 3,300 | 3,750 | 4,020 | 2,930 | 3,380 | 4,840 | 5,290 | 5,560 | 4,220 | 4,670 |
| 17 | 3,470 | 3,920 | 4,190 | 3,070 | 3,520 | 5,100 | 5,550 | 5,820 | 4,430 | 4,880 |
| 18 | 3,530 | 3,980 | 4,250 | 3,130 | 3,580 | 5,180 | 5,630 | 5,900 | 4,530 | 4,980 |
| 20 | 3,560 | 4,010 | 4,280 | 3,150 | 3,600 | 5,230 | 5,680 | 5,950 | 4,580 | 5,030 |
| 20A | 3,560 | 4,010 | 4,280 | 3,150 | 3,600 | 5,230 | 5,680 | 5,950 | 4,580 | 5,030 |
| 22 | 3,880 | 4,330 | 4,600 | 3,420 | 3,870 | 5,760 | 6,210 | 6,480 | 5,030 | 5,480 |
| 22A | 3,880 | 4,330 | 4,600 | 3,420 | 3,870 | 5,760 | 6,210 | 6,480 | 5,030 | 5,480 |
| 25 | 4,030 | 4,480 | 4,750 | 3,550 | 4,000 | 6,000 | 6,450 | 6,720 | 5,220 | 5,670 |
| 25A | 4,030 | 4,480 | 4,750 | 3,550 | 4,000 | 6,000 | 6,450 | 6,720 | 5,220 | 5,670 |
| 30 | 4,620 | 5,070 | 5,340 | 4,060 | 4,510 | 6,960 | 7,410 | 7,680 | 6,050 | 6,500 |
| 30A | 4,620 | 5,070 | 5,340 | 4,060 | 4,510 | 6,960 | 7,410 | 7,680 | 6,050 | 6,500 |
| 型式 | − | Y | − | F | − | N | − | MA(MSC) | − | (YKC・WSC) |
| SL-SLXAC10 | − | 53 | − | F30 | − | MSC10 | − | YKC |
| Alterations | Y寸法公差変更 | スパナ掛け四面変更 | おねじ部細目ねじ変更 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Code | YKC | WSC | MSC | |||||||||||||||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05へ変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | スパナ掛け二面幅を四面カットに追加工します。 [ ! ]標準・段付タイプに適用 指定方法 WSC | おねじ部MAを下表細目ねじに変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 [ ! ]MAをMSCに変えてご指定ください。 指定方法 MSC8
| |||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +6日 | +12日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・段付タイプ・六角穴付タイプ
0
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-ボルト止めタイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ
5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
5